피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Plate wheels simplex 3/8"x7/32" (06 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/simplex_plate_wheels_06b_1.prj},{NB=T13095},{NAME=Plate wheel simplex 3/8\"x7/32\" Z42},{Z=42},{DE=132.1},{DP=127.46},{CNSORDERNO=T13095},{D1=16},{KG=0.49},{B1=5.3},{C=1},{R3=10},{CNSORDERNO2=201330042}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T13071
Plate wheel simplex 3/8"x...
8
28.6
24.89
T13071
6
0.01
5.3
1
10
T09579
Plate wheel simplex 3/8"x...
9
31.5
27.85
T09579
8
0.02
5.3
1
10
T08514
Plate wheel simplex 3/8"x...
10
34.5
30.82
T08514
8
0.02
5.3
1
10
T13072
Plate wheel simplex 3/8"x...
11
37.5
33.80
T13072
8
0.03
5.3
1
10
T08515
Plate wheel simplex 3/8"x...
12
40.5
36.80
T08515
8
0.03
5.3
1
10
T11735
Plate wheel simplex 3/8"x...
13
43.5
39.80
T11735
8
0.04
5.3
1
10
T08516
Plate wheel simplex 3/8"x...
14
46.5
42.80
T08516
8
0.05
5.3
1
10
T13073
Plate wheel simplex 3/8"x...
15
49.5
45.81
T13073
8
0.06
5.3
1
10
T13074
Plate wheel simplex 3/8"x...
16
52.5
48.82
T13074
10
0.06
5.3
1
10
T08517
Plate wheel simplex 3/8"x...
17
55.5
51.83
T08517
10
0.07
5.3
1
10
T13075
Plate wheel simplex 3/8"x...
18
58.6
54.85
T13075
10
0.08
5.3
1
10
T13076
Plate wheel simplex 3/8"x...
19
61.6
57.87
T13076
10
0.09
5.3
1
10
T08518
Plate wheel simplex 3/8"x...
20
64.6
60.89
T08518
10
0.10
5.3
1
10
T13077
Plate wheel simplex 3/8"x...
21
67.6
63.91
T13077
10
0.12
5.3
1
10
T13078
Plate wheel simplex 3/8"x...
22
70.6
66.93
T13078
10
0.13
5.3
1
10
T13079
Plate wheel simplex 3/8"x...
23
73.7
69.95
T13079
10
0.14
5.3
1
10
T08519
Plate wheel simplex 3/8"x...
24
76.7
72.97
T08519
10
0.15
5.3
1
10
T13080
Plate wheel simplex 3/8"x...
25
79.7
76.00
T13080
10
0.17
5.3
1
10
T13081
Plate wheel simplex 3/8"x...
26
82.7
79.02
T13081
10
0.18
5.3
1
10
T08520
Plate wheel simplex 3/8"x...
27
85.7
82.04
T08520
10
0.20
5.3
1
10
T13082
Plate wheel simplex 3/8"x...
28
88.8
85.07
T13082
10
0.21
5.3
1
10
T13083
Plate wheel simplex 3/8"x...
29
91.8
88.09
T13083
10
0.23
5.3
1
10
T13084
Plate wheel simplex 3/8"x...
30
94.8
91.12
T13084
10
0.25
5.3
1
10
T08521
Plate wheel simplex 3/8"x...
31
97.9
94.15
T08521
12
0.26
5.3
1
10
T13085
Plate wheel simplex 3/8"x...
32
100.9
97.17
T13085
12
0.28
5.3
1
10
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
22212 - Roller chains single stainless steel DIN ISO 606, curved link plate
norelem
26.06.2024
Plate wheels simplex 1/2"x5/16" (08 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
Sprockets simplex 3/8"x7/32" (06 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
Sprockets stainless steel simplex 3/8"x7/32" (06 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
DIN-ISO-B - Single series B chain
WUXING
29.05.2023
Straight Type SLS
THK CO.,LTD.
23.05.2024
Connecting links simplex DIN 8187
Haberkorn
22.02.2022
MAE-KR-KRR-06B-1-RF - Sprockets KRR Made from Stainless Steel, with One-Sid...
MÄDLER
26.04.2024
Plate wheels simplex 1/2"x3/16" (083-1/084-1)
Haberkorn
19.07.2021
22264 - Sprockets single 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
Side bow chains - Side bow chains according to ISO 606 (European type)
Wippermann
10.12.2018
DCE/DCC - 标准链条B系列
A&T-3D Gallery
24.04.2024
22208 - Roller chains single DIN ISO 606, straight link plate
norelem
26.06.2024
Simplex plate wheels P.5 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성