피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Sprockets simplex 3/4"x7/16" (12 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/simplex_sprockets_12b_1.prj},{NB=T10866},{NAME=Sprocket simplex 3/4\"x7/16\" Z28},{Z=28},{DE=178.3},{DP=170.13},{CNSORDERNO=T10866},{DM=95},{DMX=95.0},{D1=20},{A=40},{KG=3.34},{B1=11.1},{C=2},{R3=19},{CNSORDERNO2=101360028}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T10861
Sprocket simplex 3/4"x7/1...
8
58.0
49.78
T10861
31
12
30
0.21
11.1
2
19
T10862
Sprocket simplex 3/4"x7/1...
9
63.9
55.70
T10862
37
12
30
0.29
11.1
2
19
T10863
Sprocket simplex 3/4"x7/1...
10
69.8
61.64
T10863
42
12
30
0.38
11.1
2
19
T08264
Sprocket simplex 3/4"x7/1...
11
75.8
67.61
T08264
46
16
35
0.51
11.1
2
19
T08265
Sprocket simplex 3/4"x7/1...
12
81.8
73.60
T08265
52
16
35
0.65
11.1
2
19
T08266
Sprocket simplex 3/4"x7/1...
13
87.8
79.59
T08266
58
16
35
0.80
11.1
2
19
T08267
Sprocket simplex 3/4"x7/1...
14
93.8
85.61
T08267
64
16
35
0.97
11.1
2
19
T08268
Sprocket simplex 3/4"x7/1...
15
99.8
91.63
T08268
70
16
35
1.16
11.1
2
19
T08269
Sprocket simplex 3/4"x7/1...
16
105.8
97.65
T08269
75
16
35
1.34
11.1
2
19
T08270
Sprocket simplex 3/4"x7/1...
17
111.9
103.67
T08270
80
16
35
1.53
11.1
2
19
T08271
Sprocket simplex 3/4"x7/1...
18
117.9
109.71
T08271
80
16
35
1.62
11.1
2
19
T08272
Sprocket simplex 3/4"x7/1...
19
123.9
115.75
T08272
80
16
35
1.70
11.1
2
19
T08273
Sprocket simplex 3/4"x7/1...
20
130.0
121.78
T08273
80
16
35
1.80
11.1
2
19
T08274
Sprocket simplex 3/4"x7/1...
21
136.0
127.82
T08274
90
20
40
2.35
11.1
2
19
T08275
Sprocket simplex 3/4"x7/1...
22
142.0
133.86
T08275
90
20
40
2.46
11.1
2
19
T08276
Sprocket simplex 3/4"x7/1...
23
148.1
139.90
T08276
90
20
40
2.56
11.1
2
19
T08277
Sprocket simplex 3/4"x7/1...
24
154.1
145.94
T08277
90
20
40
2.68
11.1
2
19
T10864
Sprocket simplex 3/4"x7/1...
25
160.2
152.00
T10864
90
20
40
2.80
11.1
2
19
T10865
Sprocket simplex 3/4"x7/1...
26
166.2
158.04
T10865
95
20
40
3.08
11.1
2
19
T08278
Sprocket simplex 3/4"x7/1...
27
172.3
164.09
T08278
95
20
40
3.21
11.1
2
19
T10866
Sprocket simplex 3/4"x7/1...
28
178.3
170.13
T10866
95
20
40
3.34
11.1
2
19
T12965
Sprocket simplex 3/4"x7/1...
29
184.4
176.19
T12965
95
20
40
3.48
11.1
2
19
T08279
Sprocket simplex 3/4"x7/1...
30
190.4
182.25
T08279
95
20
40
3.63
11.1
2
19
T09364
Sprocket simplex 3/4"x7/1...
31
196.5
188.31
T09364
95
20
40
3.78
11.1
2
19
T10867
Sprocket simplex 3/4"x7/1...
32
202.5
194.35
T10867
95
20
40
3.93
11.1
2
19
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Sprockets simplex 5/8"x3/8" (10 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
Simplex chains Bea ISO - Roller chains european standard - DIN 8187 - ISO 6...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex roller chains - Simplex roller chains according to ISO 606 (America...
Wippermann
10.12.2018
12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
Sprockets triplex 3/4"x7/16" (12 B-3)
Haberkorn
19.07.2021
Sprockets duplex 3/4"x7/16" (12 B-2)
Haberkorn
19.07.2021
Simplex sprockets 12B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Sprockets stainless steel simplex 3/4"x7/16" (12 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
Plate wheels simplex 3/4"x7/16" (12 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
Shielded ZZ, ZZX
Jtekt North America
13.12.2018
Sprockets for taper bush simplex 3/4"x7/16" (12 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
KCM Roller Chain with Attachment
KANA (Katayama Chain)
05.07.2023
Sprockets system BEA 3/4"x7/16" (12 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
24210 - Pillow block bearing pedestal type UCP
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성