카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
''T'' Profile for simplex chain - Chain guide rails in polyethylene
BEA Ingranaggi
Chains
Chain Guide Rails in Polyethylene
Chain guide rails type ''T''
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chains/chain_guide_rails_in_poliyethylen/chain_guide_rails_type_t_/_t_profile_for_simple_chain.prj},{NB=6011013602},{TYPE=T 3},{CHAIN=3/4\"x7/16\"},{CNSORDERNO=6011013602},{ISO=12B1},{B=25},{A=15},{B1=11.3},{A1=2.4},{KG=0.32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CHAIN
Chain
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
B1
b
[mm]
A1
a
[mm]
KG
[kg/m]
6011013301
T 0
3/8"x7/32"
6011013301
06B1
15
10
5.4
1.5
0.13
6011013401
T 1
1/2"x5/16"
6011013401
08B1
20
10
7.4
2.2
0.18
6011013402
T 1
1/2"x5/16"
6011013402
08B1
20
15
7.4
2.2
0.26
6011013403
T 1
1/2"x5/16"
6011013403
08B1
20
20
7.4
2.2
0.34
6011013501
T 2
5/8"x3/8"
6011013501
10B1
20
10
9.2
2.6
0.16
6011013502
T 2
5/8"x3/8"
6011013502
10B1
20
15
9.2
2.6
0.25
6011013503
T 2
5/8"x3/8"
6011013503
10B1
20
20
9.2
2.6
0.33
6011013601
T 3
3/4"x7/16"
6011013601
12B1
25
10
11.3
2.4
0.20
6011013602
T 3
3/4"x7/16"
6011013602
12B1
25
15
11.3
2.4
0.32
6011013603
T 3
3/4"x7/16"
6011013603
12B1
25
20
11.3
2.4
0.43
6011013801
T 4
1"x17,02
6011013801
16B1
40
15
16.5
3.5
0.45
6011013802
T 4
1"x17,02
6011013802
16B1
40
20
16.5
3.5
0.68
6011014001
T 5
1" 1/4x3/4"
6011014001
20B1
45
15
19.0
4.3
0.55
6011014002
T 5
1" 1/4x3/4"
6011014002
20B1
45
20
19.0
4.3
0.77
6011014201
T 6
1" 1/2x1"
6011014201
24B1
60
15
24.6
5.6
0.67
6011014202
T 6
1" 1/2x1"
6011014202
24B1
60
20
24.6
5.6
0.97
6011014401
T 7
1" 3/4x1" 1/4
6011014401
28B1
75
20
30.0
6.9
0.00
6011014601
T 8
2"x1" 1/4
6011014601
32B1
80
20
30.0
7.8
0.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성