품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 1524 - Swing bolts, with long threaded bolt
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 1524
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn1524/gn1524.prj},{NB=Augenschraube GN 1524-M12-60 (architecture-350)},{PARTNUMBER=GN 1524-M12-60},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{D1=M12},{DG=12.000},{DK=9.853},{L1=60},{L1X=60},{L2=42},{D2=12},{D3=25},{S=14},{D4=12},{L1XHILF=8},{WEIGHT=0.0700},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{CH=2.000},{R=6.000},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D2
E8
[mm]
D3
-0.4
[mm]
S
-0.2
[mm]
D4
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Swing bolt GN 1524-M6-50
GN 1524-M6-50
M6
50
40
6
12
8
6
0.0100
73181595
YES
Swing bolt GN 1524-M6-60
GN 1524-M6-60
M6
60
40
6
12
8
6
0.0150
73181595
YES
Swing bolt GN 1524-M6-70
GN 1524-M6-70
M6
70
40
6
12
8
6
0.0150
73181595
YES
Swing bolt GN 1524-M6-80
GN 1524-M6-80
M6
80
40
6
12
8
6
0.0200
73181595
YES
Swing bolt GN 1524-M8-50
GN 1524-M8-50
M8
50
40
8
16
10
8
0.0243
73181595
YES
Swing bolt GN 1524-M8-60
GN 1524-M8-60
M8
60
45
8
16
10
8
0.0250
73181595
YES
Swing bolt GN 1524-M8-70
GN 1524-M8-70
M8
70
45
8
16
10
8
0.0300
73181595
YES
Swing bolt GN 1524-M8-80
GN 1524-M8-80
M8
80
45
8
16
10
8
0.0350
73181595
YES
Swing bolt GN 1524-M8-100
GN 1524-M8-100
M8
100
45
8
16
10
8
0.0300
73181595
YES
Swing bolt GN 1524-M10-50
GN 1524-M10-50
M10
50
38
10
20
12
10
0.0350
73181595
YES
Swing bolt GN 1524-M10-60
GN 1524-M10-60
M10
60
46
10
20
12
10
0.0400
73181595
YES
Swing bolt GN 1524-M10-70
GN 1524-M10-70
M10
70
50
10
20
12
10
0.0480
73181595
YES
Swing bolt GN 1524-M10-80
GN 1524-M10-80
M10
80
50
10
20
12
10
0.0550
73181595
YES
Swing bolt GN 1524-M10-10...
GN 1524-M10-100
M10
100
50
10
20
12
10
0.0660
73181595
YES
Swing bolt GN 1524-M10-12...
GN 1524-M10-120
M10
120
50
10
20
12
10
0.0750
73181595
YES
Swing bolt GN 1524-M12-50
GN 1524-M12-50
M12
50
35
12
25
14
12
0.0600
73181595
YES
Swing bolt GN 1524-M12-60
GN 1524-M12-60
M12
60
42
12
25
14
12
0.0700
73181595
YES
Swing bolt GN 1524-M12-70
GN 1524-M12-70
M12
70
52
12
25
14
12
0.0750
73181595
YES
Swing bolt GN 1524-M12-80
GN 1524-M12-80
M12
80
60
12
25
14
12
0.0850
73181595
YES
Swing bolt GN 1524-M12-10...
GN 1524-M12-100
M12
100
60
12
25
14
12
0.1000
73181595
YES
Swing bolt GN 1524-M12-12...
GN 1524-M12-120
M12
120
60
12
25
14
12
0.1150
73181595
YES
Swing bolt GN 1524-M12-13...
GN 1524-M12-130
M12
130
60
12
25
14
12
0.1250
73181595
YES
Swing bolt GN 1524-M16-70
GN 1524-M16-70
M16
70
49
16
32
18
16
0.1400
73181595
YES
Swing bolt GN 1524-M16-80
GN 1524-M16-80
M16
80
59
16
32
18
16
0.1580
73181595
YES
Swing bolt GN 1524-M16-10...
GN 1524-M16-100
M16
100
77
16
32
18
16
0.1800
73181595
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성