피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
SW-CD - Single worm geared motor CLEAN DUTY
Motovario
Gear motors and gear units
Worm geared motors and gear units
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motoriduttori_e_riduttori/vite_senza_fine/sw_cd_asmtab.prj},{NB=SW_CD05052925NO1-100300NO----(-----)},{GR=050},{GRPAM=50},{RAP=5.0},{RAPX=5,7.5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100},{PAM=29},{ACU=25},{ACUX='25','24','1in'},{VB=NO},{TFU=1},{TFUX=1,'T',2,'FA',3,'FB',4,'FC',5,'FD'},{PFU=1},{AL=0},{ALX=1,'S25',2,'B25',3,'S1in',4,'B1in'},{ALY1=25},{ALY2=1in},{PAL=0},{BR=3},{PBR=0},{CAP=0},{TIP=NO},{GRA=-},{SIGLA=-},{ALI=},{GIRI=},{POTE=},{CTRL=-},{MODU=-},{TF=-},{RF=-},{ACC=-},{SER=-},{MOR=-},{PPATH=sw_asmtpl.prj},{PRA=1},{A=-},{GR1=50},{B=30},{BB=8},{B1=5},{D=25},{D1=14},{FF=M6},{GG=80},{G3=64},{H=-},{H1=52},{I=50},{K=-},{KE=M8x10},{L=-},{M=85},{N=70},{N1=43.5},{O=-},{P=97.6},{Q=-},{R=84},{S=-},{T=30},{TT=28.3},{TT1=16},{V=-},{W=45°},{WW=3.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
GR
Size
ⁿ/ₐ
DFU
Output flange dimension (d)
ⁿ/ₐ
RAF
Cooling
ⁿ/ₐ
FC
Motor execution
ⁿ/ₐ
AF
Brake power supply
ⁿ/ₐ
COP
Terminal box cover
ⁿ/ₐ
CVE
Fan cover
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AC
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
BB
[mm]
BM
[mm]
BM1
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
DM
[mm]
DM1
[mm]
E
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
EC
[mm]
F
[mm]
FF
[mm]
F1
[mm]
GG
[mm]
G1
[mm]
G3
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
KE
[mm]
K0
[mm]
K1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
LB
[mm]
LL
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
PM
[mm]
PM1
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
T
[mm]
TM
[mm]
TM1
[mm]
TT
[mm]
TT1
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
SW 030 T 5 120x9 - - - - ...
030
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
5
3
-
3
-
14
9
9
-
-
-
-
-
-
-
-
55
-
45
-
37.5
-
30
-
M6x11
-
-
-
-
-
-
65
55
29
-
75
120
-
-
57
-
-
-
21
10.4
-
16.3
10.2
-
0°
SW 040 T 5 140x11 - - - -...
040
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
6
4
-
4
-
18
11
11
-
-
-
-
-
-
-
-
70
-
53
-
42
-
40
-
M6x10
-
-
-
-
-
-
75
60
36.5
-
87
140
-
-
70
-
-
-
26
12.8
-
20.8
12.5
-
45°
SW 050 T 5 160x14 - - - -...
050
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
8
5
-
5
-
25
14
14
-
-
-
-
-
-
M6
-
80
-
64
-
52
-
50
-
M8x10
-
-
-
-
-
-
85
70
43.5
-
97.6
160
-
-
84
-
-
-
30
16.3
-
28.3
16
-
45°
SW 063 T 7.5 200x19 - - -...
063
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
8
6
-
6
-
25
19
19
-
-
-
-
-
-
M6
-
95
-
90
-
66
-
63
-
M8x14
-
-
-
-
-
-
95
80
53
-
110
200
-
-
102
-
-
-
36
21.8
-
28.3
21.5
-
45°
SW 075 T 7.5 200x24 - - -...
075
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
8
8
-
8
-
28
24
24
-
-
-
-
-
-
M8
-
112.5
-
90
-
80
-
75
-
M8x16
-
-
-
-
-
-
115
95
57
-
130
200
-
-
117
-
-
-
40
27.3
-
31.3
27
-
45°
SW 090 T 7.5 200x24 - - -...
090
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
10
8
-
8
-
35
24
24
-
-
-
-
-
-
M8
-
129.5
-
108
-
97
-
90
-
M10x18
-
-
-
-
-
-
130
110
67
-
148
200
-
-
133
-
-
-
45
27.3
-
38.3
27
-
45°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NMRV - Worm geared motor fitted for motor coupling version PAM with sleeve
Motovario
15.03.2023
SW - Worm geared motor fitted for motor coupling version PAM with sleeve
Motovario
15.03.2023
T - Electric Motor Three phase series
Motovario
19.06.2023
25A-MGPM-AZ - Compact Guide Cylinder/Air Cushion/Series Compatible With Sec...
SMC
26.09.2023
S - Electric Motor Single phase series
Motovario
19.06.2023
NRV - Worm reduction unit with input shaft
Motovario
15.03.2023
ISW - Worm reduction unit with input shaft
Motovario
15.03.2023
NMRL - Worm geared motor fitted for motor coupling version PAM with sleeve ...
Motovario
15.03.2023
NMRVPL - Worm geared motor with torque limiter
Motovario
15.03.2023
MGGH - Guide Cylinder/Air-hydro
SMC
28.09.2023
D - Electric Motor Double polarity three phase series
Motovario
19.06.2023
CBA - Helical bevel geared motor aluminium series with compact motor
Motovario
15.03.2023
Standard
NTN Corporation
03.10.2022
NMRVP - Worm geared motor
Motovario
15.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성