SVSLG - High Inrensity Stainless Steel Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Ventilation Hole for Vacuum Equipment
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/svslg.prj},{NB=SVSLG-M3-6},{CN=SVSLG-M3-6},{M=M3},{L=6},{D1=5.5},{L1=3},{B=2.5},{D=1.2},{BX=1.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
B
Width B
[mm]
D
Diameter d
[mm]
SVSLG-M3-6
SVSLG-M3-6
M3
6
5.5
3
2.5
1.2
SVSLG-M3-8
SVSLG-M3-8
M3
8
5.5
3
2.5
1.2
SVSLG-M3-10
SVSLG-M3-10
M3
10
5.5
3
2.5
1.2
SVSLG-M3-12
SVSLG-M3-12
M3
12
5.5
3
2.5
1.2
SVSLG-M3-15
SVSLG-M3-15
M3
15
5.5
3
2.5
1.2
SVSLG-M3-20
SVSLG-M3-20
M3
20
5.5
3
2.5
1.2
SVSLG-M3-25
SVSLG-M3-25
M3
25
5.5
3
2.5
1.2
SVSLG-M4-8
SVSLG-M4-8
M4
8
7.0
4
3.0
1.5
SVSLG-M4-10
SVSLG-M4-10
M4
10
7.0
4
3.0
1.5
SVSLG-M4-12
SVSLG-M4-12
M4
12
7.0
4
3.0
1.5
SVSLG-M4-15
SVSLG-M4-15
M4
15
7.0
4
3.0
1.5
SVSLG-M4-20
SVSLG-M4-20
M4
20
7.0
4
3.0
1.5
SVSLG-M4-25
SVSLG-M4-25
M4
25
7.0
4
3.0
1.5
SVSLG-M5-10
SVSLG-M5-10
M5
10
8.5
5
4.0
1.5
SVSLG-M5-12
SVSLG-M5-12
M5
12
8.5
5
4.0
1.5
SVSLG-M5-15
SVSLG-M5-15
M5
15
8.5
5
4.0
1.5
SVSLG-M5-20
SVSLG-M5-20
M5
20
8.5
5
4.0
1.5
SVSLG-M5-25
SVSLG-M5-25
M5
25
8.5
5
4.0
1.5
SVSLG-M5-30
SVSLG-M5-30
M5
30
8.5
5
4.0
1.5
SVSLG-M6-12
SVSLG-M6-12
M6
12
10.0
6
5.0
2.0
SVSLG-M6-15
SVSLG-M6-15
M6
15
10.0
6
5.0
2.0
SVSLG-M6-20
SVSLG-M6-20
M6
20
10.0
6
5.0
2.0
SVSLG-M6-25
SVSLG-M6-25
M6
25
10.0
6
5.0
2.0
SVSLG-M6-30
SVSLG-M6-30
M6
30
10.0
6
5.0
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PLP-S - Light load
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
HNG-A - Metal Hinge
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
D8-329 - Retainer
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
BRUHS-S - Ball Roller/Hexagon Head Bolt Type, Body: SUS, Ball SUS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
FSP - Scale Plate Horizontal Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
SFFS - Hexagon Socket Flange Head Screw Plug
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
UFCS - Cabinet Tubular Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
SPN-L-G - Hexagon Socket Flange Head Screw Plug with Oil Seal (Parallel Pip...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
LDCM-C - Clamp Lever with Push Button - Miniature Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
MRG-C / MRGS-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
SGT-STP - Grub Screw with Thrust Pad / Thrust Point
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
EAT - Aluminum Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
HAF - Aluminum Cranked Handle with Retractable Revolving Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
UDFS - Aluminum Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성