피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
SUW - Compression Springs-Spring Constant 1.5~3.9
SAMLO
springs
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/springs/suw.prj},{NB=SUW-D8-L70},{TYPECODE=SUW},{D=8},{L=70},{D0=1.20},{SL=39.60},{MDS=28.0},{ML=51.63},{SC=1.844},{CATALOG=suw.jpg}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D0
Wire Dia. d
ⁿ/ₐ
SL
Solid Length
ⁿ/ₐ
MDS
Max. Deflection Smax.
ⁿ/ₐ
ML
Max. Load
ⁿ/ₐ
SC
Spring Constant
ⁿ/ₐ
SUW-D3-L5
SUW
3
5
0.35
2.80
2.0
1.96
0.982
SUW-D3-L10
SUW
3
10
0.40
4.80
4.0
4.84
1.211
SUW-D3-L15
SUW
3
15
0.45
8.30
6.0
7.58
1.263
SUW-D3-L20
SUW
3
20
0.45
8.30
6.0
7.52
1.253
SUW-D3-L25
SUW
3
25
0.50
14.00
8.0
10.94
1.368
SUW-D3-L30
SUW
3
30
0.50
14.00
8.0
11.26
1.408
SUW-D4-L5
SUW
4
5
0.40
2.60
2.0
3.23
1.617
SUW-D4-L10
SUW
4
10
0.45
3.90
4.0
4.34
1.085
SUW-D4-L15
SUW
4
15
0.50
6.00
6.0
7.58
1.263
SUW-D4-L20
SUW
4
20
0.55
9.40
8.0
10.03
1.254
SUW-D4-L25
SUW
4
25
0.60
14.40
10.0
12.48
1.248
SUW-D4-L30
SUW
4
30
0.60
14.40
10.0
12.94
1.294
SUW-D5-L5
SUW
5
5
0.45
2.60
2.0
1.70
0.850
SUW-D5-L10
SUW
5
10
0.50
3.60
4.0
4.22
1.055
SUW-D5-L15
SUW
5
15
0.60
7.50
6.0
7.27
1.211
SUW-D5-L20
SUW
5
20
0.60
7.50
8.0
10.37
1.296
SUW-D5-L25
SUW
5
25
0.65
10.70
10.0
12.62
1.262
SUW-D5-L30
SUW
5
30
0.70
15.40
12.0
14.75
1.229
SUW-D5-L35
SUW
5
35
0.70
15.40
14.0
16.73
1.195
SUW-D6-L5
SUW
6
5
0.50
2.40
2.0
1.98
0.988
SUW-D6-L10
SUW
6
10
0.60
4.20
4.0
5.26
1.315
SUW-D6-L15
SUW
6
15
0.70
7.40
6.0
8.84
1.473
SUW-D6-L20
SUW
6
20
0.70
7.40
8.0
11.95
1.494
SUW-D6-L25
SUW
6
25
0.80
13.60
10.0
15.96
1.596
SUW-D6-L30
SUW
6
30
0.80
13.60
12.0
19.19
1.599
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
SUML - Compression Springs-Spring Constant 0.3~0.9
SAMLO
24.03.2023
SUSL - Compression Springs-Spring Constant 0.05~0.30
SAMLO
24.03.2023
LBSBB - Spring/gas spring-Compression spring-outer diameter reference stain...
SRD-FA
04.04.2023
Spring - Standard Guide Master
Samick Precision
20.10.2021
Threaded sleeve, ø 5 x 15 - Threaded sleeve, ø 5 x 15
Hettich
30.05.2024
SN2500 - Coil spring
STRACK
17.08.2022
SO-03 F - Ressort pour système d'ouverture cylindrique
LYPSIS
22.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성