您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
STHCBNK, STHCNK, SSTHCNK, ATHCNK - 导向轴支座 支架型固定部加厚型 带定位孔型 两面切割法兰型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthcbnk_asmtab.prj},{NB=STHCBNK16},{MAT=1},{ST=1},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{N=6.0},{L=32},{D1=28},{H=50},{T=6},{LL=19},{M=M4},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{P=40},{K=39},{W=32},{P1=33},{F=22},{DD1=5.5},{Q=5},{ALT1=},{PPATH=sthcbnk/sthcbnk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
N
固定座 N的厚度
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
P
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
Q
[mm]
MBM
止动螺丝 M
ⁿ/ₐ
ML
M 长度
[mm]
STHCBNK8
STHCBNK8
8
+0.015/0
3.5
18
15
32
5
14
M3
25
15
25
0
3.5
4
0
0
STHCBNK10
STHCBNK10
10
+0.015/0
5.0
20
20
38
5
15
M3
30
20
30
0
4.5
4
0
0
STHCBNK12
STHCBNK12
12
+0.018/0
5.0
24
22
40
6
15
M4
32
25
28
16
4.5
4
0
0
STHCBNK15
STHCBNK15
15
+0.018/0
6.0
32
28
50
6
19
M4
40
32
33
22
5.5
5
0
0
STHCBNK16
STHCBNK16
16
+0.018/0
6.0
32
28
50
6
19
M4
40
32
33
22
5.5
5
0
0
STHCBNK20
STHCBNK20
20
+0.021/0
7.5
32
35
63
8
20
M5
50
40
42
25
6.6
5
0
0
STHCBNK25
STHCBNK25
25
+0.021/0
7.5
38
40
68
8
23
M5
55
45
45
30
6.6
6
0
0
STHCBNK30
STHCBNK30
30
+0.021/0
7.5
38
45
73
10
24
M6
60
50
48
35
6.6
6
0
0
STHCBNK35
STHCBNK35
35
+0.025/0
12.5
45
60
94
10
27
M6
77
66
58
50
9.0
6
0
0
STHCBNK40
STHCBNK40
40
+0.025/0
15.0
50
70
104
12
30
M6
87
76
67
55
9.0
6
0
0
STHCBNK50
STHCBNK50
50
+0.025/0
17.5
55
85
119
12
33
M6
102
91
82
60
9.0
6
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表