피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
1.1.2 ISO - STERI-Tube© / HQ-Tube© DIN 11866
KST
1. Tubes
1.1 STERI-Tube© / HQ-Tube© DIN 11866
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohre/steri_hk_tube_din11866/iso_steri_hq_tube_din11866.prj},{NB=STERI-Tube / HQ-Tube DN100 ISO 701076 (1000)},{DN=DN100},{AB=114.3 x 2.3},{A=114.3},{B=109.7},{HL=1000},{GEW=6.458},{STERILINE=HE3o},{HQLINE=-},{ARTNR=701076}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external tube diameter
[mm]
B
internal tube diameter
[mm]
GEW
weight
[kg/m]
STERILINE
STERI-line
ⁿ/ₐ
HQLINE
HQ-line
ⁿ/ₐ
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
STERI-Tube© / HQ-Tube© DN...
DN008
13.5 x 1.6
13.5
10.3
0.477
H3o
-
701113
STERI-Tube© / HQ-Tube© DN...
DN010
17.2 x 1.6
17.2
14.0
0.626
H3o
-
701073
STERI-Tube© / HQ-Tube© DN...
DN015
21.3 x 1.6
21.3
18.1
0.790
H3o
-
701081
STERI-Tube© / HQ-Tube© DN...
DN020
26.9 x 1.6
26.9
23.7
1.015
H3o
-
701085
STERI-Tube© / HQ-Tube© DN...
DN025
33.7 x 2.0
33.7
29.7
1.589
H3o
-
701089
STERI-Tube© / HQ-Tube© DN...
DN032
42.4 x 2.0
42.4
38.4
2.026
H3o
-
701093
STERI-Tube© / HQ-Tube© DN...
DN040
48.3 x 2.0
48.3
44.3
2.321
H3o
-
701097
STERI-Tube© / HQ-Tube© DN...
DN050
60.3 x 2.0
60.3
56.3
2.923
H3o
-
701101
STERI-Tube© / HQ-Tube© DN...
DN065
76.1 x 2.0
76.1
72.1
3.715
H3o
-
701109
STERI-Tube© / HQ-Tube© DN...
DN080
88.9 x 2.3
88.9
84.3
4.993
H3o
-
701117
STERI-Tube© / HQ-Tube© DN...
DN100
114.3 x 2.3
114.3
109.7
6.458
H3o
-
701077
STERI-Tube© / HQ-Tube© DN...
DN125
139.7 x 2.6
139.7
134.5
8.936
H3o
-
700611
STERI-Tube© / HQ-Tube© DN...
DN150
168.3 x 2.6
168.3
163.1
10.801
H3o
-
700615
STERI-Tube© / HQ-Tube© DN...
DN008
13.5 x 1.6
13.5
10.3
0.477
HE3o
-
701112
STERI-Tube© / HQ-Tube© DN...
DN010
17.2 x 1.6
17.2
14.0
0.626
HE3o
-
701072
STERI-Tube© / HQ-Tube© DN...
DN015
21.3 x 1.6
21.3
18.1
0.790
HE3o
-
701080
STERI-Tube© / HQ-Tube© DN...
DN020
26.9 x 1.6
26.9
23.7
1.015
HE3o
-
701084
STERI-Tube© / HQ-Tube© DN...
DN025
33.7 x 2.0
33.7
29.7
1.589
HE3o
-
701088
STERI-Tube© / HQ-Tube© DN...
DN032
42.4 x 2.0
42.4
38.4
2.026
HE3o
-
701092
STERI-Tube© / HQ-Tube© DN...
DN040
48.3 x 2.0
48.3
44.3
2.321
HE3o
-
701096
STERI-Tube© / HQ-Tube© DN...
DN050
60.3 x 2.0
60.3
56.3
2.923
HE3o
-
701100
STERI-Tube© / HQ-Tube© DN...
DN065
76.1 x 2.0
76.1
72.1
3.715
HE3o
-
701108
STERI-Tube© / HQ-Tube© DN...
DN080
88.9 x 2.3
88.9
84.3
4.993
HE3o
-
701116
STERI-Tube© / HQ-Tube© DN...
DN100
114.3 x 2.3
114.3
109.7
6.458
HE3o
-
701076
STERI-Tube© / HQ-Tube© DN...
DN125
139.7 x 2.6
139.7
134.5
8.936
HE3o
-
700613
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1.2.2 ISO - MEDI-Tube© DIN 11866 / EN 10217-7
KST
05.12.2023
Pressure regulator BG5 - Multi-Fix series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Pressure regulator with gauge inside the setting knob and continuous pressu...
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Pressure regulator with gauge inside the setting knob and continuous pressu...
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Anfahrventil BG4 - Multi-Fix series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Distributor small BG3 - Multi-Fix series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
1.1.3 ASME BPE - STERI-Tube© / HQ-Tube© DIN 11866
KST
05.12.2023
SC45
Kuroda Precision Industries, Ltd.
17.05.2023
D10, Lead 2
Kuroda Precision Industries, Ltd.
08.02.2024
2119A - Potentiometric Position Transducer type TLH
Kistler
04.04.2024
D8, Lead 2
Kuroda Precision Industries, Ltd.
08.02.2024
BUM-6 (left)
Kuroda Precision Industries, Ltd.
08.02.2024
BUK-15T
Kuroda Precision Industries, Ltd.
08.02.2024
Service 3 unit BG2 - Futura series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성