피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
BS 450 V2 CHSS - Steel slotted countersunk head screws - B.S.W.threads
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/bs_450_v2_chss.prj},{NB=Steel slotted countersunk head screw BS 450 V2 CHSS W1/8x3/4-A48220.031.019A},{DD=0.1250},{L1=0.750},{FABNETWEIGHT=1.110},{DP1=40},{DP2=32},{V=0.201},{A=0.201},{A2=0.201},{B=0.056},{T=0.011},{H=0.039},{H2=0.042},{J=0.027},{P=0.121},{P2=0.109},{LOD=MIN},{CNSORDERNO=48220.031.019},{D=1/8},{L=3/4},{CNSAVOID=0},{CNSNN=BS 450},{BRAND=Fabory},{STANDARD=BS ≈450 (1958)},{THREAD=British Standard Whitworth},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{BASICMATERIAL=Brass},{GRADE=Cu2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Countersunk head},{DRIVINGFEATURE=Slotted},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=NEN≈1780 A (1960)},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492851017},{INTRASTATCODE=},{ECLASS=},{UNSPSC=31161504},{TYPE=A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal size of screw
[인치]
L
Nominal length
[인치]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat code
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging unit
[PCS]
PI
[mm]
V
Diameter of head
[인치]
A
Diameter of head
[인치]
B
Depth of head-max.
[인치]
H
Width-max.
[인치]
J
Depth
[인치]
P
Diameter of header point-max.B.S.W.
[인치]
LOD
ⁿ/ₐ
Steel slotted countersunk...
24220.039.012
5/32X1/2
5/32
1/2
Fabory
BS ≈450 (1958)
British Standard Whitwort...
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.00124
NEN≈1780 A (1960)
Y
8715492626219
7318155890
31161504
EC000887
0.794
0.275
0.275
0.071
0.044
0.035
0.083
Steel slotted countersunk...
24220.039.015
5/32X5/8
5/32
5/8
Fabory
BS ≈450 (1958)
British Standard Whitwort...
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.00152
NEN≈1780 A (1960)
Y
8715492626226
31161504
EC000887
0.794
0.275
0.275
0.071
0.044
0.035
0.083
Steel slotted countersunk...
24220.039.019
5/32X3/4
5/32
3/4
Fabory
BS ≈450 (1958)
British Standard Whitwort...
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.00180
NEN≈1780 A (1960)
Y
8715492626233
31161504
EC000887
0.794
0.275
0.275
0.071
0.044
0.035
0.083
Steel slotted countersunk...
24220.039.025
5/32X1
5/32
1
Fabory
BS ≈450 (1958)
British Standard Whitwort...
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.00222
NEN≈1780 A (1960)
Y
8715492626240
31161504
EC000887
0.794
0.275
0.275
0.071
0.044
0.035
0.083
Steel slotted countersunk...
24220.039.031
5/32X1 1/4
5/32
1 1/4
Fabory
BS ≈450 (1958)
British Standard Whitwort...
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.00263
NEN≈1780 A (1960)
Y
8715492626257
31161504
EC000887
0.794
0.275
0.275
0.071
0.044
0.035
0.083
Steel slotted countersunk...
24220.039.038
5/32X1 1/2
5/32
1 1/2
Fabory
BS ≈450 (1958)
British Standard Whitwort...
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.00340
NEN≈1780 A (1960)
Y
8715492626264
7318155890
31161504
EC000887
0.794
0.275
0.275
0.071
0.044
0.035
0.083
Steel slotted countersunk...
24220.047.009
3/16X3/8
3/16
3/8
Fabory
BS ≈450 (1958)
British Standard Whitwort...
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.00130
NEN≈1780 A (1960)
Y
8715492626318
7318155890
31161504
EC000887
1.058
0.307
0.307
0.084
0.050
0.041
0.083
Steel slotted countersunk...
24220.047.012
3/16X1/2
3/16
1/2
Fabory
BS ≈450 (1958)
British Standard Whitwort...
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.00145
NEN≈1780 A (1960)
Y
8715492626325
31161504
EC000887
1.058
0.307
0.307
0.084
0.050
0.041
0.083
Steel slotted countersunk...
24220.047.015
3/16X5/8
3/16
5/8
Fabory
BS ≈450 (1958)
British Standard Whitwort...
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.00177
NEN≈1780 A (1960)
Y
8715492626332
31161504
EC000887
1.058
0.307
0.307
0.084
0.050
0.041
0.083
Steel slotted countersunk...
24220.047.019
3/16X3/4
3/16
3/4
Fabory
BS ≈450 (1958)
British Standard Whitwort...
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.00209
NEN≈1780 A (1960)
Y
8715492626349
7318155890
31161504
EC000887
1.058
0.307
0.307
0.084
0.050
0.041
0.083
Steel slotted countersunk...
24220.047.025
3/16X1
3/16
1
Fabory
BS ≈450 (1958)
British Standard Whitwort...
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.00355
NEN≈1780 A (1960)
Y
8715492626363
7318155890
31161504
EC000887
1.058
0.307
0.307
0.084
0.050
0.041
0.083
Steel slotted countersunk...
24220.047.031
3/16X1 1/4
3/16
1 1/4
Fabory
BS ≈450 (1958)
British Standard Whitwort...
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.00396
NEN≈1780 A (1960)
Y
8715492626370
7318155890
31161504
EC000887
1.058
0.307
0.307
0.084
0.050
0.041
0.083
Steel slotted countersunk...
24220.047.038
3/16X1 1/2
3/16
1 1/2
Fabory
BS ≈450 (1958)
British Standard Whitwort...
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.00401
NEN≈1780 A (1960)
Y
8715492626387
7318155890
31161504
EC000887
1.058
0.307
0.307
0.084
0.050
0.041
0.083
Steel slotted countersunk...
24220.047.050
3/16X2
3/16
2
Fabory
BS ≈450 (1958)
British Standard Whitwort...
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.00529
NEN≈1780 A (1960)
Y
8715492626400
7318155890
31161504
EC000887
1.058
0.307
0.307
0.084
0.050
0.041
0.083
Steel slotted countersunk...
24220.063.009
1/4X3/8
1/4
3/8
Fabory
BS ≈450 (1958)
British Standard Whitwort...
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.00225
NEN≈1780 A (1960)
Y
8715492626431
7318155890
31161504
EC000887
1.270
0.412
0.412
0.113
0.061
0.055
0.083
Steel slotted countersunk...
24220.063.012
1/4X1/2
1/4
1/2
Fabory
BS ≈450 (1958)
British Standard Whitwort...
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.00283
NEN≈1780 A (1960)
Y
8715492626448
7318155890
31161504
EC000887
1.270
0.412
0.412
0.113
0.061
0.055
0.083
Steel slotted countersunk...
24220.063.015
1/4X5/8
1/4
5/8
Fabory
BS ≈450 (1958)
British Standard Whitwort...
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.00341
NEN≈1780 A (1960)
Y
8715492626455
7318155890
31161504
EC000887
1.270
0.412
0.412
0.113
0.061
0.055
0.083
Steel slotted countersunk...
24220.063.019
1/4X3/4
1/4
3/4
Fabory
BS ≈450 (1958)
British Standard Whitwort...
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.00400
NEN≈1780 A (1960)
Y
8715492626462
7318155890
31161504
EC000887
1.270
0.412
0.412
0.113
0.061
0.055
0.083
Steel slotted countersunk...
24220.063.025
1/4X1
1/4
1
Fabory
BS ≈450 (1958)
British Standard Whitwort...
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.00516
NEN≈1780 A (1960)
Y
8715492626479
7318155890
31161504
EC000887
1.270
0.412
0.412
0.113
0.061
0.055
0.121
Steel slotted countersunk...
24220.063.031
1/4X1 1/4
1/4
1 1/4
Fabory
BS ≈450 (1958)
British Standard Whitwort...
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.00608
NEN≈1780 A (1960)
Y
8715492626486
7318155890
31161504
EC000887
1.270
0.412
0.412
0.113
0.061
0.055
0.121
Steel slotted countersunk...
24220.063.038
1/4X1 1/2
1/4
1 1/2
Fabory
BS ≈450 (1958)
British Standard Whitwort...
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.00750
NEN≈1780 A (1960)
Y
8715492626493
7318155890
31161504
EC000887
1.270
0.412
0.412
0.113
0.061
0.055
0.121
Steel slotted countersunk...
24220.063.050
1/4X2
1/4
2
Fabory
BS ≈450 (1958)
British Standard Whitwort...
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.01493
NEN≈1780 A (1960)
Y
8715492626516
7318155890
31161504
EC000887
1.270
0.412
0.412
0.113
0.061
0.055
0.121
Steel slotted countersunk...
24220.063.063
1/4X2 1/2
1/4
2 1/2
Fabory
BS ≈450 (1958)
British Standard Whitwort...
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.01222
NEN≈1780 A (1960)
Y
8715492626530
31161504
EC000887
1.270
0.412
0.412
0.113
0.061
0.055
0.121
Steel slotted countersunk...
24220.063.076
1/4X3
1/4
3
Fabory
BS ≈450 (1958)
British Standard Whitwort...
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.01458
NEN≈1780 A (1960)
Y
8715492626547
31161504
EC000887
1.270
0.412
0.412
0.113
0.061
0.055
0.121
Steel slotted countersunk...
24220.079.015
5/16X5/8
5/16
5/8
Fabory
BS ≈450 (1958)
British Standard Whitwort...
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.00694
NEN≈1780 A (1960)
Y
8715492626578
31161504
EC000887
1.411
0.518
0.518
0.141
0.071
0.069
0.121
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
22500 - Worm gears, right-hand centre distance 17 mm
norelem
30.04.2024
DIN 835 - Studs - Metal end=2d
Fabory
13.02.2023
universal screw - full thread, pan head, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
SPAX
23.02.2023
BN 15018 - Hanger bolts, stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
Series 4800 Conveyor roller/idler - Driven Roller with Chain Drive 1/2" - P...
Kraus
17.05.2022
Self-forming Countersunk Screw
FATH
19.03.2024
BN 2107 - Hexalobular (6 Lobe) socket countersunk flat head screws, fully t...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 938 - Studs - Metal end=1d
Fabory
13.02.2023
CoriolisMaster FCB130 - Coriolis Mass Flowmeter
ABB Automation
14.02.2023
DIN 938 BUMAX 88 - Stud And Stud Bolt DIN 938
BUMAX
28.04.2023
Reference 64306 - Pan head chipboard screw cross recess Pozidrive - Stainle...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
timber construction screw - full thread, flat countersunk head, T-STAR plus...
SPAX
23.02.2023
BS 450 RHMSS V2 - Steel slotted round head screws - B.S.W.threads
Fabory
13.02.2023
ASME B18.6.3 RHMST1CRS - Round Head Machine Screw Type 1 Cross Recess Slott...
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성