피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
STC R-SST - Square tube connectors
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Bearing end caps
STC
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/2_bearing_end_caps/stc/stc_r_sst.prj},{NB=Square tube connectors STC.30-3A-6W-R-SST-C9},{CODE=430183},{DESCRIPTION=STC.30-3A-6W-R-SST-C9},{VER=3A6W},{DIM01=30},{DIM02=26},{DIM03=77},{DIM04=47},{DIM05=30},{DIM06=26},{DIM07=2.0},{WEIGHT=285},{DIM08=4000},{COL=0.38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
a
[mm]
DIM02
b
[mm]
DIM03
l
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM05
Tube external diameter
[mm]
DIM06
Tube internal diameter
[mm]
DIM07
Tube thickness
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Square tube connectors ST...
430151
STC.25-2A-2W-R-SST-C9
25
22
77
52
25
22
1.5
95
Square tube connectors ST...
430153
STC.25-2A-3W-R-SST-C9
25
22
76
51
25
22
1.5
130
Square tube connectors ST...
430155
STC.25-2A-4W-R-SST-C9
25
22
79
54
25
22
1.5
174
Square tube connectors ST...
430157
STC.25-3A-3W-R-SST-C9
25
22
77
52
25
22
1.5
136
Square tube connectors ST...
430159
STC.25-3A-4W-R-SST-C9
25
22
77
52
25
22
1.5
174
Square tube connectors ST...
430161
STC.25-3A-5W-R-SST-C9
25
22
79
54
25
22
1.5
212
Square tube connectors ST...
430163
STC.25-3A-6W-R-SST-C9
25
22
77
52
25
22
1.5
259
Square tube connectors ST...
430171
STC.30-2A-2W-R-SST-C9
30
26
77
47
30
26
2.0
115
Square tube connectors ST...
430173
STC.30-2A-3W-R-SST-C9
30
26
77
47
30
26
2.0
156
Square tube connectors ST...
430175
STC.30-2A-4W-R-SST-C9
30
26
77
47
30
26
2.0
196
Square tube connectors ST...
430177
STC.30-3A-3W-R-SST-C9
30
26
77
47
30
26
2.0
158
Square tube connectors ST...
430179
STC.30-3A-4W-R-SST-C9
30
26
77
47
30
26
2.0
204
Square tube connectors ST...
430181
STC.30-3A-5W-R-SST-C9
30
26
77
47
30
26
2.0
240
Square tube connectors ST...
430183
STC.30-3A-6W-R-SST-C9
30
26
77
47
30
26
2.0
285
Square tube connectors ST...
430152
STC.25-2A-2W-R-SST-C33
25
22
77
52
25
31
1.5
95
Square tube connectors ST...
430154
STC.25-2A-3W-R-SST-C33
25
22
76
51
25
42
1.5
130
Square tube connectors ST...
430156
STC.25-2A-4W-R-SST-C33
25
22
79
54
25
57
1.5
174
Square tube connectors ST...
430158
STC.25-3A-3W-R-SST-C33
25
22
77
52
25
46
1.5
136
Square tube connectors ST...
430160
STC.25-3A-4W-R-SST-C33
25
22
77
52
25
56
1.5
174
Square tube connectors ST...
430162
STC.25-3A-5W-R-SST-C33
25
22
79
54
25
69
1.5
212
Square tube connectors ST...
430164
STC.25-3A-6W-R-SST-C33
25
22
77
52
25
87
1.5
259
Square tube connectors ST...
430172
STC.30-2A-2W-R-SST-C33
30
26
77
47
30
51
2.0
115
Square tube connectors ST...
430174
STC.30-2A-3W-R-SST-C33
30
26
77
47
30
68
2.0
156
Square tube connectors ST...
430176
STC.30-2A-4W-R-SST-C33
30
26
77
47
30
80
2.0
196
Square tube connectors ST...
430178
STC.30-3A-3W-R-SST-C33
30
26
77
47
30
68
2.0
158
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NIL - ELESA-Ribbed tube end plugs
Elesa
13.05.2024
RTE - ELESA-Round tube expander connectors
Elesa
13.05.2024
STC R - ELESA-Square tube connectors
Elesa
13.05.2024
STC - ELESA-Square tube connectors
Elesa
13.05.2024
NDE.T - ELESA-Round tube expander end-caps
Elesa
13.05.2024
NDE.Q - ELESA-Square tube expander end-caps
Elesa
13.05.2024
STE - ELESA-Square tube expander connectors
Elesa
13.05.2024
NDA.T - ELESA-End-caps for round tubes with adjustable height levelling ele...
Elesa
13.05.2024
NDA.Q - ELESA-Square end-caps with adjustable height levelling element
Elesa
13.05.2024
STC R-M - ELESA-Square tube connectors
Elesa
13.05.2024
GN 333 A - Tubular handles Type A Mounting from the back (threaded blind bo...
Ganter
12.04.2024
STC-A - ELESA-Adjustable angle square tube connectors
Elesa
13.05.2024
NCD - ELESA-Protection covers for nuts and bolts
Elesa
13.05.2024
GN 333 B - Tubular handles Type B Mounting from the operators side
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성