피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 433 A4 - Stainless Steel-Wing screws
Elesa+Ganter
Clamping knobs
GN 433
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/gn433/gn433_a4.prj},{NB=Edelstahl-Fluegelschraube GN 433-A4-26-M6-16-MT},{PARTNUMBER=GN 433-A4-26-M6-16-MT},{D1=26},{D2=M6},{NDM=6},{KDM=4.773},{LX=16,20,25},{L=16},{B=11},{D3=10},{H1=10},{H2=4.5},{SURFACE=MT - matt blasted},{VERS=2},{OFLVIS=matt gestrahlt},{OFLX='MT','matt gestrahlt'},{MAT=Edelstahl-Feinguss, nichtrostend, 1.4408},{WEIGHT=0.0240},{CTN=73181535},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
Length
[mm]
B
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
OFLVIS
Surface
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Wing scre...
GN 433-A4-20-M4-6-MT
20
M4
6
9
8
8
3.5
matt blasted
0.0110
73181535
YES
Stainless Steel-Wing scre...
GN 433-A4-20-M4-10-MT
20
M4
10
9
8
8
3.5
matt blasted
0.0110
73181535
YES
Stainless Steel-Wing scre...
GN 433-A4-26-M4-12-MT
26
M4
12
11
10
10
4.5
matt blasted
0.0220
73181535
YES
Stainless Steel-Wing scre...
GN 433-A4-26-M4-16-MT
26
M4
16
11
10
10
4.5
matt blasted
0.0220
73181535
YES
Stainless Steel-Wing scre...
GN 433-A4-26-M5-10-MT
26
M5
10
11
10
10
4.5
matt blasted
0.0220
73181535
YES
Stainless Steel-Wing scre...
GN 433-A4-26-M5-12-MT
26
M5
12
11
10
10
4.5
matt blasted
0.0220
73181535
YES
Stainless Steel-Wing scre...
GN 433-A4-26-M5-16-MT
26
M5
16
11
10
10
4.5
matt blasted
0.0230
73181535
YES
Stainless Steel-Wing scre...
GN 433-A4-26-M6-12-MT
26
M6
12
11
10
10
4.5
matt blasted
0.0230
73181535
YES
Stainless Steel-Wing scre...
GN 433-A4-26-M6-16-MT
26
M6
16
11
10
10
4.5
matt blasted
0.0240
73181535
YES
Stainless Steel-Wing scre...
GN 433-A4-26-M6-20-MT
26
M6
20
11
10
10
4.5
matt blasted
0.0250
73181535
YES
Stainless Steel-Wing scre...
GN 433-A4-26-M6-25-MT
26
M6
25
11
10
10
4.5
matt blasted
0.0260
73181535
YES
Stainless Steel-Wing scre...
GN 433-A4-34-M6-16-MT
34
M6
16
13
12
12
5.0
matt blasted
0.0410
73181535
YES
Stainless Steel-Wing scre...
GN 433-A4-34-M6-20-MT
34
M6
20
13
12
12
5.0
matt blasted
0.0420
73181535
YES
Stainless Steel-Wing scre...
GN 433-A4-34-M6-25-MT
34
M6
25
13
12
12
5.0
matt blasted
0.0430
73181535
YES
Stainless Steel-Wing scre...
GN 433-A4-34-M6-30-MT
34
M6
30
13
12
12
5.0
matt blasted
0.0440
73181535
YES
Stainless Steel-Wing scre...
GN 433-A4-34-M8-16-MT
34
M8
16
13
12
12
5.0
matt blasted
0.0430
73181535
YES
Stainless Steel-Wing scre...
GN 433-A4-34-M8-20-MT
34
M8
20
13
12
12
5.0
matt blasted
0.0450
73181535
YES
Stainless Steel-Wing scre...
GN 433-A4-34-M8-25-MT
34
M8
25
13
12
12
5.0
matt blasted
0.0550
73181535
YES
Stainless Steel-Wing scre...
GN 433-A4-34-M8-30-MT
34
M8
30
13
12
12
5.0
matt blasted
0.0490
73181535
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ERX-p - ELESA-Adjustable handles
Elesa
13.05.2024
CTD-p - ELESA-Torque limiting wing knobs
Elesa
13.05.2024
GN 433 NI - Stainless Steel-Wing screws
Elesa+Ganter
28.03.2024
CTD-B - ELESA-Torque limiting wing knobs
Elesa
13.05.2024
GN 434 A4 - Stainless Steel-Wing nuts
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 434 NI - Stainless Steel-Wing nuts
Elesa+Ganter
28.03.2024
CFA. - ELESA-Hinges
Elesa
13.05.2024
GN 330 - Cables with connector coupling, Type G, Anschlusskupplung gerade
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 139.5 - Hinges with safety switch, with switch, Type CK, Cable from the ...
Ganter
12.04.2024
CFAX. - ELESA-Hinges
Elesa
13.05.2024
GN 139.1 - Hinges with safety switch, with electrical switching function, T...
Ganter
12.04.2024
GN 139.1 - Hinges with safety switch, with electrical switching function, T...
Ganter
12.04.2024
GN 330 - Cables with connector coupling, Type W, Connector, 90° angled
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 139.1 - Hinges with safety switch, with electrical switching function, T...
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성