피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 1524 - Stainless Steel-Swing bolts, with long threaded bolt
Ganter
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Swing Bolts, Shoulder Screws, Thrust Bolts
GN 1524 Swing Bolts, Stainless Steel, with Long Threaded Bolt
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_2/augenschrauben_passchrauben_druckschrauben/gn1524_ni/gn1524_ni.prj},{NB=Edelstahl-Augenschraube GN 1524-M12-50-NI},{PARTNUMBER=GN 1524-M12-50-NI},{NORMNR=GN 1524},{D1=M12},{CH=2.000},{R=6.000},{DG=12.000},{DK=9.853},{L1=50},{L1X=50},{L2=35},{D2=12},{D3=25},{S=14},{D4=12},{L1XHILF=7},{WEIGHT=0.0600},{CTN=73181535},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D2
E8
[mm]
D3
-0.4
[mm]
S
-0.2
[mm]
D4
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Swing bol...
GN 1524-M6-50-NI
M6
50
40
6
12
8
6
0.0100
73181535
YES
Stainless Steel-Swing bol...
GN 1524-M6-60-NI
M6
60
40
6
12
8
6
0.0150
73181535
YES
Stainless Steel-Swing bol...
GN 1524-M6-70-NI
M6
70
40
6
12
8
6
0.0150
73181535
YES
Stainless Steel-Swing bol...
GN 1524-M6-80-NI
M6
80
40
6
12
8
6
0.0200
73181535
YES
Stainless Steel-Swing bol...
GN 1524-M8-50-NI
M8
50
40
8
16
10
8
0.0243
73181535
YES
Stainless Steel-Swing bol...
GN 1524-M8-60-NI
M8
60
45
8
16
10
8
0.0250
73181535
YES
Stainless Steel-Swing bol...
GN 1524-M8-70-NI
M8
70
45
8
16
10
8
0.0300
73181535
YES
Stainless Steel-Swing bol...
GN 1524-M8-80-NI
M8
80
45
8
16
10
8
0.0350
73181535
YES
Stainless Steel-Swing bol...
GN 1524-M8-100-NI
M8
100
45
8
16
10
8
0.0300
73181535
YES
Stainless Steel-Swing bol...
GN 1524-M10-50-NI
M10
50
38
10
20
12
10
0.0350
73181535
YES
Stainless Steel-Swing bol...
GN 1524-M10-60-NI
M10
60
46
10
20
12
10
0.0400
73181535
YES
Stainless Steel-Swing bol...
GN 1524-M10-70-NI
M10
70
50
10
20
12
10
0.0480
73181535
YES
Stainless Steel-Swing bol...
GN 1524-M10-80-NI
M10
80
50
10
20
12
10
0.0550
73181535
YES
Stainless Steel-Swing bol...
GN 1524-M10-100-NI
M10
100
50
10
20
12
10
0.0660
73181535
YES
Stainless Steel-Swing bol...
GN 1524-M10-120-NI
M10
120
50
10
20
12
10
0.0750
73181535
YES
Stainless Steel-Swing bol...
GN 1524-M12-50-NI
M12
50
35
12
25
14
12
0.0600
73181535
YES
Stainless Steel-Swing bol...
GN 1524-M12-60-NI
M12
60
42
12
25
14
12
0.0700
73181535
YES
Stainless Steel-Swing bol...
GN 1524-M12-70-NI
M12
70
52
12
25
14
12
0.0750
73181535
YES
Stainless Steel-Swing bol...
GN 1524-M12-80-NI
M12
80
60
12
25
14
12
0.0850
73181535
YES
Stainless Steel-Swing bol...
GN 1524-M12-100-NI
M12
100
60
12
25
14
12
0.1000
73181535
YES
Stainless Steel-Swing bol...
GN 1524-M12-120-NI
M12
120
60
12
25
14
12
0.1150
73181535
YES
Stainless Steel-Swing bol...
GN 1524-M12-130-NI
M12
130
60
12
25
14
12
0.1250
73181535
YES
Stainless Steel-Swing bol...
GN 1524-M16-70-NI
M16
70
49
16
32
18
16
0.1400
73181535
YES
Stainless Steel-Swing bol...
GN 1524-M16-80-NI
M16
80
59
16
32
18
16
0.1580
73181535
YES
Stainless Steel-Swing bol...
GN 1524-M16-100-NI
M16
100
77
16
32
18
16
0.1800
73181535
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 1524 - Swing bolts, with long threaded bolt
Ganter
19.06.2024
DIN 444 - Swing bolts
Ganter
19.06.2024
GN 732.1 - Stainless Steel-Cylinder head shoulder bolts
Ganter
19.06.2024
GN 1524 - Stainless Steel-Swing bolts, with long threaded bolt
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 6335 - Stainless Steel-Star knobs Cast iron Type D, with threaded throu...
Ganter
19.06.2024
GN 300.1 - Adjustable hand levers, Handle zinc die casting / threaded inser...
Ganter
19.06.2024
DIN 6336 - Stainless Steel-Star knobs, Type D with threaded through bore
Ganter
19.06.2024
DIN 444 NI - Stainless Steel-Swing bolts
Ganter
19.06.2024
GN 2342 - Stainless Steel-Assembly pins, Type L, with washer, with mounting...
Ganter
19.06.2024
DIN 6319 - Sphercial washers, Type C, male
Ganter
19.06.2024
GN 300.6 - Adjustable Stainless Steel-Hand levers, Type AS, with external h...
Ganter
19.06.2024
GN 602 - Adjustable hand levers with female thread
Ganter
19.06.2024
GN 5345 - Stainless Steel-Three-lobe knobs, Type D, with threaded through b...
Ganter
19.06.2024
GN 237.3 A - Stainless Steel-Heavy duty hinges, Type A, with bores for coun...
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성