피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 903 - Stainless-Steel Clamping bolts, with swivelling plastic clamping pad
Ganter
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Accessory
GN 903
GN 903 NI
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_4/zubehoer/gn903/gn_903_ni/gn_903_ni_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Andrueckschraube GN 903-25-M8-58-NI (0)},{PARTNUMBER=GN 903-25-M8-58-NI},{NORMNR=GN 903},{WKL=0},{D1=25},{D2=M8},{D2NDM=8},{D2V=6.466},{D2M=6.647},{L1=58},{L2=10.5},{L3=5.5},{M=6.8},{SW=4},{AUSWAHL=20,35,45,58},{PPATH=gn_903_ni_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0290},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Length
[mm]
D2
Thread
[mm]
L1
Height
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
Height
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Clamping ...
GN 903-15-M6-26-NI
15
M6
26
7.6
3.6
5.2
3
0.0060
73181595
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 903-15-M6-36-NI
15
M6
36
7.6
3.6
5.2
3
0.0120
73181595
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 903-15-M6-46-NI
15
M6
46
7.6
3.6
5.2
3
0.0110
73181595
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 903-15-M8-20-NI
15
M8
20
7.6
2.5
6.8
4
0.0180
73181595
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 903-15-M8-35-NI
15
M8
35
7.6
2.5
6.8
4
0.0210
73181595
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 903-15-M8-45-NI
15
M8
45
7.6
2.5
6.8
4
0.0240
73181595
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 903-15-M8-58-NI
15
M8
58
7.6
2.5
6.8
4
0.0280
73181595
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 903-18-M8-20-NI
18
M8
20
9.2
4.2
6.8
4
0.0185
73181595
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 903-18-M8-35-NI
18
M8
35
9.2
4.2
6.8
4
0.0215
73181595
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 903-18-M8-45-NI
18
M8
45
9.2
4.2
6.8
4
0.0245
73181595
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 903-18-M8-58-NI
18
M8
58
9.2
4.2
6.8
4
0.0285
73181595
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 903-18-M10-34-NI
18
M10
34
9.2
3.4
8.4
5
0.0340
73181595
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 903-18-M10-44-NI
18
M10
44
9.2
3.4
8.4
5
0.0400
73181595
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 903-18-M10-57-NI
18
M10
57
9.2
3.4
8.4
5
0.0470
73181595
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 903-18-M10-74-NI
18
M10
74
9.2
3.4
8.4
5
0.0550
73181595
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 903-21-M8-20-NI
21
M8
20
10.0
5.0
6.8
4
0.0127
73181595
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 903-21-M8-35-NI
21
M8
35
10.0
5.0
6.8
4
0.0220
73181595
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 903-21-M8-45-NI
21
M8
45
10.0
5.0
6.8
4
0.0210
73181595
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 903-21-M8-58-NI
21
M8
58
10.0
5.0
6.8
4
0.0250
73181595
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 903-21-M10-34-NI
21
M10
34
10.0
4.3
8.4
5
0.0346
73181595
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 903-21-M10-44-NI
21
M10
44
10.0
4.3
8.4
5
0.0406
73181595
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 903-21-M10-57-NI
21
M10
57
10.0
4.3
8.4
5
0.0476
73181595
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 903-21-M10-74-NI
21
M10
74
10.0
4.3
8.4
5
0.0556
73181595
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 903-21-M12-34-NI
21
M12
34
10.0
3.4
10.8
6
0.0470
73181595
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 903-21-M12-57-NI
21
M12
57
10.0
3.4
10.8
6
0.0680
73181595
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 903 - Clampimng Bolts, with swivelling plastic clamping pad
Ganter
19.06.2024
GN 951.1 - Square U-Bolts for Latch Type Toggle Clamps GN 851 / GN 851.1 / ...
Ganter
19.06.2024
GN 951.1 - Square U-Bolts for Latch Type Toggle Clamps GN 851 / GN 851.1 / ...
Ganter
19.06.2024
GN 951.2-ST - Pulling latch, for latch clamps GN 852
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 951.2-NI - Pulling latch, for latch clamps GN 852
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 804 - Clamping bolts
Ganter
19.06.2024
GN 860 - Schnellspanner pneumatic, Type AP3, U-bar version, with two flange...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 860 - Schnellspanner pneumatic, Type CP3, U-bar version, with two flange...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 860 - Schnellspanner pneumatic, Type EP3, Solid bar version with clasp
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 860 - Schnellspanner pneumatic, with magnetic piston, Type CP3, U-bar ve...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 860 - Schnellspanner pneumatic, with magnetic piston, Type AP3, U-bar ve...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 860 - Schnellspanner pneumatic, with magnetic piston, Type EP3, Solid ba...
Elesa+Ganter
21.06.2024
VRTP+I - ELESA-Spoked handwheels
Elesa
24.06.2024
GN 855 - C-Clamps
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성