피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST 7126 - Guide pillars with shoulder with internal thread, both-sided
Steinel Normalien
3 Guide units
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/fuehrungselemente_3/st_7126.prj},{NB=ST7126.32X180X217},{BESTNR=ST7126.32X180X217},{D1=32},{D2=40},{D8=57},{L=217},{L1=7},{L2=37},{L3=180},{M=8},{P=1.25},{BM=mit Bund, mit Gewinde beidseitig},{WG=1.369},{FUNC=Guiding, Stamping, Blanking, Forming}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D8
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
BM
Comment
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
ST7126.15X090X110
ST7126.15X090X110
15
21
38
110
5
20
90
with collar, with thread ...
0.155
ST7126.15X100X120
ST7126.15X100X120
15
21
38
120
5
20
100
with collar, with thread ...
0.170
ST7126.15X112X132
ST7126.15X112X132
15
21
38
132
5
20
112
with collar, with thread ...
0.183
ST7126.15X125X145
ST7126.15X125X145
15
21
38
145
5
20
125
with collar, with thread ...
0.205
ST7126.15X140X160
ST7126.15X140X160
15
21
38
160
5
20
140
with collar, with thread ...
0.225
ST7126.15X160X180
ST7126.15X160X180
15
21
38
180
5
20
160
with collar, with thread ...
0.250
ST7126.15X180X200
ST7126.15X180X200
15
21
38
200
5
20
180
with collar, with thread ...
0.280
ST7126.15X200X220
ST7126.15X200X220
15
21
38
220
5
20
200
with collar, with thread ...
0.305
ST7126.16X090X110
ST7126.16X090X110
16
21
38
110
5
20
90
with collar, with thread ...
0.175
ST7126.16X100X120
ST7126.16X100X120
16
21
38
120
5
20
100
with collar, with thread ...
0.190
ST7126.16X112X132
ST7126.16X112X132
16
21
38
132
5
20
112
with collar, with thread ...
0.210
ST7126.16X125X145
ST7126.16X125X145
16
21
38
145
5
20
125
with collar, with thread ...
0.230
ST7126.16X140X160
ST7126.16X140X160
16
21
38
160
5
20
140
with collar, with thread ...
0.255
ST7126.16X160X180
ST7126.16X160X180
16
21
38
180
5
20
160
with collar, with thread ...
0.285
ST7126.16X180X200
ST7126.16X180X200
16
21
38
200
5
20
180
with collar, with thread ...
0.320
ST7126.16X200X220
ST7126.16X200X220
16
21
38
220
5
20
200
with collar, with thread ...
0.350
ST7126.19X100X123
ST7126.19X100X123
19
25
42
123
5
23
100
with collar, with thread ...
0.274
ST7126.19X112X135
ST7126.19X112X135
19
25
42
135
5
23
112
with collar, with thread ...
0.300
ST7126.19X125X148
ST7126.19X125X148
19
25
42
148
5
23
125
with collar, with thread ...
0.329
ST7126.19X140X163
ST7126.19X140X163
19
25
42
163
5
23
140
with collar, with thread ...
0.362
ST7126.19X160X183
ST7126.19X160X183
19
25
42
183
5
23
160
with collar, with thread ...
0.407
ST7126.19X180X203
ST7126.19X180X203
19
25
42
203
5
23
180
with collar, with thread ...
0.452
ST7126.19X200X223
ST7126.19X200X223
19
25
42
223
5
23
200
with collar, with thread ...
0.496
ST7126.19X224X247
ST7126.19X224X247
19
25
42
247
5
23
224
with collar, with thread ...
0.550
ST7126.19X250X273
ST7126.19X250X273
19
25
42
273
5
23
250
with collar, with thread ...
0.610
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ST 7120 - Guide pillars with shoulder
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7367 - Holding clamp
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7132 - Cage holder
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7481 - Guide bushes with flange, sliding guide with solid lubricant
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7140 - Roller cages made of aluminium
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7471 - Guide bushes with shoulder, sliding guide with solid lubricant
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7414 - Guide bushes with shoulder, ball guide brass
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7406 - Guide bushes smooth, ball guide aluminium
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7100 - Guide pillars smooth, for pouring
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7416 - Guide bushes with shoulder, ball guide aluminium
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7135 - Limiting sleeves
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7387 - Holding disc with screw
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7377 - Holding clamp
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7431 - Guide bushes with shoulder, sliding guide with solid lubricant
Steinel Normalien
14.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성