피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST 9834 - Guide bush Sliding guide with solid lubricant , with shoulder
Steinel Normalien
3 Guide units
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/fuehrungselemente_3/st_9834.prj},{NB=ST 9834.050},{BESTNR=ST 9834.050},{D1=50},{D2=63},{D3=63},{D4=71},{L1=71},{L2=56},{L3=6.3},{L5=17},{L4=6.3},{R1=5},{BM=similar to DIN 9834},{WG=0.550},{FUNC=Guiding, Stamping, Blanking, Forming}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
R1
Radius
[mm]
BM
Comment
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
ST 9834.025
ST 9834.025
25
32
32
40
40
6.3
10
3
similar to DIN 9834
0.100
ST 9834.032
ST 9834.032
32
40
40
50
50
6.3
12
3
similar to DIN 9834
0.170
ST 9834.040
ST 9834.040
40
50
50
63
63
6.3
15
3
similar to DIN 9834
0.360
ST 9834.050
ST 9834.050
50
63
63
71
71
6.3
17
5
similar to DIN 9834
0.550
ST 9834.063
ST 9834.063
63
80
80
90
80
10.0
19
6
similar to DIN 9834
1.130
ST 9834.080
ST 9834.080
80
100
100
112
100
10.0
22
8
similar to DIN 9834
1.960
ST 9834.100
ST 9834.100
100
125
125
140
125
10.0
21
10
similar to DIN 9834
3.610
ST 9834.125
ST 9834.125
125
160
160
180
160
10.0
30
12
similar to DIN 9834
8.160
ST 9834.160
ST 9834.160
160
200
200
220
200
10.0
32
18
similar to DIN 9834
14.650
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ST 7377 - Holding clamp
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7460 - Guide bushes with sliding guide, for industrial tool making
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 9825 - Guide pillar for industrial tool making, with shoulder
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7120 - Guide pillars with shoulder
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7367 - Holding clamp
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7360 - Guide bushes with shoulder
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7111 - Guide pillars with head without oil grooves
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7126 - Guide pillars with shoulder with internal thread, both-sided
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7132 - Cage holder
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7106 - Guide pillars smooth, for pouring with thread on both sides
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7212 - Guide and pillar bearings ST 721. with rectangular flange (machin...
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7250 - Guide and pillar bearings ST 72.. with small
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7366 - Guide bushes with shoulder
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7100 - Guide pillars smooth, for pouring
Steinel Normalien
14.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성