您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SSTN, MSSTN, SSTNM, MSSTNM, SSSTNM - 安装用底座-侧面安装型-棒型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/msstn_asmtab.prj},{NB=SSTN20-75},{MATB=Alloy Cast Iron Class No.35},{STB=1},{MATP=1045},{HARDP=1},{D=20},{DA=20},{L=75},{L1=[75:400/1]},{A=82},{B=45},{E=40},{S=40},{F=62},{G=25},{H=42.0},{T=12},{LL=25},{HH=22},{K=6.6},{J=15},{M=5},{BOLTTHREAD=6.0000},{BOLTLENGTH=25.0000},{PPATH=sstn_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATB
支架材质
ⁿ/ₐ
STP
支柱表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
HH
h
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
M
ⁿ/ₐ
SSTN10-50
SSTN10-50
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓
10
-0.005/-0.014
58
35
26
26
42
19
28.0
12
18
15
4.5
11
4
SSTN12-50
SSTN12-50
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓
12
-0.006/-0.017
64
35
28
28
47
18
30.0
12
18
16
5.5
13
4
SSTN15-75
SSTN15-75
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓
15
-0.006/-0.017
72
40
31
31
52
20
33.5
12
20
18
6.6
15
5
SSTN20-75
SSTN20-75
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓
20
-0.007/-0.020
82
45
40
40
62
25
42.0
12
25
22
6.6
15
5
SSTN25-75
SSTN25-75
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓
25
-0.007/-0.020
100
60
49
49
75
36
51.5
12
30
27
9.0
18
6
SSTN30-100
SSTN30-100
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓
30
-0.007/-0.020
106
60
54
54
80
36
57.0
12
30
30
9.0
18
6
SSTN35-125
SSTN35-125
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓
35
-0.009/-0.025
118
80
65
65
90
40
67.5
15
40
35
11.0
20
8
SSTN40-150
SSTN40-150
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓
40
-0.009/-0.025
125
80
70
70
95
40
73.0
15
40
38
11.0
20
8
SSTN50-200
SSTN50-200
FC250
-
止动螺丝、内六角螺栓
50
-0.009/-0.025
140
100
80
80
106
50
83.0
15
50
43
14.0
24
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
30.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表