您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SSELBWNLZ, SSEL2BWNLZ, SSELBWNLZ-MX, SSEL2BWNLZ-MX - 微型直线导轨 - 滑轨加宽型 - 带定位孔,滑块加长型 - 小间隙 - 标准级 - 可配置
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/selbwnlz_asmtab.prj},{NB=SSELBWNLZ12-291},{MX=},{NOB=},{H=12},{GREASE=},{LS=291},{W=30},{L1=51.6},{B=23},{C=24},{SLL=M3x3},{S1=3.0},{LL2=3.0},{L2=40.6},{K=9},{CBB=0.3},{N=15.0},{C2=24},{LL1=2.5},{W1=18},{W2=6.0},{H1=7.5},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5x6x4.5},{F=30},{DD1=3.500},{DD2=6.000},{HH=4.500},{ALT1=},{MC=M4},{MC1=4.0},{ALT2L=5.0},{ALT2N=5},{S2=M4},{MAT1='','Carbon Steel','S','Stainless Steel'},{MCMIN=3.242},{MCMAX=4.000},{CL=2.500},{LSC=0.0},{MS=0.0},{ALT4=},{CA1=0.5},{CA2=0.5},{VA1=2.5},{HA1=1.5},{HA2=18.5430},{WA1=2.0868},{WA2=0.7},{RA1=2.20},{POIA1=0.1400},{PPATH=selbwnz_series/selbwnz_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
N
[mm]
C2
[mm]
LL1
(l1)
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SSELBWNLZ9-81
SSELBWNLZ9-81
9
25
43.5
19
19
M3x3
32.5
7
0.3
12.5
19
2.5
14
5.5
5.2
0.5
3.5x6x3.2
30
10.5
SSELBWNLZ12-291
SSELBWNLZ12-291
12
30
51.6
23
24
M3x3
40.6
9
0.3
15.0
24
2.5
18
6.0
7.5
0.5
3.5x6x4.5
30
10.5
SSELBWNLZ14-111
SSELBWNLZ14-111
14
40
61.6
28
28
M3x3.5
47.4
11
0.5
20.0
28
3.5
24
8.0
8.0
0.5
4.5x8x4.5
40
15.5
SSELBWNLZ16-111
SSELBWNLZ16-111
16
60
74.9
45
35
M4x4.5
59.9
13
0.5
30.0
35
4.0
42
9.0
9.5
0.5
4.5x8x4.5
40
15.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SXR, SXRL, SXRJ, SXRLJ, SXW, SXWL, SXWT, SXWTL, RXR, RXRL, RXW, RXWL, RXWT,...
Misumi
30.04.2024
SVR, SVRL, SVRJ, SVRLJ, SVW, SVWL, SVWJ, SVWLJ, SVWT, SVWTL, RVR, RVRL, RVW...
Misumi
04.04.2024
SVRN, SVRNL, RVRN, RVRNL, SV2RN, SV2RNL, RV2RN, RV2RNL, SVRN-MX, SVRNL-MX, ...
Misumi
30.04.2024
SSXR, SSX2R, SSXRL, SSX2RL, SSXW, SSX2W, SSXWL, SSX2WL, RSXR, RSX2R,, RSXRL...
Misumi
20.05.2024
SSELBWV, SSEL2BWV - 微型直线导轨 -滑轨加宽型 - 滑块加长型/轻预压 - - 精密级 - - 指定尺寸 -
Misumi
04.04.2024
SSELBWMZ, SSEL2BWMZ, SSELBWMZ-MX, SSEL2BWMZ-MX - 微型直线导轨 - 滑轨加宽型 - 滑块加宽加长型 -...
Misumi
04.04.2024
E-MLGB_H, E-GMLGB_H - 经济型 微型直线导轨 - 滑块加长型 - - 单滑块 -
Misumi
17.08.2023
SWZLB, SSWZLB - 微型直线导轨滑轨加宽部/可互换·微小间隙型-标准滑块型
Misumi
30.06.2021
SSELBWNZ, SSEL2BWNZ, SSELBWNZ-MX, SSEL2BWNZ-MX - 微型直线导轨 - 滑轨加宽型 - 带定位孔,滑块加长...
Misumi
04.04.2024
SSELBWM, SSEL2BWM, RSELBWM, RSEL2BWM, SSELBWM-MX, SSEL2BWM-MX - 微型直线导轨-滑轨加宽...
Misumi
04.04.2024
SSEBWV, SSE2BWV - 微型直线导轨-滑轨加宽标准型/超精密级预压-L尺寸选择型
Misumi
04.04.2024
SSEBWM, SSE2BWM, RSEBWM, RSE2BWM - 微型直线导轨滑轨加宽标准型/精密级预压型-选择型
Misumi
04.04.2024
SSEBWL, SSE2BWL, RSEBWL, RSE2BWL - 微型直线导轨-滑轨加宽型-标准/精密级预压型-L尺寸指定型
Misumi
04.04.2024
SSEBWMZ, SSE2BWMZ - 微型直线导轨-滑轨加宽型,滑块加宽标准型/可互换·微小间隙型标准型-L尺寸选择型
Misumi
04.04.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表