您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SSEBSLV, SSEBSLV-MX, SSE2BSLV, SSE2BSLV-MX - 微型直线导轨 - 短滑块型,轻预压 - 精密级 - 可配置
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/sebslv_asmtab.prj},{NB=SSEBSLV10-36},{MX=},{NOB=},{H=10},{GREASE=},{L=36},{W=20},{L1=22.9},{B=15},{C=10},{SLL=M3x3},{L2=11.9},{K=7.8},{CBB=0.3},{W1=9},{W2=5.5},{H1=5.5},{CAA=0.3},{DD1DD2HH=3.5x6x3.5},{F=20},{DD1=3.500},{DD2=6.000},{HH=3.500},{ALT1=},{MC=M4},{MC1=4.0},{ALT2L=2.5},{ALT2N=5},{S1=M3},{LL1=3.0},{S2=M4},{CL=2.500},{LSC=0.0},{MS=0.0},{ALT4=},{CA1=0.2},{CA2=0.3},{VA1=1.5},{HA1=1.4},{HA2=9.5430},{WA1=2.0868},{WA2=0.7},{RA1=2.20},{POIA1=0.1400},{PPATH=sebsv_series/sebsv_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
组装高度
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
SLL
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SSEBSLV8-41
SSEBSLV8-41
8
17
19.6
12
M2x2.5
9.6
6.5
0.3
7
5.0
4.7
0.3
2.4x4.2x2.3
15
5.5
SSEBSLV10-36
SSEBSLV10-36
10
20
22.9
15
M3x3
11.9
7.8
0.3
9
5.5
5.5
0.3
3.5x6x3.5
20
8.0
SSEBSLV13-46
SSEBSLV13-46
13
27
27.0
20
M3x3.5
13.0
10.0
0.5
12
7.5
7.5
0.5
3.5x6x4.5
25
10.5
SSEBSLV16-71
SSEBSLV16-71
16
32
32.7
25
M3x4
17.7
12.0
0.5
15
8.5
9.5
0.5
3.5x6x4.5
40
15.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SSELB, SSELB-MX, SSEL2B, SSEL2B-MX, RSELB, RSEL2B - 微型直线导轨加长型/精密级预压型-选择型
Misumi
04.04.2024
SSEBS, SSEBS-MX, SSE2BS, SSE2BS-MX, RSEBS, RSE2BS - 微型直线导轨短型/精密级预压型-选择型
Misumi
04.04.2024
SSEBSV, SSEBSV-MX, SSE2BSV, SSE2BSV-MX - 微型直线导轨 - 短滑块型,轻预压 - 精密级 - 可选
Misumi
04.04.2024
SSEBNL, SSEBNL-MX, SSE2BNL, SSE2BNL-MX, RSEBNL, RSE2BNL - 微型直线导轨带定位孔标准型/精密级...
Misumi
04.04.2024
SSVR, SSV2R, SSVRL, SSV2RL, SSVW, SSV2W, SSVWL, SSV2WL, RSVR, RSV2R, RSVRL,...
Misumi
20.05.2024
SSEBWNL, SSE2BWNL, SSEBWNL-MX, SSE2BWNL-MX, RSEBWNL, RSE2BWNL - 微型直线导轨带定位孔滑...
Misumi
04.04.2024
MPPT8 - 气动式直线导轨 滑台型-MPPT8系列
Misumi
30.06.2021
IBF21_23 - 经济型高组装高型直线导轨.超重载型.可互换.轻预压(FC)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AGMP,AGM2P,AGMC,AGM2C - 微型直线导轨
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
BGX/BGC - 标准型线性滑轨
STAF
04.07.2022
SSEBSLZ, SSEBSLZ-MX, SSE2BSLZ, SSE2BSLZ-MX - 微型直线导轨 - 短滑块型 - 轻预压/微小间隙 - 标准级...
Misumi
04.04.2024
IAF21_22 - 微型直线导轨 滑块高型 加长加高型 普通级 微间隙
怡合达3D电子图库
09.05.2024
IAP31_33 - 低组装直线导轨-中载型·可互换
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SSEBSN, SSEBSN-MX, SSE2BSN, SSE2BSN-MX, RSEBSN, RSE2BSN - 微型直线导轨带定位孔短型/精密级...
Misumi
04.04.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表