SSEBNLV, SSEBNLV-MX, SSE2BNLV, SSE2BNLV-MX - 微型直线导轨 - 带定位孔,标准滑块型 - 轻预压 - 精密级 - 可配置
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/sebnlv_asmtab.prj},{NB=SSEBNLV10-36},{MX=},{NOB=},{H=10},{GREASE=},{LS=36},{W=20},{L1=30.0},{B=15},{C=10},{SLL=M3x3},{L2=19.0},{K=7.8},{CBB=0.3},{N=10.0},{C2=10},{LL1=2.5},{W1=9},{W2=5.5},{H1=5.5},{CAA=0.3},{DD1DD2HH=3.5x6x3.5},{F=20},{DD1=3.500},{DD2=6.000},{HH=3.500},{ALT1=},{MC=M4},{MC1=4.0},{ALT2L=2.5},{ALT2N=5},{S2=M4},{MAT1='','Carbon Steel','S','Stainless Steel'},{MCMIN=3.242},{MCMAX=4.000},{CL=2.500},{LSC=0.0},{MS=0.0},{ALT4=},{CA1=0.2},{CA2=0.3},{VA1=1.5},{HA1=1.4},{HA2=9.5430},{WA1=2.0868},{WA2=0.7},{RA1=2.20},{POIA1=0.1400},{PPATH=sebnv_series/sebnv_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
组装高度
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
N
[mm]
C2
[mm]
LL1
(l1)
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SSEBNLV8-41
SSEBNLV8-41
8
17
23.6
12
8
M2x2.5
13.6
6.5
0.3
8.5
8
2.0
7
5.0
4.7
0.3
2.4x4.2x2.3
15
5.5
SSEBNLV10-36
SSEBNLV10-36
10
20
30.0
15
10
M3x3
19.0
7.8
0.3
10.0
10
2.5
9
5.5
5.5
0.3
3.5x6x3.5
20
8.0
SSEBNLV13-46
SSEBNLV13-46
13
27
33.9
20
15
M3x3.5
19.9
10.0
0.5
13.5
14
3.0
12
7.5
7.5
0.5
3.5x6x4.5
25
10.5
SSEBNLV16-71
SSEBNLV16-71
16
32
42.4
25
20
M3x4
27.4
12.0
0.5
16.0
20
4.0
15
8.5
9.5
0.5
3.5x6x4.5
40
15.5
SSEBNLV20-101
SSEBNLV20-101
20
40
50.0
30
25
M4x6
34.6
15.0
0.5
20.0
25
4.0
20
10.0
11.0
0.5
6x9.5x5.5
60
20.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SSEBN, SSEBN-MX, SSE2BN, SSE2BN-MX, RSEBN, RSE2BN - 微型直线导轨带定位孔标准型/精密级预压型-选择...
Misumi
04.04.2024
SSELBWV, SSEL2BWV - 微型直线导轨 -滑轨加宽型 - 滑块加长型/轻预压 - - 精密级 - - 指定尺寸 -
Misumi
04.04.2024
IAP31_33 - 低组装直线导轨-中载型·可互换
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SSEBNV, SSEBNV-MX, SSE2BNV, SSE2BNV-MX - 微型直线导轨 - 带定位孔,标准滑块型 - 轻预压 - 精密级 - ...
Misumi
04.04.2024
SSEBSLV, SSEBSLV-MX, SSE2BSLV, SSE2BSLV-MX - 微型直线导轨 - 短滑块型,轻预压 - 精密级 - 可配置
Misumi
04.04.2024
IAF21_22 - 微型直线导轨 滑块高型 加长加高型 普通级 微间隙
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SSEBSLZ, SSEBSLZ-MX, SSE2BSLZ, SSE2BSLZ-MX - 微型直线导轨 - 短滑块型 - 轻预压/微小间隙 - 标准级...
Misumi
04.04.2024
IBF21_23 - 经济型高组装高型直线导轨.超重载型.可互换.轻预压(FC)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SSELBNZ, SSELBNZ-MX, SSEL2BNZ, SSEL2BNZ-MX - 微型直线导轨 - 带定位孔,滑块加长型 - 小间隙 - 标准...
Misumi
04.04.2024
SSEB, SSEB-MX, SSE2B, SSE2B-MX, RSEB, RSE2B - 微型直线导轨标准型/精密级预压型-选择型
Misumi
04.04.2024
SSEBLV, SSEBLV-MX, SSE2BLV, SSE2BLV-MX - 微型直线导轨 - 标准滑块型/轻预压・微小间隙- - 精密级 - -...
Misumi
04.04.2024
SSELBWMZ, SSEL2BWMZ, SSELBWMZ-MX, SSEL2BWMZ-MX - 微型直线导轨 - 滑轨加宽型 - 滑块加宽加长型 -...
Misumi
04.04.2024
SRZL, SRZLF - 中载型用直线导轨 可互换·微预压型
Misumi
31.03.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表