您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SRKN - 吸附配件
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/srkn_asmtab.prj},{NB=SRKN1015},{MATMB=A2011B},{MATS=Spring Steel (ASTM A228)},{MATN=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent)},{STMB=Clear Anodizing},{STN=Trivalent Chromate},{NO=1015},{STROKE=15},{L=55},{L1=32},{SC=0.020},{MAXL=0.55},{AP=SRP6~12, SRPF12},{NDM1=5},{KDM1=4.134},{NDM2=12},{KDM2=10.106},{PPATH=srkn_asmtpl.prj},{TIF=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
MATN
螺帽固定材质
ⁿ/ₐ
STMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
STN
螺帽表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
STROKE
行程
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
SC
弹簧常数
[kgf]
MAXL
最大负载
[kgf]
AP
适用吸盘
ⁿ/ₐ
SRKN10
SRKN10
A2011B
SWP-A
SS400
本色阳极氧化处理
铬酸盐光泽处理
10
5
35
22
0.030
0.55
SRP6~12, SRPF12
SRKN1010
SRKN1010
A2011B
SWP-A
SS400
本色阳极氧化处理
铬酸盐光泽处理
1010
10
45
27
0.025
0.55
SRP6~12, SRPF12
SRKN1015
SRKN1015
A2011B
SWP-A
SS400
本色阳极氧化处理
铬酸盐光泽处理
1015
15
55
32
0.020
0.55
SRP6~12, SRPF12
SRKN20
SRKN20
A2011B
SWP-A
SS400
本色阳极氧化处理
铬酸盐光泽处理
20
5
39
22
0.037
0.55
SRP15~40, SRPF20
SRKN2010
SRKN2010
A2011B
SWP-A
SS400
本色阳极氧化处理
铬酸盐光泽处理
2010
10
49
27
0.032
0.55
SRP15~40, SRPF20
SRKN2015
SRKN2015
A2011B
SWP-A
SS400
本色阳极氧化处理
铬酸盐光泽处理
2015
15
59
32
0.027
0.55
SRP15~40, SRPF20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表