카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
SRD - Rectangular Compression spring-Medium-Heavy Duty
SAMLO
springs
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/springs/srd.prj},{NB=SRD-D20-L65},{TYPECODE=SRD},{D=20},{L=65},{D0=10.0},{SL=46.8},{SC=75.4},{S1=12.5},{N1=941},{S2=14.0},{N2=1058},{S3=15.6},{N3=1176},{CATALOG=srd.jpg},{P=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D0
ⁿ/ₐ
SL
Solid Length
ⁿ/ₐ
SC
Spring Constant
ⁿ/ₐ
S1
S=Lx19.2%(1 Million Times)
[mm]
N1
Load(S=Lx19.2% 1 Million Times)
[N]
S2
S=Lx21.6%(500,000 Times)
ⁿ/ₐ
N2
Load(S=Lx21.6% 500,000 Times)
ⁿ/ₐ
S3
S=Lx24%(300,000 Times)
ⁿ/ₐ
N3
Load(S=Lx24% 300,000 Times)
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
SRD-D8-L20
SRD
8
20
4.0
14.4
42.9
3.8
165
4.3
185
4.8
206
5.000
SRD-D8-L25
SRD
8
25
4.0
18.0
34.3
4.8
165
5.4
185
6.0
206
5.000
SRD-D8-L30
SRD
8
30
4.0
21.6
28.6
5.8
165
6.5
185
7.2
206
5.000
SRD-D8-L35
SRD
8
35
4.0
25.2
24.5
6.7
165
7.5
185
8.4
206
5.000
SRD-D8-L40
SRD
8
40
4.0
28.8
21.5
7.7
165
8.6
185
9.6
206
5.000
SRD-D8-L45
SRD
8
45
4.0
32.4
19.1
8.6
165
9.7
185
10.8
206
5.000
SRD-D8-L50
SRD
8
50
4.0
36.0
17.2
9.6
165
10.8
185
12.0
206
5.000
SRD-D8-L55
SRD
8
55
4.0
39.6
15.6
10.6
165
11.8
185
13.2
206
5.000
SRD-D8-L60
SRD
8
60
4.0
43.2
14.3
11.5
165
13.0
185
14.4
206
5.000
SRD-D8-L65
SRD
8
65
4.0
47.7
13.2
12.5
165
14.0
185
15.6
206
5.000
SRD-D8-L70
SRD
8
70
4.0
51.4
12.3
13.4
165
15.1
185
16.8
206
5.000
SRD-D8-L75
SRD
8
75
4.0
55.1
11.4
14.4
165
16.2
185
18.0
206
5.000
SRD-D8-L80
SRD
8
80
4.0
58.7
10.7
15.4
165
17.3
185
19.2
206
5.000
SRD-D10-L20
SRD
10
20
5.0
14.4
61.3
3.8
235
4.3
265
4.8
294
5.000
SRD-D10-L25
SRD
10
25
5.0
18.0
49.0
4.8
235
5.4
265
6.0
294
5.000
SRD-D10-L30
SRD
10
30
5.0
21.6
40.8
5.8
235
6.5
265
7.2
294
5.000
SRD-D10-L35
SRD
10
35
5.0
25.2
35.0
6.7
235
7.5
265
8.4
294
5.000
SRD-D10-L40
SRD
10
40
5.0
28.8
30.6
7.7
235
8.6
265
9.6
294
5.000
SRD-D10-L45
SRD
10
45
5.0
32.4
27.2
8.6
235
9.7
265
10.8
294
5.000
SRD-D10-L50
SRD
10
50
5.0
36.0
24.5
9.6
235
10.8
265
12.0
294
5.000
SRD-D10-L55
SRD
10
55
5.0
39.6
22.3
10.6
235
11.8
265
13.2
294
5.000
SRD-D10-L60
SRD
10
60
5.0
43.2
20.4
11.5
235
13.0
265
14.4
294
5.000
SRD-D10-L65
SRD
10
65
5.0
46.8
18.8
12.5
235
14.0
265
15.6
294
5.000
SRD-D10-L70
SRD
10
70
5.0
50.4
17.5
13.4
235
15.1
265
16.8
294
5.000
SRD-D10-L75
SRD
10
75
5.0
54.0
16.3
14.4
235
16.2
265
18.0
294
5.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SRB - Rectangular Compression spring-Light-Medium Duty
SAMLO
28.06.2023
SRA - Rectangular Compression spring-Light Duty
SAMLO
24.03.2023
SN2540 - System compression spring (DIN ISO 10243)
STRACK
01.12.2022
241.14. - High performance compression spring, SF, Colour Green, DIN ISO 10...
FIBRO
21.07.2023
26003 - Compression springs ISO 10243, very heavy load
norelem
30.05.2024
YSWG - Rectangular Spring, Heavy Duty Spring (Black)
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DSSK - JIS标准矩形模具弹簧 轻小载荷型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
CE16QG - Polyurethane shock absorber material - sink hole type - fixed size...
HEFA
01.06.2024
PE-01 - Pilier entretoisement
LYPSIS
13.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성