您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
SRD - 矩形压缩弹簧-中重载型
上隆SAMLO
弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/springs/srd.prj},{NB=SRD-D20-L65},{TYPECODE=SRD},{D=20},{L=65},{D0=10.0},{SL=46.8},{SC=75.4},{S1=12.5},{N1=941},{S2=14.0},{N2=1058},{S3=15.6},{N3=1176},{CATALOG=srd.jpg},{P=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D0
ⁿ/ₐ
SL
压紧长度
ⁿ/ₐ
SC
弹簧常数
ⁿ/ₐ
S1
位移量S=Lx19.2%(使用次数100万次)
[mm]
N1
负载(S=Lx19.2% 使用次数100万次)
[N]
S2
位移量S=Lx21.6%(使用次数50万次)
ⁿ/ₐ
N2
负载(S=Lx21.6% 使用次数50万次)
ⁿ/ₐ
S3
位移量S=Lx24%(使用次数30万次)
ⁿ/ₐ
N3
负载(S=Lx24% 使用次数30万次)
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
SRD-D8-L20
SRD
8
20
4.0
14.4
42.9
3.8
165
4.3
185
4.8
206
5.000
SRD-D8-L25
SRD
8
25
4.0
18.0
34.3
4.8
165
5.4
185
6.0
206
5.000
SRD-D8-L30
SRD
8
30
4.0
21.6
28.6
5.8
165
6.5
185
7.2
206
5.000
SRD-D8-L35
SRD
8
35
4.0
25.2
24.5
6.7
165
7.5
185
8.4
206
5.000
SRD-D8-L40
SRD
8
40
4.0
28.8
21.5
7.7
165
8.6
185
9.6
206
5.000
SRD-D8-L45
SRD
8
45
4.0
32.4
19.1
8.6
165
9.7
185
10.8
206
5.000
SRD-D8-L50
SRD
8
50
4.0
36.0
17.2
9.6
165
10.8
185
12.0
206
5.000
SRD-D8-L55
SRD
8
55
4.0
39.6
15.6
10.6
165
11.8
185
13.2
206
5.000
SRD-D8-L60
SRD
8
60
4.0
43.2
14.3
11.5
165
13.0
185
14.4
206
5.000
SRD-D8-L65
SRD
8
65
4.0
47.7
13.2
12.5
165
14.0
185
15.6
206
5.000
SRD-D8-L70
SRD
8
70
4.0
51.4
12.3
13.4
165
15.1
185
16.8
206
5.000
SRD-D8-L75
SRD
8
75
4.0
55.1
11.4
14.4
165
16.2
185
18.0
206
5.000
SRD-D8-L80
SRD
8
80
4.0
58.7
10.7
15.4
165
17.3
185
19.2
206
5.000
SRD-D10-L20
SRD
10
20
5.0
14.4
61.3
3.8
235
4.3
265
4.8
294
5.000
SRD-D10-L25
SRD
10
25
5.0
18.0
49.0
4.8
235
5.4
265
6.0
294
5.000
SRD-D10-L30
SRD
10
30
5.0
21.6
40.8
5.8
235
6.5
265
7.2
294
5.000
SRD-D10-L35
SRD
10
35
5.0
25.2
35.0
6.7
235
7.5
265
8.4
294
5.000
SRD-D10-L40
SRD
10
40
5.0
28.8
30.6
7.7
235
8.6
265
9.6
294
5.000
SRD-D10-L45
SRD
10
45
5.0
32.4
27.2
8.6
235
9.7
265
10.8
294
5.000
SRD-D10-L50
SRD
10
50
5.0
36.0
24.5
9.6
235
10.8
265
12.0
294
5.000
SRD-D10-L55
SRD
10
55
5.0
39.6
22.3
10.6
235
11.8
265
13.2
294
5.000
SRD-D10-L60
SRD
10
60
5.0
43.2
20.4
11.5
235
13.0
265
14.4
294
5.000
SRD-D10-L65
SRD
10
65
5.0
46.8
18.8
12.5
235
14.0
265
15.6
294
5.000
SRD-D10-L70
SRD
10
70
5.0
50.4
17.5
13.4
235
15.1
265
16.8
294
5.000
SRD-D10-L75
SRD
10
75
5.0
54.0
16.3
14.4
235
16.2
265
18.0
294
5.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SRB - 矩形压缩弹簧-中轻载型
上隆SAMLO
28.06.2023
SRA - 矩形压缩弹簧-轻载型
上隆SAMLO
24.03.2023
SN2540 - System-Druckfeder (DIN ISO 10243)
STRACK
01.12.2022
241.14. - 专用螺栓压力弹簧, SF, 标志颜色绿, DIN ISO 10243
FIBRO
21.07.2023
26003 - 螺旋压力弹簧,符合 ISO 10243 标准,超重型
norelem
30.05.2024
YSWG - 矩形弹簧,特重载荷弹簧(黑色)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
DSSK - JIS标准矩形模具弹簧 轻小载荷型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
CE16QG - 聚氨酯减震材料-沉孔型·尺寸固定型
HEFA
29.04.2024
PE-01 - Pilier entretoisement
LYPSIS
13.09.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表