피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
SRCS - Roller Chain Bolt
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Screw
SRCS - Roller Chain Bolt
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/screw/srcs/srcs_asmtab.prj},{NB=SRCS-100-70-R},{CN1=SRCS-100x70-R},{CN=SRCS-100-70-R},{FUWC=100},{L2=70},{M=M20},{L1=65.0},{L=117.0},{C=15.0},{D=9.6},{B1=27.0},{B2=30},{H=12.0},{LOAD=19200},{MASS=440.0},{PPATH=../srcs/srcs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
FUWC
For use with Chain
ⁿ/ₐ
L2
Length L2
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length L1
[mm]
L
Length L
[mm]
C
Length C
[mm]
D
Diameter D
[mm]
B1
Width B1
[mm]
B2
Width B2
[mm]
H
Length H
[mm]
LOAD
Max. Load (N)
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
SRCS-11-10-R
SRCS-11-10-R
11
10
M2.5
9.1
17.2
1.8
1.7
2.4
5
1.6
240
1.8
SRCS-25-18-R
SRCS-25-18-R
25
18
M4
16.5
28.2
3.0
2.4
4.5
7
2.4
680
5.0
SRCS-35-25-R
SRCS-35-25-R
35
25
M6
23.5
40.0
4.5
3.7
7.1
10
3.6
1570
12.0
SRCS-40-33-R
SRCS-40-33-R
40
33
M8
31.0
52.5
6.0
4.0
10.8
13
5.0
2840
30.0
SRCS-50-41-R
SRCS-50-41-R
50
41
M10
39.0
65.0
7.5
5.2
13.5
17
6.0
4510
60.0
SRCS-60-49-R
SRCS-60-49-R
60
49
M12
47.0
78.0
9.0
6.0
17.4
19
7.0
6570
100.0
SRCS-80-60-R
SRCS-80-60-R
80
60
M16
57.0
98.0
12.0
8.0
22.2
24
10.0
12300
210.0
SRCS-100-70-R
SRCS-100-70-R
100
70
M20
65.0
117.0
15.0
9.6
27.0
30
12.0
19200
440.0
SRCS-11-10-L
SRCS-11-10-L
11
10
M2.5
9.1
17.2
1.8
1.7
2.4
5
1.6
240
1.8
SRCS-25-18-L
SRCS-25-18-L
25
18
M4
16.5
28.2
3.0
2.4
4.5
7
2.4
680
5.0
SRCS-35-25-L
SRCS-35-25-L
35
25
M6
23.5
40.0
4.5
3.7
7.1
10
3.6
1570
12.0
SRCS-40-33-L
SRCS-40-33-L
40
33
M8
31.0
52.5
6.0
4.0
10.8
13
5.0
2840
30.0
SRCS-50-41-L
SRCS-50-41-L
50
41
M10
39.0
65.0
7.5
5.2
13.5
17
6.0
4510
60.0
SRCS-60-49-L
SRCS-60-49-L
60
49
M12
47.0
78.0
9.0
6.0
17.4
19
7.0
6570
100.0
SRCS-80-60-L
SRCS-80-60-L
80
60
M16
57.0
98.0
12.0
8.0
22.2
24
10.0
12300
210.0
SRCS-100-70-L
SRCS-100-70-L
100
70
M20
65.0
117.0
15.0
9.6
27.0
30
12.0
19200
440.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PJP - Locating Pin
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSHS - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LEM - Plastic Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
GN 291 - Linear actuators, Type R1, right hand thread, single shaft end onl...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SJN - Joint Nut
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SRC - Roller Chain Bolt
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SFT - Socket Head Cap Screw (Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SRF - Roller Chain Nut
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
GN163.1-1-SW - Slider block, flange
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SLHS - Socket Head Cap Screw (Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KUM - Knurled Knob, Flat Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A-2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성