SRA - Tank for air system
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
Air tanks
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/tank_for_air_systems/39sra.prj},{NB=SRA2-8A},{CODE=SRA2-8A},{CODICE=39SRA2008A},{VOLUME=8},{A1=83},{A2=28},{A3=34},{A4=6},{A5=127},{A6=168},{D1=12.500},{D2=M12},{D3=150},{L=460},{PESO=23.600},{DIAMTUBINT=150.000},{DIAMTUBEST=160.000},{DFOROTIRANTI=13.000},{LTIR=551.000},{FILETTOTIR=12.000},{DIAMTIRANTI=10.700},{HFOROPIEDINI=26.500},{LFORIPIEDINI=127.000},{DIAMFOROPIEDINI=13.000},{HSFIATO=20.500},{INTERASSEFORI=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
VOLUME
[dm^3]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L
[mm]
PESO
[kg]
INTERASSEFORI
[mm]
SRA1-3A
SRA1-3A
3
83
28
34
6
105
138
10.500
M12
120
271
14.000
65
SRA1-4A
SRA1-4A
4
83
28
34
6
105
138
10.500
M12
120
360
15.700
65
SRA1-5A
SRA1-5A
5
83
28
34
6
105
138
10.500
M12
120
449
17.400
65
SRA1-6A
SRA1-6A
6
83
28
34
6
105
138
10.500
M12
120
538
19.100
65
SRA1-8A
SRA1-8A
8
83
28
34
6
105
138
10.500
M12
120
716
22.500
65
SRA2-3A
SRA2-3A
3
83
28
34
6
127
168
12.500
M12
150
175
17.200
80
SRA2-4A
SRA2-4A
4
83
28
34
6
127
168
12.500
M12
150
232
18.400
80
SRA2-5A
SRA2-5A
5
83
28
34
6
127
168
12.500
M12
150
289
19.700
80
SRA2-6A
SRA2-6A
6
83
28
34
6
127
168
12.500
M12
150
346
21.000
80
SRA2-8A
SRA2-8A
8
83
28
34
6
127
168
12.500
M12
150
460
23.600
80
SRA2-10A
SRA2-10A
10
83
28
34
6
127
168
12.500
M12
150
574
26.200
80
SRA2-12A
SRA2-12A
12
83
28
34
6
127
168
12.500
M12
150
688
28.700
80
SRA3-4A
SRA3-4A
4
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
132
26.300
120
SRA3-5A
SRA3-5A
5
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
164
27.300
120
SRA3-6A
SRA3-6A
6
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
196
28.300
120
SRA3-8A
SRA3-8A
8
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
260
30.300
120
SRA3-10A
SRA3-10A
10
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
324
32.400
120
SRA3-12A
SRA3-12A
12
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
388
34.400
120
SRA3-15A
SRA3-15A
15
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
484
37.400
120
SRA3-18A
SRA3-18A
18
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
580
40.400
120
SRA3-22A
SRA3-22A
22
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
708
44.400
120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EC012339 - Speicherfaß für Zentral Heizung oder Wärmepumpe
Reflex
04.11.2020
ISO 15552 Cylinders - Profiled Ø32-125
CY.PAG
06.09.2021
PC - Compesation tanks
Veith
08.10.2009
39SRA - Tank for air system
RCM
27.11.2019
39SRA - Tank for air system
Special Springs
18.06.2020
ALT10/20 - Oil Tank
SMC Corporation
02.06.2024
MAF401A/D/M - Air/Mist/Micromist Filter
MEDAN
23.11.2021
DEPSSPGLAC - Ersatz-Seifenbehälter
Vigour
06.05.2022
DTOPNSSPGL - Glasbehälter
Vigour
06.05.2022
GN 16x1.5 - Gas ejectors
Nitrogen Springs
28.02.2023
MSEP and MSRP Series - Aluminum Press Frame Multi-Stage Cylinders
Bimba Products
24.04.2024
Circular Cover Type HLSD-2 obsolete - Access Tank Cover
Alfa Laval
25.01.2021
TNKBH, TNKBFH - Pressure Tanks with Base -Wide Mouth- -Selectable-
Misumi
13.07.2021
HEB_H - Liquid Tank
SMC Corporation
02.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성