피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
39SRA - Tank for air system
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
AIR TANKS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/tank_for_air_systems/39sra.prj},{NB=39SRA2008A},{CODE=39SRA2008A},{CODENIT=SRA2-8A},{CODICE=39SRA2008A},{VOLUME=8},{A1=83},{A2=28},{A3=34},{A4=6},{A5=127},{A6=168},{D1=12.500},{D2=M12},{D3=150},{L=460},{PESO=23.600},{DIAMTUBINT=150.000},{DIAMTUBEST=160.000},{DFOROTIRANTI=13.000},{LTIR=551.000},{FILETTOTIR=12.000},{DIAMTIRANTI=10.700},{HFOROPIEDINI=26.500},{LFORIPIEDINI=127.000},{DIAMFOROPIEDINI=13.000},{HSFIATO=20.500},{INTERASSEFORI=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
VOLUME
[dm^3]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L
[mm]
PESO
[kg]
INTERASSEFORI
[mm]
39SRA1003A
39SRA1003A
3
83
28
34
6
105
138
10.500
M12
120
271
14.000
65
39SRA1004A
39SRA1004A
4
83
28
34
6
105
138
10.500
M12
120
360
15.700
65
39SRA1005A
39SRA1005A
5
83
28
34
6
105
138
10.500
M12
120
449
17.400
65
39SRA1006A
39SRA1006A
6
83
28
34
6
105
138
10.500
M12
120
538
19.100
65
39SRA1008A
39SRA1008A
8
83
28
34
6
105
138
10.500
M12
120
716
22.500
65
39SRA2003A
39SRA2003A
3
83
28
34
6
127
168
12.500
M12
150
175
17.200
80
39SRA2004A
39SRA2004A
4
83
28
34
6
127
168
12.500
M12
150
232
18.400
80
39SRA2005A
39SRA2005A
5
83
28
34
6
127
168
12.500
M12
150
289
19.700
80
39SRA2006A
39SRA2006A
6
83
28
34
6
127
168
12.500
M12
150
346
21.000
80
39SRA2008A
39SRA2008A
8
83
28
34
6
127
168
12.500
M12
150
460
23.600
80
39SRA2010A
39SRA2010A
10
83
28
34
6
127
168
12.500
M12
150
574
26.200
80
39SRA2012A
39SRA2012A
12
83
28
34
6
127
168
12.500
M12
150
688
28.700
80
39SRA3004A
39SRA3004A
4
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
132
26.300
120
39SRA3005A
39SRA3005A
5
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
164
27.300
120
39SRA3006A
39SRA3006A
6
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
196
28.300
120
39SRA3008A
39SRA3008A
8
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
260
30.300
120
39SRA3010A
39SRA3010A
10
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
324
32.400
120
39SRA3012A
39SRA3012A
12
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
388
34.400
120
39SRA3015A
39SRA3015A
15
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
484
37.400
120
39SRA3018A
39SRA3018A
18
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
580
40.400
120
39SRA3022A
39SRA3022A
22
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
708
44.400
120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VBAT - Air Tank:Standard Product (For Japanese Market)
SMC Corporation
14.05.2024
Compressed air tanks, steel
Riegler
18.11.2015
STAAL 40 AKD/AKDS with handwheel - Shut-off gate valves with bolted bonnet
KSB
11.04.2024
HERA BD with handwheel - Knife gate valves
KSB
11.04.2024
EC012339 - Speicherfaß für Zentral Heizung oder Wärmepumpe
Reflex
04.11.2020
VBAT-X11 - Air Tank:Product Not Applicable to the ASME Standard
SMC Corporation
14.05.2024
T&B Pre-Assembled Form 7 BlueKote - Bodies, Gaskets and Covers
ABB Installation Products
09.03.2023
VBAT-X105 - Air Tank: ASME Certified Product/CRN Approved Product (For the ...
SMC Corporation
04.03.2024
Conduit Nipples - Die-Cast Zinc, 1'' Long
ABB Installation Products
09.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성