피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 7802 - Spur Gears, Plastic, Pressure Angle 20°, Module 3
Ganter
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Gear wheels
GN 7802
GN 7802, Module 3
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_6/zahnrader/gn7802/gn7802_3_0/gn7802_3_0.prj},{NB=Stirnzahnrad GN 7802-3-25-GR},{PARTNUMBER=GN 7802-3-25-GR},{M=3.0},{Z=25},{B1=30},{B2=45},{D1=81},{D2=75},{D3=45},{D4=16},{D5=-},{DIM08X=0},{DM=108.9},{WEIGHT=0.1745},{VER=1},{DIMD=9},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
Z
Tooth count
ⁿ/ₐ
B1
Tooth width
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
D2
Pitch circle Ø
[mm]
D3
[mm]
D4
Pre-bored hole
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
DM
Max. torque
[Nm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Spur Gear GN 7802-3-12-GR
GN 7802-3-12-GR
3.0
12
30
45
42
36
25
12
-
52.3
0.0434
39269097
YES
Spur Gear GN 7802-3-14-GR
GN 7802-3-14-GR
3.0
14
30
45
48
42
30
12
-
61.0
0.0613
39269097
YES
Spur Gear GN 7802-3-15-GR
GN 7802-3-15-GR
3.0
15
30
45
51
45
30
12
-
65.4
0.0695
39269097
YES
Spur Gear GN 7802-3-16-GR
GN 7802-3-16-GR
3.0
16
30
45
54
48
35
12
-
69.7
0.0820
39269097
YES
Spur Gear GN 7802-3-18-GR
GN 7802-3-18-GR
3.0
18
30
45
60
54
40
12
-
78.4
0.1087
39269097
YES
Spur Gear GN 7802-3-20-GR
GN 7802-3-20-GR
3.0
20
30
45
66
60
45
12
-
87.1
0.1350
39269097
YES
Spur Gear GN 7802-3-22-GR
GN 7802-3-22-GR
3.0
22
30
45
72
66
45
16
-
95.9
0.1560
39269097
YES
Spur Gear GN 7802-3-23-GR
GN 7802-3-23-GR
3.0
23
30
45
75
69
45
16
-
100.2
0.1670
39269097
YES
Spur Gear GN 7802-3-24-GR
GN 7802-3-24-GR
3.0
24
30
45
78
72
45
16
-
104.6
0.1800
39269097
YES
Spur Gear GN 7802-3-25-GR
GN 7802-3-25-GR
3.0
25
30
45
81
75
45
16
-
108.9
0.1745
39269097
YES
Spur Gear GN 7802-3-26-GR
GN 7802-3-26-GR
3.0
26
30
45
84
78
45
16
-
113.3
0.2045
39269097
YES
Spur Gear GN 7802-3-27-GR
GN 7802-3-27-GR
3.0
27
30
45
87
81
45
16
-
117.6
0.2236
39269097
YES
Spur Gear GN 7802-3-28-GR
GN 7802-3-28-GR
3.0
28
30
45
90
84
50
16
65
122.0
0.2070
39269097
YES
Spur Gear GN 7802-3-29-GR
GN 7802-3-29-GR
3.0
29
30
45
93
87
50
16
65
126.4
0.2195
39269097
YES
Spur Gear GN 7802-3-30-GR
GN 7802-3-30-GR
3.0
30
30
45
96
90
50
16
65
130.7
0.2360
39269097
YES
Spur Gear GN 7802-3-32-GR
GN 7802-3-32-GR
3.0
32
30
45
102
96
50
16
73
139.4
0.2425
39269097
YES
Spur Gear GN 7802-3-35-GR
GN 7802-3-35-GR
3.0
35
30
45
111
105
60
20
80
152.5
0.3150
39269097
YES
Spur Gear GN 7802-3-40-GR
GN 7802-3-40-GR
3.0
40
30
45
126
120
60
20
85
174.3
0.3220
39269097
YES
Spur Gear GN 7802-3-45-GR
GN 7802-3-45-GR
3.0
45
30
45
141
135
60
20
101
196.1
0.4340
39269097
YES
Spur Gear GN 7802-3-50-GR
GN 7802-3-50-GR
3.0
50
30
45
156
150
60
20
127
217.6
0.3995
39269097
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Cylindrical gears module 3
Haberkorn
21.02.2022
Cylindrical gears with hub and hardened teeth module 3
Haberkorn
21.02.2022
GN 7802 - Spur Gears, Plastic, Pressure Angle 20°, Module 1,5
Ganter
12.04.2024
GN 7822 - Gear Racks, Plastic, for Spur Gears, Pressure Angle 20°, Module 1...
Ganter
12.04.2024
22400 - Spur gears in steel, module 3 toothing milled, straight teeth, enga...
norelem
30.05.2024
MAE-STZR-M3-MN-B30-C45 - Spur Gears Made from Steel C45, with One-Sided Hub...
MÄDLER
26.04.2024
22500 - Worm gears, right-hand centre distance 17 mm
norelem
30.05.2024
Splined shaft EL / ML / EG - DL / DS - Accessories
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Ground Worm, Worm Gears (SWG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
plug shaft - accessories
Walther Flender
15.05.2023
ZG/ZPG 3 - Plastic spur gear - Machined Delrin - Module 3.0
HPC
17.02.2022
GN 7802 - Spur Gears, Plastic, Pressure Angle 20°, Module 1
Ganter
12.04.2024
Cylindrical gears module 3 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
27.07.2020
MAE-STZR-M3-B30-C45-HRC54 - Spur Gears Made with One-Sided Hub, Steel C45, ...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성