slovenčina
English
Sprockets system BEA 5/8"x3/8" (10 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
System BEA
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/system_bea/system_bea_10b_1.prj},{NB=T75132},{NAME=Sprocket system BEA 5/8\"x3/8\" Z18, D38},{Z=18},{DE=98.3},{DP=91.42},{CNSORDERNO=T75132},{DM=70},{DMX=70},{D1=38},{A=30},{KG=0.80},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16},{TYPE=0},{CNSORDERNO2=SB101350018038}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T75081
Sprocket system BEA 5/8"x...
10
58.3
51.37
T75081
35
15
25
0.21
9.1
1.6
16
T75082
Sprocket system BEA 5/8"x...
10
58.3
51.37
T75082
35
16
25
0.21
9.1
1.6
16
T75083
Sprocket system BEA 5/8"x...
10
58.3
51.37
T75083
35
18
25
0.20
9.1
1.6
16
T75084
Sprocket system BEA 5/8"x...
10
58.3
51.37
T75084
35
19
25
0.20
9.1
1.6
16
T75085
Sprocket system BEA 5/8"x...
10
58.3
51.37
T75085
35
20
25
0.18
9.1
1.6
16
T75086
Sprocket system BEA 5/8"x...
10
58.3
51.37
T75086
42*
24
25
0.21
9.1
1.6
16
T75087
Sprocket system BEA 5/8"x...
11
63.2
56.34
T75087
37
15
30
0.30
9.1
1.6
16
T75088
Sprocket system BEA 5/8"x...
11
63.2
56.34
T75088
37
16
30
0.30
9.1
1.6
16
T75089
Sprocket system BEA 5/8"x...
11
63.2
56.34
T75089
37
18
30
0.28
9.1
1.6
16
T75090
Sprocket system BEA 5/8"x...
11
63.2
56.34
T75090
37
19
30
0.27
9.1
1.6
16
T75091
Sprocket system BEA 5/8"x...
11
63.2
56.34
T75091
37
20
30
0.26
9.1
1.6
16
T75092
Sprocket system BEA 5/8"x...
11
63.2
56.34
T75092
47*
24
30
0.30
9.1
1.6
16
T75093
Sprocket system BEA 5/8"x...
11
63.2
56.34
T75093
47*
25
30
0.29
9.1
1.6
16
T75094
Sprocket system BEA 5/8"x...
11
63.2
56.34
T75094
47*
28
30
0.27
9.1
1.6
16
T72564
Sprocket system BEA 5/8"x...
12
68.2
61.34
T72564
42
15
30
0.38
9.1
1.6
16
T75095
Sprocket system BEA 5/8"x...
12
68.2
61.34
T75095
42
16
30
0.37
9.1
1.6
16
T75096
Sprocket system BEA 5/8"x...
12
68.2
61.34
T75096
42
18
30
0.35
9.1
1.6
16
T72565
Sprocket system BEA 5/8"x...
12
68.2
61.34
T72565
42
19
30
0.34
9.1
1.6
16
T72566
Sprocket system BEA 5/8"x...
12
68.2
61.34
T72566
42
20
30
0.34
9.1
1.6
16
T75097
Sprocket system BEA 5/8"x...
12
68.2
61.34
T75097
42
22
30
0.33
9.1
1.6
16
T72567
Sprocket system BEA 5/8"x...
12
68.2
61.34
T72567
42
24
30
0.31
9.1
1.6
16
T72568
Sprocket system BEA 5/8"x...
12
68.2
61.34
T72568
42
25
30
0.30
9.1
1.6
16
T75099
Sprocket system BEA 5/8"x...
12
68.2
61.34
T75099
51*
28
30
0.34
9.1
1.6
16
T75100
Sprocket system BEA 5/8"x...
12
68.2
61.34
T75100
51*
30
30
0.32
9.1
1.6
16
T75101
Sprocket system BEA 5/8"x...
12
68.2
61.34
T75101
55*
32
30
0.34
9.1
1.6
16
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성