피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
SPK - Phillips Pan Head Screw with Washers
SAMLO
Fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/fasteners/spk.prj},{NB=SPK-M3-L6},{TYPECODE=SPK},{M=M3},{L=6},{LX=6,8,10,12,14,16,20,25,30},{MP=M3×0.5},{A=7},{B=3.1},{D1=5.6},{D2=5.30},{K1=2.4},{K2=2.26},{CATALOG=spk.jpg},{MX=3.0},{P=0.50},{ST=0.80},{PT=0.50},{PPATH=spk/assmblies/spk_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D1
D(Max.)
ⁿ/ₐ
D2
D(Min.)
ⁿ/ₐ
K1
K(Max.)
ⁿ/ₐ
K2
K(Min.)
ⁿ/ₐ
SPK-M2-L5
SPK
M2
5
2.0
4.0
3.70
1.6
1.46
SPK-M2.5-L5
SPK
M2.5
6
2.7
5.0
4.70
2.1
1.96
SPK-M3-L6
SPK
M3
7
3.1
5.6
5.30
2.4
2.26
SPK-M4-L8
SPK
M4
9
4.4
8.0
7.64
3.1
2.92
SPK-M5-L8
SPK
M5
10
5.2
9.5
9.14
3.7
3.52
SPK-M6-L10
SPK
M6
12
6.8
12.0
11.57
4.6
4.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB 823-88 - Croos recessed small pan head screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SPHC/SPHS/SPHN - Phillips Pan Head Screws
SAMLO
24.03.2023
BN 384 - Phillips pan head machine screws form H (DIN 7985 A, ~ISO 7045), 4...
Bossard Catalog
31.10.2023
tbc15_16 - Insert nut
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DIN 7985 - Steel 4.8, hexalobular drive
Böllhoff
26.10.2021
GB/T 818-2000 - Pan head screws with cross recess
Chinese Manufacturers
26.06.2017
SPM - Phillips Big Head Screws
SAMLO
24.03.2023
BN 2845 - Phillips cheese head machine screws form H (SN 213307; ~ISO 7048)...
Bossard Catalog
26.01.2023
PSEM PSEMS CAP-PSEM CAP-PSEMS(PCS BAG) - Phillips combination screw (JIS B1...
STAMPINGMASTERS
16.04.2024
BN 1719 - Phillips pan head assembled (Sems) screws form H, with captive fl...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 660 - Phillips pan head machine screws form H (DIN 7985 A; ISO 7045), A2
Bossard Catalog
26.01.2023
TKJ MKJ SRAB SCFP SSPW - Half round head Phillips screw
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
GB/T2672-2004 - Hexalobular socket pan head screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
TAM13_14 - Cross pan head combination screw
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성