피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
SPA-3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
ISOMEC SP PULLEY
SPA
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/isomec_sp_pulley/spa/spa_3.prj},{NB=SPA140-3},{CN=SPA140-3},{DD=140},{DE=145.5},{BN=2517},{DMAX=60(60)},{TYPE=41U},{DB=-},{L=45},{S1=-},{S2=5},{W=50},{H=19},{CADDATA=SPA1403},{INERTIA=0.00961},{WEIGHT=3.02},{PRICE=8,2},{VERS=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DD
Datum diameter
[mm]
DE
Outer diameter- de
[mm]
BN
Bushing No.
ⁿ/ₐ
DMAX
Max. bore
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
Dimension db
[mm]
L
Dimension l
[mm]
S1
Dimension s1
[mm]
S2
Dimension s2
[mm]
W
Dimension w
[mm]
H
Dimension h 0~+2
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
SPA75-3
SPA75-3
75
80.5
1108
28(25)
41UR
-
22
-
28
50
19
0.000747
0.87
SPA80-3
SPA80-3
80
85.5
1210
32(28)
41UR
-
25
-
25
50
19
0.000931
0.9
SPA83-3
SPA83-3
83
88.5
1210
32(28)
41UR
-
25
-
25
50
18
0.000104
0.91
SPA85-3
SPA85-3
85
90.5
1210
32(28)
41UR
-
25
-
25
50
19
0.0012
1.05
SPA90-3
SPA90-3
90
95.5
1610
42(38)
41UR
-
25
-
25
50
19
0.00144
1.06
SPA95-3
SPA95-3
95
100.5
1610
42(38)
41UR
-
25
-
25
50
19
0.00182
1.21
SPA100-3
SPA100-3
100
105.5
1610
42(38)
41UR
-
25
-
25
50
19
0.00226
1.38
SPA106-3
SPA106-3
106
111.5
1610
42(38)
41UR
-
25
-
25
50
19
0.00288
1.59
SPA112-3
SPA112-3
112
117.5
2012
50(48)
41UR
-
32
-
18
50
19
0.0035
1.66
SPA118-3
SPA118-3
118
123.5
2012
50(48)
41UR
-
32
-
18
50
19
0.00443
1.93
SPA125-3
SPA125-3
125
130.5
2012
50(48)
41U
-
32
-
18
50
19
0.0058
2.3
SPA132-3
SPA132-3
132
137.5
2517
60(60)
41U
-
45
-
5
50
19
0.00721
2.47
SPA140-3
SPA140-3
140
145.5
2517
60(60)
41U
-
45
-
5
50
19
0.00961
3.02
SPA150-3
SPA150-3
150
155.5
2517
60(60)
41U
-
45
-
5
50
19
0.0133
3.76
SPA160-3
SPA160-3
160
165.5
2517
60(60)
41U
-
45
-
5
50
19
0.0178
4.56
SPA180-3
SPA180-3
180
185.5
2517
60(60)
41U
-
45
-
5
50
19.5
0.0298
6.31
SPA200-3
SPA200-3
200
205.5
2517
60(60)
40U
120
45
-
5
50
19.5
0.0314
5.37
SPA224-3
SPA224-3
224
229.5
2517
60(60)
50U
120
45
-
2.5
50
19.5
0.0448
6.13
SPA250-3
SPA250-3
250
255.5
2517
60(60)
50U
120
45
-
2.5
50
19.5
0.0655
7.22
SPA280-3
SPA280-3
280
285.5
2517
60(60)
50U
120
45
-
2.5
50
19.5
0.096
8.4
SPA300-3
SPA300-3
300
305.5
2517
60(60)
50U
120
45
-
2.5
50
19.5
0.122
9.25
SPA315-3
SPA315-3
315
320.5
3020
75(70)
10Y
160
51
1
-
50
19.5
0.146
11.1
SPA355-3
SPA355-3
355
360.5
3020
75(70)
10Y
160
51
1
-
50
19.5
0.211
12.7
SPA400-3
SPA400-3
400
405.5
3020
75(70)
10Y
160
51
1
-
50
19.5
0.306
14.4
SPA450-3
SPA450-3
450
455.5
3020
75(70)
10Y
160
51
1
-
50
19.5
0.439
16.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성