피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Support Pillar - DME - Mat. 1.7131
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/support_pillar.prj},{NB=SP36100},{REF=SP36100},{DESC=SP 36 x 100},{L=100},{M=11},{D=36},{B=11},{C=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
M
Length M
[mm]
D
Diameter D
[mm]
B
Diameter B
[mm]
C
Diameter C
[mm]
SP24050
SP24050
SP 24 x 050
50
9
24
9
15
SP24060
SP24060
SP 24 x 060
60
9
24
9
15
SP24070
SP24070
SP 24 x 070
70
9
24
9
15
SP24080
SP24080
SP 24 x 080
80
9
24
9
15
SP24090
SP24090
SP 24 x 090
90
9
24
9
15
SP24100
SP24100
SP 24 x 100
100
9
24
9
15
SP24120
SP24120
SP 24 x 120
120
9
24
9
15
SP24140
SP24140
SP 24 x 140
140
9
24
9
15
SP24160
SP24160
SP 24 x 160
160
9
24
9
15
SP24180
SP24180
SP 24 x 180
180
9
24
9
15
SP36050
SP36050
SP 36 x 050
50
11
36
11
18
SP36060
SP36060
SP 36 x 060
60
11
36
11
18
SP36070
SP36070
SP 36 x 070
70
11
36
11
18
SP36080
SP36080
SP 36 x 080
80
11
36
11
18
SP36090
SP36090
SP 36 x 090
90
11
36
11
18
SP36100
SP36100
SP 36 x 100
100
11
36
11
18
SP36110
SP36110
SP 36 x 110
110
11
36
11
18
SP36120
SP36120
SP 36 x 120
120
11
36
11
18
SP36130
SP36130
SP 36 x 130
130
11
36
11
18
SP36140
SP36140
SP 36 x 140
140
11
36
11
18
SP36160
SP36160
SP 36 x 160
160
11
36
11
18
SP36180
SP36180
SP 36 x 180
180
11
36
11
18
SP48060
SP48060
SP 48 x 060
60
13
48
13
20
SP48070
SP48070
SP 48 x 070
70
13
48
13
20
SP48080
SP48080
SP 48 x 080
80
13
48
13
20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 6226-A3 - ELESA-Stainless steel spacers
Elesa
26.09.2023
Metric Black and Gold Side Interlocks - Innovative Mold Interlocks
D-M-E
24.05.2024
Support Pillars - S.A.E. 1040 Steel
D-M-E
24.05.2024
SG-03A - Axe de guidage
LYPSIS
01.08.2022
FW 29 Support pillars - DME - Mat. 1.1730 - 640 N/ mm
D-M-E
22.05.2024
Support pillars - Standard Support Pillars Tapped
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
IS 610 Socket head cap screws - DME - DIN 912 - 10.9
D-M-E
27.05.2024
GB5000 - Self Lubricating Guide Bushes
DMS Diemould Service
29.02.2024
F1512 - Support Pillar - DME - Mat. 1.1213
D-M-E
14.10.2020
PCS-1025 - Support Pillars
Essentra Components
12.08.2014
Side Locks - Lifetime Side Roller Locks
D-M-E
26.02.2021
R05 Locating sleeves - DME - Euro - Standard Material 1.7131 60 HRC
D-M-E
22.05.2024
F1332 - Ball Cage - DME - Mat. Brass, Steel hardened balls
D-M-E
04.08.2020
K 7731 Tubular dowels - DME - Material DME 76 1.7131 60 HRC ± 2
D-M-E
22.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성