피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Cleveland Lineartechnik
생성됨: 02.04.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Cleveland Lineartechnik
SO - Dovetail slide guide open design
Cleveland Lineartechnik
Dovetail Slides
Slides SO
Powered by
CAD모델 선택
{cleveland_lineartechnik/dovetail_slides/slides_so/so_slide_guide_asmtab.prj},{NB=SO-18-100-505-250-NR-0-0-0-0-Z(0)},{ORDERNO=360018},{TYPE=SO},{TYP=S},{AF=O},{GR=18},{A=100},{B=505},{C=250},{POS=0},{SP=ohne Spindel},{MA=NR},{FB=Without bellows cover},{BIT=Sonderbohrbild nach Kundenzeichnung},{BAT=Sonderbohrbild nach Kundenzeichnung},{AR=0},{SZ=Standard accessories according to catalog for direct attachment to the slide guide},{D=37},{E=15.0},{F=19x25},{B1=408},{E2=807},{G1=166.5},{G2=97.5},{H1=125},{H2=68.0},{LS=Tr.26x4},{K=35.0},{G=14.0},{LC=7840},{MX=135.0},{MY=325.0},{MZ=385.0},{F1F=640.000},{CMAX=200.000},{HON=811028},{PPATH=../slides_sp_sl_sm_smc/assemblies/so_slide_guide_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Slides type
ⁿ/ₐ
AF
Execution
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
A
Carriage width
[mm]
B
Length of the outer part
[mm]
C
Hub
[mm]
FB
Bellow
ⁿ/ₐ
BIT
Hole pattern inner part
ⁿ/ₐ
BAT
Hole pattern outer part
ⁿ/ₐ
SZ
Sonder
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
Weight
[kg]
LC
Load capacity
[N]
MX
Torque
[Nm]
MY
Torque
[Nm]
MZ
Torque
[Nm]
SO-1-50-50-25-NR-0-0-0-0-...
Dovetail slide guide
Open design
1
50
50
25
Without bellows cover
Special hole pattern acco...
Special hole pattern acco...
Standard accessories acco...
25
12.5
1x25
0.5
470
3.4
1.8
2.1
SO-2-50-101-50-NR-0-0-0-0...
Dovetail slide guide
Open design
2
50
101
50
Without bellows cover
Special hole pattern acco...
Special hole pattern acco...
Standard accessories acco...
25
13.0
3x25
0.7
950
6.9
7.2
8.6
SO-3-50-152-75-NR-0-0-0-0...
Dovetail slide guide
Open design
3
50
152
75
Without bellows cover
Special hole pattern acco...
Special hole pattern acco...
Standard accessories acco...
25
13.5
5x25
1.4
1430
10.0
16.0
19.0
SO-4-50-202-100-NR-0-0-0-...
Dovetail slide guide
Open design
4
50
202
100
Without bellows cover
Special hole pattern acco...
Special hole pattern acco...
Standard accessories acco...
25
13.5
7x25
1.8
1900
13.0
29.0
34.0
SO-5-75-102-50-NR-0-0-0-0...
Dovetail slide guide
Open design
5
75
102
50
Without bellows cover
Special hole pattern acco...
Special hole pattern acco...
Standard accessories acco...
32
13.0
3x25
1.8
1410
14.0
9.2
11.0
SO-6-75-152-75-NR-0-0-0-0...
Dovetail slide guide
Open design
6
75
152
75
Without bellows cover
Special hole pattern acco...
Special hole pattern acco...
Standard accessories acco...
32
13.5
5x25
2.9
2110
21.0
20.0
24.0
SO-7-75-202-100-NR-0-0-0-...
Dovetail slide guide
Open design
7
75
202
100
Without bellows cover
Special hole pattern acco...
Special hole pattern acco...
Standard accessories acco...
32
13.5
7x25
3.9
2800
28.0
36.0
43.0
SO-8-75-252-125-NR-0-0-0-...
Dovetail slide guide
Open design
8
75
252
125
Without bellows cover
Special hole pattern acco...
Special hole pattern acco...
Standard accessories acco...
32
13.5
9x25
4.8
3490
35.0
56.0
67.0
SO-9-75-302-150-NR-0-0-0-...
Dovetail slide guide
Open design
9
75
302
150
Without bellows cover
Special hole pattern acco...
Special hole pattern acco...
Standard accessories acco...
32
13.5
11x25
6.0
4190
42.0
81.0
96.0
SO-10-100-102-50-NR-0-0-0...
Dovetail slide guide
Open design
10
100
102
50
Without bellows cover
Special hole pattern acco...
Special hole pattern acco...
Standard accessories acco...
37
13.5
3x25
3.4
1585
27.0
13.0
15.0
SO-11-100-152-75-NR-0-0-0...
Dovetail slide guide
Open design
11
100
152
75
Without bellows cover
Special hole pattern acco...
Special hole pattern acco...
Standard accessories acco...
37
13.5
5x25
4.2
2360
40.0
29.0
35.0
SO-12-100-203-100-NR-0-0-...
Dovetail slide guide
Open design
12
100
203
100
Without bellows cover
Special hole pattern acco...
Special hole pattern acco...
Standard accessories acco...
37
14.0
7x25
5.9
3155
54.0
52.0
63.0
SO-13-100-254-125-NR-0-0-...
Dovetail slide guide
Open design
13
100
254
125
Without bellows cover
Special hole pattern acco...
Special hole pattern acco...
Standard accessories acco...
37
14.5
9x25
6.8
3940
67.0
82.0
98.0
SO-14-100-305-150-NR-0-0-...
Dovetail slide guide
Open design
14
100
305
150
Without bellows cover
Special hole pattern acco...
Special hole pattern acco...
Standard accessories acco...
37
15.0
11x25
8.8
4740
81.0
11.0
142.0
SO-15-100-355-175-NR-0-0-...
Dovetail slide guide
Open design
15
100
355
175
Without bellows cover
Special hole pattern acco...
Special hole pattern acco...
Standard accessories acco...
37
15.0
13x25
10.5
5515
94.0
161.0
192.0
SO-16-100-405-200-NR-0-0-...
Dovetail slide guide
Open design
16
100
405
200
Without bellows cover
Special hole pattern acco...
Special hole pattern acco...
Standard accessories acco...
37
15.0
15x25
11.8
6290
108.0
210.0
250.0
SO-17-100-445-225-NR-0-0-...
Dovetail slide guide
Open design
17
100
445
225
Without bellows cover
Special hole pattern acco...
Special hole pattern acco...
Standard accessories acco...
37
15.0
17x25
12.9
7070
121.0
265.0
315.0
SO-18-100-505-250-NR-0-0-...
Dovetail slide guide
Open design
18
100
505
250
Without bellows cover
Special hole pattern acco...
Special hole pattern acco...
Standard accessories acco...
37
15.0
19x25
14.0
7840
135.0
325.0
385.0
SO-19-150-152-50-NR-0-0-0...
Dovetail slide guide
Open design
19
150
152
50
Without bellows cover
Special hole pattern acco...
Special hole pattern acco...
Standard accessories acco...
50
26.0
2x50
11.0
3070
77.0
30.0
36.0
SO-20-150-152-75-NR-0-0-0...
Dovetail slide guide
Open design
20
150
152
75
Without bellows cover
Special hole pattern acco...
Special hole pattern acco...
Standard accessories acco...
50
26.0
2x50
11.0
3070
77.0
30.0
36.0
SO-21-150-203-100-NR-0-0-...
Dovetail slide guide
Open design
21
150
203
100
Without bellows cover
Special hole pattern acco...
Special hole pattern acco...
Standard accessories acco...
50
26.5
3x50
13.8
4100
103.0
54.0
65.0
SO-22-150-253-125-NR-0-0-...
Dovetail slide guide
Open design
22
150
253
125
Without bellows cover
Special hole pattern acco...
Special hole pattern acco...
Standard accessories acco...
50
26.5
4x50
15.0
5120
129.0
85.0
101.0
SO-23-150-305-150-NR-0-0-...
Dovetail slide guide
Open design
23
150
305
150
Without bellows cover
Special hole pattern acco...
Special hole pattern acco...
Standard accessories acco...
50
27.5
5x50
16.0
6170
155.0
123.0
147.0
SO-24-150-406-200-NR-0-0-...
Dovetail slide guide
Open design
24
150
406
200
Without bellows cover
Special hole pattern acco...
Special hole pattern acco...
Standard accessories acco...
50
28.0
7x50
22.0
8210
205.0
219.0
260.0
SO-25-150-506-250-NR-0-0-...
Dovetail slide guide
Open design
25
150
506
250
Without bellows cover
Special hole pattern acco...
Special hole pattern acco...
Standard accessories acco...
50
28.0
9x50
27.5
10240
255.0
340.0
405.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성