피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SO 52121 NPT - Elbow union with male adaptor SO 50040 NPT
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_52121_npt.prj},{NB=SO 52121-10-1/2 NPT 058.2102.285},{TYPE=SO 52121-10-1/2 NPT},{MATNR=058.2102.285},{DK=10.00},{RNPT=NPT1/2},{RNPTX=21.336},{BAR=160},{M=M16x1},{NDM=16.000},{P=1.000},{SW1=19},{SW2=14},{SW3=22},{L1=32.0},{L2=41.5},{ZK1=20.5},{ZK2=27.5},{EK=8.5},{KG=10.900},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
RNPT
Thread NPT
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
SW5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 52121-6-1/4 NPT 058.21...
SO 52121-6-1/4 NPT
058.2102.110
6.00
NPT1/4
200
M10x1
12
9
14
24.0
32.0
16.0
22.0
4.5
4.400
1.4571 (Edelstahl)
SO 52121-10-1/2 NPT 058.2...
SO 52121-10-1/2 NPT
058.2102.285
10.00
NPT1/2
160
M16x1
19
14
22
32.0
41.5
20.5
27.5
8.5
10.900
1.4571 (Edelstahl)
SO 52121-12-1/4 NPT 058.2...
SO 52121-12-1/4 NPT
058.2102.380
12.00
NPT1/4
160
M16x1
19
14
19
34.0
38.5
21.5
32.5
9.5
8.800
1.4571 (Edelstahl)
SO 52121-12-1/2 NPT 058.2...
SO 52121-12-1/2 NPT
058.2102.400
12.00
NPT1/2
160
M16x1
19
14
22
34.0
42.5
21.5
28.5
9.5
12.500
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 52421 NPT - Male adaptor elbow union NPT
SERTO
11.03.2024
SO 52421 - Male adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 52121 - Elbow union with male adaptor SO 50040
SERTO
11.03.2024
SO 51121 NPT - Male adaptor union NPT
SERTO
11.03.2024
SOL 52421 NPT - Male adaptor elbow union NPT
SERTO
11.03.2024
SO 50040 NPT - Male adaptor NPT
SERTO
11.03.2024
SO 50003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
SERTO
11.03.2024
WEE-..LR - Adjustable male adaptor elbow fittings with counter nut, sealing...
EXMAR
28.03.2023
SO 82121 - Elbow union with male adaptor SO 80040
SERTO
11.03.2024
SO 52824 METR - Single banjo METR
SERTO
11.03.2024
SO 42121 - Elbow union with male adaptor SO 40040
SERTO
11.03.2024
DMTX Triple-Lok - Female elbow connector
Parker
31.05.2022
EWV-..LR/SR - Adjustable male adaptor standpipe elbow fittings with male ad...
EXMAR
28.03.2023
SO 52121 METR - Elbow union with male adaptor SO 50040 METR
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성