SNPI1S - Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Screw with Captive Washer
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Pre-assembled Washers and Screws
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/pre_assembled_washers_and_screws/snpi1s.prj},{NB=SNPI1S-M3-10},{CN=SNPI1S-M3-10},{M=M3},{L=10},{D1=5.5},{D=7.0},{L1=2.0},{T=0.5},{MASS=3.4-5.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
D
Diameter D
[mm]
L1
Length L1
[mm]
T
Width t
[mm]
SNPI1S-M2.5-5
SNPI1S-M2.5-5
M2.5
5
4.5
6.5
1.7
0.5
SNPI1S-M2.5-6
SNPI1S-M2.5-6
M2.5
6
4.5
6.5
1.7
0.5
SNPI1S-M2.5-8
SNPI1S-M2.5-8
M2.5
8
4.5
6.5
1.7
0.5
SNPI1S-M2.5-10
SNPI1S-M2.5-10
M2.5
10
4.5
6.5
1.7
0.5
SNPI1S-M2.5-12
SNPI1S-M2.5-12
M2.5
12
4.5
6.5
1.7
0.5
SNPI1S-M2.5-16
SNPI1S-M2.5-16
M2.5
16
4.5
6.5
1.7
0.5
SNPI1S-M3-6
SNPI1S-M3-6
M3
6
5.5
7.0
2.0
0.5
SNPI1S-M3-8
SNPI1S-M3-8
M3
8
5.5
7.0
2.0
0.5
SNPI1S-M3-10
SNPI1S-M3-10
M3
10
5.5
7.0
2.0
0.5
SNPI1S-M3-12
SNPI1S-M3-12
M3
12
5.5
7.0
2.0
0.5
SNPI1S-M3-16
SNPI1S-M3-16
M3
16
5.5
7.0
2.0
0.5
SNPI1S-M4-8
SNPI1S-M4-8
M4
8
7.0
9.0
2.6
0.8
SNPI1S-M4-10
SNPI1S-M4-10
M4
10
7.0
9.0
2.6
0.8
SNPI1S-M4-12
SNPI1S-M4-12
M4
12
7.0
9.0
2.6
0.8
SNPI1S-M4-16
SNPI1S-M4-16
M4
16
7.0
9.0
2.6
0.8
SNPI1S-M5-8
SNPI1S-M5-8
M5
8
9.0
10.0
3.3
1.0
SNPI1S-M5-10
SNPI1S-M5-10
M5
10
9.0
10.0
3.3
1.0
SNPI1S-M5-12
SNPI1S-M5-12
M5
12
9.0
10.0
3.3
1.0
SNPI1S-M5-16
SNPI1S-M5-16
M5
16
9.0
10.0
3.3
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UAF - Aluminum Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SLH-TZB - Socket Head Cap Screw (Low Head, Steel Type, Trivalent Chromate T...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
HKL Clamping Lever Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SNPI3S - Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Screw with Captive Washer
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.10.2023
MST / MSTS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SRWFS - Triwing Flat Head Machine Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
31.01.2023
TAS-**2 (XY Axis)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
LDM-EC - Clamp lever with Eccentric Cam
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
MOR
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SNSQS - Socket Head Cap Screw with Captive Washer
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.10.2023
SHA-EL/SHAS - Hexagon Post
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SFMS - Hexagon Socket Flange Head Screw Plug with O-Ring (Stainless Steel T...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SBSMS - Cylinder head Shoulder Bolt
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
28.11.2022
XHW
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성