您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SNPI1S - Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Screw with Captive Washer
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
Pre-assembled Washers and Screws
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/pre_assembled_washers_and_screws/snpi1s.prj},{NB=SNPI1S-M3-10},{CN=SNPI1S-M3-10},{M=M3},{L=10},{D1=5.5},{D=7.0},{L1=2.0},{T=0.5},{MASS=3.4-5.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
D
Diameter D
[mm]
L1
Length L1
[mm]
T
Width t
[mm]
SNPI1S-M2.5-5
SNPI1S-M2.5-5
M2.5
5
4.5
6.5
1.7
0.5
SNPI1S-M2.5-6
SNPI1S-M2.5-6
M2.5
6
4.5
6.5
1.7
0.5
SNPI1S-M2.5-8
SNPI1S-M2.5-8
M2.5
8
4.5
6.5
1.7
0.5
SNPI1S-M2.5-10
SNPI1S-M2.5-10
M2.5
10
4.5
6.5
1.7
0.5
SNPI1S-M2.5-12
SNPI1S-M2.5-12
M2.5
12
4.5
6.5
1.7
0.5
SNPI1S-M2.5-16
SNPI1S-M2.5-16
M2.5
16
4.5
6.5
1.7
0.5
SNPI1S-M3-6
SNPI1S-M3-6
M3
6
5.5
7.0
2.0
0.5
SNPI1S-M3-8
SNPI1S-M3-8
M3
8
5.5
7.0
2.0
0.5
SNPI1S-M3-10
SNPI1S-M3-10
M3
10
5.5
7.0
2.0
0.5
SNPI1S-M3-12
SNPI1S-M3-12
M3
12
5.5
7.0
2.0
0.5
SNPI1S-M3-16
SNPI1S-M3-16
M3
16
5.5
7.0
2.0
0.5
SNPI1S-M4-8
SNPI1S-M4-8
M4
8
7.0
9.0
2.6
0.8
SNPI1S-M4-10
SNPI1S-M4-10
M4
10
7.0
9.0
2.6
0.8
SNPI1S-M4-12
SNPI1S-M4-12
M4
12
7.0
9.0
2.6
0.8
SNPI1S-M4-16
SNPI1S-M4-16
M4
16
7.0
9.0
2.6
0.8
SNPI1S-M5-8
SNPI1S-M5-8
M5
8
9.0
10.0
3.3
1.0
SNPI1S-M5-10
SNPI1S-M5-10
M5
10
9.0
10.0
3.3
1.0
SNPI1S-M5-12
SNPI1S-M5-12
M5
12
9.0
10.0
3.3
1.0
SNPI1S-M5-16
SNPI1S-M5-16
M5
16
9.0
10.0
3.3
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
UAF - 铝制拉手
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
SLH-TZB - 内六角短头螺栓(钢制/三价铬皮膜处理)
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
HKL 夹紧手柄型
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
SNPI3S - Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Screw with Captive Washer
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.10.2023
MST / MSTS
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
SRWFS - Triwing Flat Head Machine Screw
NBK (锅屋百迪株式会社)
31.01.2023
TAS-**2 (XY轴)
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
LDM-EC - 带偏心凸轮夹紧手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
MOR
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
SNSQS - Socket Head Cap Screw with Captive Washer
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.10.2023
SHA-EL/SHAS - 六角支柱
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
SFMS - 内六角法兰螺塞(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
XHW
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
D - 喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表