피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
SNHDS - Duplex Stainless Steel Hexagon Head Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws Made with Special Materials
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_made_with_sp_mat/snhds.prj},{NB=SNHDS-M16-70},{CN=SNHDS-M16-70},{M=M16},{L=70},{B=24},{L1=10},{L2=38},{MASS=143}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
B
Width B
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
MASS
Mass
[g]
SNHDS-M12-30
SNHDS-M12-30
M12
30
19
8
30
42
SNHDS-M12-40
SNHDS-M12-40
M12
40
19
8
30
50
SNHDS-M12-50
SNHDS-M12-50
M12
50
19
8
30
59
SNHDS-M12-60
SNHDS-M12-60
M12
60
19
8
30
68
SNHDS-M16-40
SNHDS-M16-40
M16
40
24
10
38
96
SNHDS-M16-50
SNHDS-M16-50
M16
50
24
10
38
112
SNHDS-M16-60
SNHDS-M16-60
M16
60
24
10
38
128
SNHDS-M16-70
SNHDS-M16-70
M16
70
24
10
38
143
SNHDS-M20-50
SNHDS-M20-50
M20
50
30
13
46
185
SNHDS-M20-60
SNHDS-M20-60
M20
60
30
13
46
209
SNHDS-M20-70
SNHDS-M20-70
M20
70
30
13
46
234
SNHDS-M20-80
SNHDS-M20-80
M20
80
30
13
46
258
SNHDS-M24-60
SNHDS-M24-60
M24
60
36
15
54
314
SNHDS-M24-70
SNHDS-M24-70
M24
70
36
15
54
349
SNHDS-M24-80
SNHDS-M24-80
M24
80
36
15
54
384
SNHDS-M24-90
SNHDS-M24-90
M24
90
36
15
54
420
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성