피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 7993 A - Circular wire snap-rings for drills, form A
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_7993_1_a.prj},{NB=Sprengring DIN 7993 A 35 36215.035.001(High)},{CNSORDERNO=36215.035.001},{VARIANT=0},{PACKAGING=100},{FABNETWEIGHT=4.070},{D1=35.000},{D2=32.100},{D3=32.500},{D4=2.500},{E=4.000},{R=1.400},{NENNID=35MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7993 A},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Snap ring},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492757340},{INTRASTATCODE=7318240090},{ECLASS=23-09-03-04�},{UNSPSC=31163202},{ETIM=EC002383},{FAB_NENN=A 35},{FAB_GEO=Nom. size shaft=35;d2=32.1;d3=32.5;d4=2.5;e ?=4;r=1.4},{FAB_ARTICLENUMBER=36215.035.001},{CNSAVOID=},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D2
Ring inner diameter
[mm]
D3
Cut-in diameter
[mm]
D4
Ring cross section
[mm]
E
Opening approx.
[mm]
R
Slot radius
[mm]
Snap ring DIN 7993 A 6
36215.060.001
60MM
Fabory
DIN 7993 A
Snap ring
Steel
0.00017
Y
8715492757197
7318240090
23-09-03-04�
31163202
EC002383
25
5.100
5.200
0.800
1.000
0.500
Snap ring DIN 7993 A 8
36215.008.001
8MM
Fabory
DIN 7993 A
Snap ring
Steel
0.00032
Y
8715492757203
7318240090
23-09-03-04�
31163202
EC002383
100
7.100
7.200
0.800
2.000
0.500
Snap ring DIN 7993 A 10
36215.010.001
10MM
Fabory
DIN 7993 A
Snap ring
Steel
0.00068
Y
8715492757210
7318240090
23-09-03-04�
31163202
EC002383
250
9.100
9.200
0.800
2.000
0.500
Snap ring DIN 7993 A 12
36215.012.001
12MM
Fabory
DIN 7993 A
Snap ring
Steel
0.00020
Y
8715492757227
7318240090
23-09-03-04�
31163202
EC002383
250
10.800
11.000
1.000
3.000
0.600
Snap ring DIN 7993 A 14
36215.014.001
14MM
Fabory
DIN 7993 A
Snap ring
Steel
0.00025
Y
8715492757234
7318240090
23-09-03-04�
31163202
EC002383
100
12.800
13.000
1.000
3.000
0.600
Snap ring DIN 7993 A 16
36215.016.001
16MM
Fabory
DIN 7993 A
Snap ring
Steel
0.00140
Y
8715492757241
7318240090
23-09-03-04�
31163202
EC002383
100
14.200
14.400
1.600
3.000
0.900
Snap ring DIN 7993 A 20
36215.020.001
20MM
Fabory
DIN 7993 A
Snap ring
Steel
0.00141
Y
8715492757265
7318240090
23-09-03-04�
31163202
EC002383
100
17.700
18.000
2.000
3.000
1.100
Snap ring DIN 7993 A 22
36215.022.001
22MM
Fabory
DIN 7993 A
Snap ring
Steel
0.00155
Y
8715492757272
7318240090
23-09-03-04�
31163202
EC002383
100
19.700
20.000
2.000
3.000
1.100
Snap ring DIN 7993 A 24
36215.024.001
24MM
Fabory
DIN 7993 A
Snap ring
Steel
0.00354
Y
8715492757289
7318240090
23-09-03-04�
31163202
EC002383
100
21.700
22.000
2.000
3.000
1.100
Snap ring DIN 7993 A 25
36215.025.001
25MM
Fabory
DIN 7993 A
Snap ring
Steel
0.00380
Y
8715492757296
7318240090
23-09-03-04�
31163202
EC002383
100
22.700
23.000
2.000
3.000
1.100
Snap ring DIN 7993 A 26
36215.026.001
26MM
Fabory
DIN 7993 A
Snap ring
Steel
0.00392
Y
8715492757302
7318240090
23-09-03-04�
31163202
EC002383
100
23.700
24.000
2.000
3.000
1.100
Snap ring DIN 7993 A 28
36215.028.001
28MM
Fabory
DIN 7993 A
Snap ring
Steel
0.00230
Y
8715492757319
7318240090
23-09-03-04�
31163202
EC002383
100
25.700
26.000
2.000
3.000
1.100
Snap ring DIN 7993 A 30
36215.030.001
30MM
Fabory
DIN 7993 A
Snap ring
Steel
0.00217
Y
8715492757326
7318240090
23-09-03-04�
31163202
EC002383
100
27.700
28.000
2.000
3.000
1.100
Snap ring DIN 7993 A 32
36215.032.001
32MM
Fabory
DIN 7993 A
Snap ring
Steel
0.00358
Y
8715492757333
7318240090
23-09-03-04�
31163202
EC002383
100
29.100
29.500
2.500
4.000
1.400
Snap ring DIN 7993 A 35
36215.035.001
35MM
Fabory
DIN 7993 A
Snap ring
Steel
0.00407
Y
8715492757340
7318240090
23-09-03-04�
31163202
EC002383
100
32.100
32.500
2.500
4.000
1.400
Snap ring DIN 7993 A 38
36215.038.001
38MM
Fabory
DIN 7993 A
Snap ring
Steel
0.00449
Y
8715492757357
7318240090
23-09-03-04�
31163202
EC002383
100
35.100
35.500
2.500
4.000
1.400
Snap ring DIN 7993 A 40
36215.040.001
40MM
Fabory
DIN 7993 A
Snap ring
Steel
0.00469
Y
8715492757364
7318240090
23-09-03-04�
31163202
EC002383
50
37.100
37.500
2.500
4.000
1.400
Snap ring DIN 7993 A 45
36215.045.001
45MM
Fabory
DIN 7993 A
Snap ring
Steel
0.00750
Y
8715492757371
7318240090
23-09-03-04�
31163202
EC002383
50
42.000
42.500
2.500
4.000
1.400
Snap ring DIN 7993 A 48
36215.048.001
48MM
Fabory
DIN 7993 A
Snap ring
Steel
0.00790
Y
8715492757388
7318240090
23-09-03-04�
31163202
EC002383
50
45.000
45.500
2.500
4.000
1.400
Snap ring DIN 7993 A 50
36215.050.001
50MM
Fabory
DIN 7993 A
Snap ring
Steel
0.00586
Y
8715492757395
7318240090
23-09-03-04�
31163202
EC002383
50
47.000
47.500
2.500
4.000
1.400
Snap ring DIN 7993 A 55
36215.055.001
55MM
Fabory
DIN 7993 A
Snap ring
Steel
0.01043
Y
8715492757401
7318240090
23-09-03-04�
31163202
EC002383
25
51.100
51.800
3.200
4.000
1.800
Snap ring DIN 7993 A 65
36215.065.001
65MM
Fabory
DIN 7993 A
Snap ring
Steel
0.01286
Y
8715492757425
7318240090
23-09-03-04�
31163202
EC002383
10
61.100
61.800
3.200
4.000
1.800
Snap ring DIN 7993 A 70
36215.070.001
70MM
Fabory
DIN 7993 A
Snap ring
Steel
0.01436
Y
8715492757432
7318240090
23-09-03-04�
31163202
EC002383
10
66.000
66.800
3.200
5.000
1.800
Snap ring DIN 7993 A 75
36215.075.001
75MM
Fabory
DIN 7993 A
Snap ring
Steel
0.01411
Y
8715492757449
7318240090
23-09-03-04�
31163202
EC002383
10
71.000
71.800
3.200
5.000
1.800
Snap ring DIN 7993 A 80
36215.080.001
80MM
Fabory
DIN 7993 A
Snap ring
Steel
0.01562
Y
8715492757456
7318240090
23-09-03-04�
31163202
EC002383
10
76.000
76.800
3.200
5.000
1.800
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성