피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SNAHA - 암록 커플러 -호스장착 어댑터-
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/snaha.prj},{NB=SNAHA25A},{TYPE=SNAHA},{NO=25A},{D=37},{DD=23},{H=108},{HH=48},{I=27},{J=41}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
SNAHA20A
SNAHA20A
20A
32
20
90
37
21
33
SNAHA25A
SNAHA25A
25A
37
23
108
48
27
41
SNAHA40A
SNAHA40A
40A
53
37
116
53
41
58
SNAHA50A
SNAHA50A
50A
63
46
134
60
53
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SNAHJ - 암록 커플러 -호스장착 소켓-
Misumi
30.06.2021
WEJELS - 용접조인트 -맞춤타입- 90°엘보 롱
Misumi
31.05.2023
SNAMJ - 암록 커플러 -수나사 소켓-
Misumi
30.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
MLM, MLMB, MLMP, MLHS - Keyless Bushings -Standard Type (Centering Function...
Misumi
07.06.2021
KTGSL - 유압배관용삽입조인트 -슬리브-
Misumi
31.05.2023
TANSMF, TANSAMF - 개방탱크 밀착형 하향배출 깊이지정
Misumi
30.07.2021
WEJES - 용접조인트 -맞춤타입- 90°엘보 쇼트
Misumi
31.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
STEHN, SSTEH - 스톱핀 나사형
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
SNAFJ - 암록 커플러 -암나사 소켓-
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성