피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Helix Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Helix Linear
SNA - Sleeve nut
Helix Linear
Lead Screws
Anti-Backlash Nuts
SNA
Powered by
CAD모델 선택
{helixlinear/leadscrews/anti_backlash_nuts/sna/sna_nut.prj},{NB=SNA-22.2},{DIA=22.2 mm},{DIAPN=22.2},{DIAA=22.200},{DIACODE=22.2},{A=0.875},{B=1.500},{C=1.750},{DL=1950},{SL=3100},{T=mm}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DIA
Screw Dia
ⁿ/ₐ
A
dia.
[인치]
B
Nut dia.
[인치]
C
Nut length
[인치]
DL
Dynamic load
[lbs.]
SL
Static load
[lbs.]
SNA-0.187
SNA-0.187
0.187 Inch
0.187
0.500
0.500
38
125
SNA-4.8
SNA-4.8
4.8 mm
0.187
0.500
0.500
38
125
SNA-1/4
SNA-1/4
1/4 Inch
0.250
0.500
0.500
150
250
SNA-6.4
SNA-6.4
6.4 mm
0.250
0.500
0.500
150
250
SNA-3/8
SNA-3/8
3/8 Inch
0.375
0.750
0.750
350
560
SNA-9.5
SNA-9.5
9.5 mm
0.375
0.750
0.750
350
560
SNA-1/2
SNA-1/2
1/2 Inch
0.500
0.875
1.000
625
1000
SNA-13
SNA-13
13 mm
0.500
0.875
1.000
625
1000
SNA-5/8
SNA-5/8
5/8 Inch
0.625
1.125
1.250
955
1570
SNA-15.9
SNA-15.9
15.9 mm
0.625
1.125
1.250
955
1570
SNA-3/4
SNA-3/4
3/4 Inch
0.750
1.250
1.500
1450
2260
SNA-19.1
SNA-19.1
19.1 mm
0.750
1.250
1.500
1450
2260
SNA-7/8
SNA-7/8
7/8 Inch
0.875
1.500
1.750
1950
3100
SNA-22.2
SNA-22.2
22.2 mm
0.875
1.500
1.750
1950
3100
SNA-1
SNA-1
1 Inch
1.000
1.750
2.000
2600
4100
SNA-25.4
SNA-25.4
25.4 mm
1.000
1.750
2.000
2600
4100
SNA-1 1/8
SNA-1 1/8
1 1/8 Inch
1.125
1.875
2.250
3200
5050
SNA-28.5
SNA-28.5
28.5 mm
1.125
1.875
2.250
3200
5050
SNA-1 1/4
SNA-1 1/4
1 1/4 Inch
1.250
2.000
2.500
3950
6300
SNA-31.7
SNA-31.7
31.7 mm
1.250
2.000
2.500
3950
6300
SNA-1 3/8
SNA-1 3/8
1 3/8 Inch
1.375
2.250
2.750
4660
7600
SNA-34.9
SNA-34.9
34.9 mm
1.375
2.250
2.750
4660
7600
SNA-1 1/2
SNA-1 1/2
1 1/2 Inch
1.500
2.500
3.000
5660
9100
SNA-38.1
SNA-38.1
38.1 mm
1.500
2.500
3.000
5660
9100
SNA-1 3/4
SNA-1 3/4
1 3/4 Inch
1.750
2.750
3.500
7660
12600
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2.8.2 ISO - Nipple for orbital welding (similar) DIN 2982
KST
05.12.2023
MLSA - Miniature Lead Screw Assemblies - Lead Screws and ACME Screws
Helix Linear
16.01.2023
Twin Lead Screw Assemblies - Lead Screws and ACME Screws
Helix Linear
17.08.2022
LCBZ - Bushings for Locating Pins with Oil Grooves - Standard - Flanged
Misumi
30.06.2021
TMA - Trunnion mounting nut (plastic)
Helix Linear
20.10.2021
I.2MAW - 3000 lbs Forged fittings SW WELDING COUPLINGS Stainless steel 304L...
FG INOX
16.02.2017
CRVZS-2..20 - Air reservoir
Festo
23.08.2023
HOSHN - Fittings for Hoses -Fitting Sleeve Nut for Hose-
Misumi
31.05.2023
CRVZS-0 - Air reservoir
Festo
23.08.2023
SNB - Sleeve nut, bronze
Helix Linear
20.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성