피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN4189 - Anlaufscheiben, selbstschmierend
STRACK
02. Führungselemente
2.2. Wartungsarme Gleitelemente
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fe_kat/fe_02/sn060142.prj},{NB=SN4189-35.2-70 Anlaufscheiben, selbstschmierend},{PDF=PDF},{D1=35.2},{D2=70},{D4=50.0},{S=5},{D5=11.5},{D3=5.5},{NB1=2},{LF=4.0},{DF=6},{TF=0.3},{SNPR=MIN},{ARTNR=177773}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
D1
(d1)
[mm]
D2
(d2)
[mm]
D4
(d4)
[mm]
S
(S)
[mm]
D5
(d5)
[mm]
D3
(d3)
[mm]
NB1
(NB1)
[mm]
LF
(LF)
[mm]
DF
(DF)
[mm]
TF
(TF)
[mm]
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN4189-12.2-40
12.2
40
28.0
3
0.0
0.0
2
5.0
4
0.3
177768
SN4189-16.2-50
16.2
50
28.0
3
0.0
0.0
2
4.5
4
0.3
177769
SN4189-20.2-50
20.2
50
35.0
5
11.5
5.5
2
3.5
4
0.3
177770
SN4189-25.2-55
25.2
55
40.0
5
11.5
5.5
2
3.5
5
0.3
177771
SN4189-30.2-60
30.2
60
45.0
5
11.5
5.5
2
3.5
5
0.3
177772
SN4189-35.2-70
35.2
70
50.0
5
11.5
5.5
2
4.0
6
0.3
177773
SN4189-40.2-80
40.2
80
60.0
7
13.8
6.6
2
5.0
6
0.3
177774
SN4189-45.3-90
45.3
90
67.5
7
13.8
6.6
2
5.5
8
0.3
177775
SN4189-50.3-100
50.3
100
75.0
8
13.8
6.6
4
6.0
8
0.3
177776
SN4189-60.3-120
60.3
120
90.0
8
18.3
9.0
4
6.0
8
0.3
177777
SN4189-70.3-130
70.3
130
100.0
10
18.3
9.0
4
6.0
8
0.3
177778
SN4189-80.3-150
80.3
150
120.0
10
18.3
9.0
4
6.0
8
0.3
177779
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
23681-05 - Guide bushes with collar bronze, maintenance-free
norelem
30.05.2024
AS.01 - Washers
Bordignon
09.01.2023
FNT - Metric Series - Thrust Bearings Assemblies Washers
Jtekt North America
13.12.2018
SN2809-750 - Gas spring
STRACK
12.09.2022
2053.70. - Thrust washer, Bronze with solid lubricant
FIBRO
21.07.2023
AMF 6993 - Screw-in nipple, zinc-plated, max. operating pressure 400 bar
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
Z4078 - Guide bushe, self-lubricating
STRACK
04.10.2022
Z7433 - Distance frame
STRACK
13.10.2022
1275 - Round sliding pads, bronze with solid lubricant
Kern
26.02.2019
GGB-MEGALIFE XT inch - Thrust Washers inch
GGB
13.03.2024
07534 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
74CC - Vulkollan® transpallet rollers, steel centre, hub with ball bearing ...
Tellurerota
06.05.2024
63CC - Vulkolan® wheels, cast iron centre, hub with ball bearing bore
Tellurerota
06.05.2024
MPWTZ - Oil Free Thrust Washer
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성