您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SMZ - Oil Free Bushing -Metal Type- Straight
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/smz.prj},{NB=SMZ15-15},{MAT=Alloy Cast lron Class No.35},{DD=15},{DDTOL=+0.017/+0.006},{L=15},{L1=15,20,25,30},{D=22},{DTOL=+0.021/+0.008},{C=0.3},{MASS=20.5~35}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
嵽?
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
C
[mm]
SMZ6-6
SMZ6-6
合金铸铁 等级 No.35
6
+0.014/+0.005
10
+0.018/+0.007
0.3
SMZ8-8
SMZ8-8
合金铸铁 等级 No.35
8
+0.014/+0.005
12
+0.018/+0.007
0.3
SMZ10-10
SMZ10-10
合金铸铁 等级 No.35
10
+0.014/+0.005
16
+0.018/+0.007
0.3
SMZ12-10
SMZ12-10
合金铸铁 等级 No.35
12
+0.017/+0.006
18
+0.018/+0.007
0.3
SMZ15-15
SMZ15-15
合金铸铁 等级 No.35
15
+0.017/+0.006
22
+0.021/+0.008
0.3
SMZ16-15
SMZ16-15
合金铸铁 等级 No.35
16
+0.017/+0.006
23
+0.021/+0.008
0.3
SMZ20-20
SMZ20-20
合金铸铁 等级 No.35
20
+0.020/+0.007
28
+0.021/+0.008
0.5
SMZ22-40
SMZ22-40
合金铸铁 等级 No.35
22
+0.020/+0.007
30
+0.025/+0.009
0.5
SMZ25-25
SMZ25-25
合金铸铁 等级 No.35
25
+0.020/+0.007
32
+0.025/+0.009
0.5
SMZ30-30
SMZ30-30
合金铸铁 等级 No.35
30
+0.020/+0.007
38
+0.025/+0.009
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
30.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表