피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
SMPT02, SMPT02BLK - Pipe Thread
Promatec
innesti
medicale
smc
Powered by
CAD모델 선택
{promatec/innesti/medicale/smc/smpt02.prj},{NB=SMPTD02},{PN=SMPTD02},{L1=0.250},{L2=0.205},{L3=0.215},{D1=0.420},{D2=0.330},{H1=0.030},{H2=0.065},{L4=0.085},{R1=0.010},{W=0.435},{L5=0.210},{DMAJ=0.4050},{DMIN=0.3635},{BZE=0.1650},{NG=0.2639},{LL=0.400},{D3=0.249},{D4=0.172},{D5=0.200},{D6=0.094},{D7=0.094},{D8=0.060},{L6=0.230},{L7=0.185},{L8=0.120},{L9=0.070},{D9=0.138},{L10=0.170},{L11=0.265},{T1=0.023},{R2=0.015},{D10=0.065},{BPN=02},{VNVIS=Shutoff},{THR=1/8\" NPT},{CCOLUMN=SMPTD02},{DCOLUMN=1/8\" NPT Valved Coupling Body},{FCOLUMN=SMC},{GCOLUMN=50},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=BUNA-N},{TCOLUMN=Stainless Steel},{VCOLUMN=-40°F},{WCOLUMN=-40°C},{XCOLUMN=180°F},{YCOLUMN=82°C},{AECOLUMN=},{AFCOLUMN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
VNVIS
Valved/Non-Valved
ⁿ/ₐ
THR
Thread Size
ⁿ/ₐ
CCOLUMN
Product Number
ⁿ/ₐ
DCOLUMN
Product Name
ⁿ/ₐ
FCOLUMN
CPC Series
ⁿ/ₐ
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
ⁿ/ₐ
LCOLUMN
CPC Category
ⁿ/ₐ
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
ⁿ/ₐ
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
ⁿ/ₐ
VCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
WCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
XCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
YCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
ⁿ/ₐ
AFCOLUMN
CPC Spillage
ⁿ/ₐ
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
ⁿ/ₐ
AYCOLUMN
REACH
ⁿ/ₐ
AZCOLUMN
RoHS
ⁿ/ₐ
BACOLUMN
ⁿ/ₐ
BBCOLUMN
ⁿ/ₐ
BCCOLUMN
ⁿ/ₐ
BDCOLUMN
ⁿ/ₐ
BECOLUMN
Other
ⁿ/ₐ
MCOLUMN
Material Type
ⁿ/ₐ
NCOLUMN
Material Finish
ⁿ/ₐ
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
SMPT02
SMPT02
Straight Thru
1/8" NPT
SMPT02
1/8" NPT Non-Valved Coupl...
SMC
50
General Purpose
N/A
N/A
-40°F
-40°C
180°F
82°C
Vacuum to 100psi, 6.9 bar
Compliant
Compliant
Natural white acetal
N/A
N/A
SMPTD02
SMPTD02
Shutoff
1/8" NPT
SMPTD02
1/8" NPT Valved Coupling ...
SMC
50
General Purpose
BUNA-N
Stainless Steel
-40°F
-40°C
180°F
82°C
Vacuum to 100 psi, 6.9 ba...
Compliant
Compliant
Natural white acetal
Natural white acetal
N/A
SMPT02BLK
SMPT02BLK
Straight Thru
1/8" NPT
SMPT02BLK
1/8" NPT Non-Valved Coupl...
SMC
50
General Purpose
N/A
N/A
-40°F
-40°C
180°F
82°C
Vacuum to 100psi, 6.9 bar
Compliant
Compliant
Black acetal
N/A
N/A
SMPTD02BLK
SMPTD02BLK
Shutoff
1/8" NPT
SMPTD02BLK
1/8" NPT Valved Coupling ...
SMC
50
General Purpose
BUNA-N
Stainless Steel
-40°F
-40°C
180°F
82°C
Vacuum to 100 psi, 6.9 ba...
Compliant
Compliant
Black acetal
Black acetal
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VVP - Mountain fan-shaped
IKEUCHI
27.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성