피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
SMC-1005 - Flow Control Valves
Reid Supply
Pneumatics & Hydraulics
Valves & Manifolds
Manually Operated Valves
Manually Operated Valves
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_v00000000/l2_v04000000/l3_v04050000/p170490/smc-1005.prj},{NB=SMC-1020},{PN=SMC-1020},{NPT=0.25000000},{A=2.91},{C=2.60},{D=0.71},{H=4.49},{K=0.51},{D4=2.20472440944882},{D5=2.7755905511811},{D6=3.48425196850394},{D7=45.000},{D8=7.74999999999958},{D10SKETCH0=3.01181102362205},{D1=2.20472440944882},{D2=1.56692913385827},{D3=1.2992125984252},{D9SKETCH0=1.77165354330709},{D1REVOLVE0=360.000},{D111=2.91338582677165},{D2SKETCH1=0.236220472440945},{D3SKETCH1=2.44094488188976},{D4SKETCH1=0.259842519685039},{D1EXTRUDE0=1.062992125984250},{D1SKETCH2=0.137795275590551},{D2SKETCH2=0.31496062992126},{D1EXTRUDE1=0.0393700787401575},{D1114=0.984251968503937},{D2SKETCH3=0.433070866141732},{D3SKETCH3=0.433070866141732},{D1EXTRUDE2=0.590551181102362}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
ACTUATION
Actuation
ⁿ/ₐ
NPT
[인치]
A
A Width
[인치]
C
C Bolt Location
[인치]
D
D Mounting Hole Location
[인치]
E
E Hole Spacing
[인치]
H
H Height
[인치]
K
K Port Size
[인치]
M
M Bolt Size
ⁿ/ₐ
N
N Port Spacing Center to Center
[인치]
SMC-1005
SMC-1005
1076438
-
-
3 Position - Center Block...
1/4
2.44
1.93
1.93
-
3.88
0.45
M4 x 6
0.98
SMC-1010
SMC-1010
1076439
-
-
3 Position - Cylinder To ...
1/4
2.44
1.93
1.93
-
3.88
0.45
M4 x 6
0.98
SMC-1015
SMC-1015
1076440
-
-
2 Position - Detented
1/4
2.44
1.93
1.93
-
3.88
0.45
M4 x 6
0.98
SMC-1020
SMC-1020
1076441
-
-
3 Position - Center Block...
1/4
2.91
2.60
0.71
2.44
4.49
0.51
M5 x 6
-
SMC-1025
SMC-1025
1076442
-
-
3 Position - Cylinder To ...
1/4
2.91
2.60
0.71
2.44
4.49
0.51
M5 x 6
-
SMC-1030
SMC-1030
1076443
-
-
2 Position - Detented
1/4
2.91
2.60
0.71
2.44
4.49
0.51
M5 x 6
-
SMC-1035
SMC-1035
1076444
-
-
3 Position - Center Block...
3/8
2.91
2.60
0.71
2.44
4.49
0.51
M5 x 6
-
SMC-1040
SMC-1040
1076445
-
-
3 Position - Cylinder To ...
3/8
2.91
2.60
0.71
2.44
4.49
0.51
M5 x 6
-
SMC-1045
SMC-1045
1076446
-
-
2 Position - Detented
3/8
2.91
2.60
0.71
2.44
4.49
0.51
M5 x 6
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SMC-2105 - Solenoid Valves - Single
Reid Supply
21.07.2021
SMC - Metric
Carl Hirschmann
20.06.2024
SMC-6010 - Combination Filter Regulator Lubricator (FRL) Units
Reid Supply
21.07.2021
4HV/4HVL - Hand Lever Valve
AirTAC
21.07.2022
VH - Hand Valve
SMC
28.09.2023
VM 3/4 02 4 LR - Valve size 0-2
Aircomp
08.02.2024
AS1000-5000 - Speed Controller Standard In-line Style
SMC
28.09.2023
AS_0 - Speed Controller Standard Style In-line
SMC
26.09.2023
KH-B2V-S EO - Ball valve with SAE Flange connection (block 3000/6000)
Parker
29.02.2024
M112LR, M113LR, M114LR, M512LR, M513LR, M514LR - Max Air - 4-Way, 2 & 3-Pos...
ARO
21.07.2022
hv400 - Hand Switching Valve
JELPC
26.06.2024
HVM - VALVE
CHELIC
24.07.2020
4HV200 - Hand Switching Valve
JELPC
26.06.2024
4HV300 - Hand Switching Valve
JELPC
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성