您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
SLK-200 - Thumb Screw Knobs - Knurled
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Hand Wheels & Knobs
Thumb Screw Knobs
Thumb Screw Knobs - Knurled
Powered by
CAD模型選擇
{essentra/l1_n00000000/l2_n01000000/l3_n01100000/p130250/slk-200.prj},{NB=SLK-600},{PN=SLK-600},{AMERSID=1043386},{APACID=-},{EMEAID=-},{COLOR=Black},{FITSSCREW=M6},{A=26.0},{B=7.8},{C=13.0},{D1CIRPATTERN0=45},{D=7.20000000000000},{OD1=10.3000},{ODP=6.5000},{S1=5.5000},{SDP=2.6000},{RCD=21.000},{RCCON=U},{RCDP=6.100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
FITSSCREW
Fits Screw
ⁿ/ₐ
A
A Diameter
[mm]
B
B Knob Height
[mm]
C
C Base Diameter
[mm]
OD1
[mm]
ODP
[mm]
S1
[mm]
SDP
[mm]
RCD
[mm]
RCCON
[mm]
RCDP
[mm]
SLK-200
SLK-200
1043368
-
-
Black
M3
9.6
4.4
8.3
5.7000
3.2500
2.5000
1.2500
0.000
S
0.000
SLK-300
SLK-300
1043371
-
-
Black
M4
13.0
5.5
9.8
7.2000
4.2500
3.4000
1.7500
0.000
S
0.000
SLK-400
SLK-400
1043374
-
-
Black
M5
16.0
6.5
11.5
8.8000
5.3000
4.6000
2.0000
0.000
S
0.000
SLK-500
SLK-500
1043379
-
-
Black
M6
19.0
7.6
13.0
10.4000
6.4000
5.5000
2.5000
0.000
S
0.000
SLK-600
SLK-600
1043386
-
-
Black
M6
26.0
7.8
13.0
10.3000
6.5000
5.5000
2.6000
21.000
U
6.100
SLK-700
SLK-700
1043391
-
-
Black
M8
26.0
9.8
16.0
13.5000
8.5000
6.5000
3.6000
22.000
U
8.200
SLK-500R
SLK-500R
1043381
-
-
Red
M6
19.0
7.6
13.0
10.4000
6.4000
5.5000
2.5000
0.000
S
0.000
SLK-700R
SLK-700R
1043392
-
-
Red
M8
26.0
9.8
16.0
13.5000
8.5000
6.5000
3.6000
22.000
U
8.200
SLK-500G
SLK-500G
1043380
-
-
Green
M6
19.0
7.6
13.0
10.4000
6.4000
5.5000
2.5000
0.000
S
0.000
SLK-600G
SLK-600G
1043387
-
-
Green
M6
26.0
7.8
13.0
10.3000
6.5000
5.5000
2.6000
21.000
U
6.100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表