您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
中文 (繁體)
压缩空气的消耗测量
Ipf Electronic
流量传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/stroemungs-sensoren/verbrauchsmessung20fuer20druckluft.prj},{NB=SL940020},{IDNR=SL940020},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=1},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTPUNKTE=2},{ARDTEEL_POLZAHL=5},{ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES=MIN},{DESCSHORT=Sensor Strömung, Luft, kalorimetrisch, 187x75x475mm, R1 1/2\", 12-36V DC, 1x Relaiskontakt NO, 4-20mA, M12-Steckverbinder 5polig, Kunststoff PC, Druckfestigkeit 16bar, Mit Display, Parametrierung, RS-485}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
模拟输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
过程连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
接口连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTE00_BESONDERHEITEN
特点
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTE00_GEEIGNETEMEDIEN
适合的媒体
ⁿ/ₐ
ARDTE00_GEEIGNETFUERFLUESSIGKEITEN
适用于液体
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSMETHODE
测量方法
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KODIERUNGDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
接口连接的编码
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSGENAUIGKEITENUM
测量精度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSPRINZIPDERSTROEMUNG
流量的测量原理
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
支持的通信接口
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MITSTROEMUNGSGLEICHRICHTER
带流量直发器
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
感应元件材料
ⁿ/ₐ
ARDTE00_WICHTIGERHINWEIS
重要说明
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
开关输出的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTPUNKTE
开关点的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POEPOWEROVERETHERNET
可选的。PoE(以太网供电)。
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
抗压能力
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGEDERSONDE
探头长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
接口连接的引脚数
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
切换电压
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
中温
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSVOLUMEN
测量范围流量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSGESCHWINDIGKEIT
测量范围流速
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
SL890022
SL890022
流量传感器,空气,量热式,109x55x135mm...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL890022
28
TFT显示屏
紧凑型设计
连接器M12
G1/4英寸
长方体
参数化
没有
测量范围的±1.5 % ±0.3 % 测量范围的末...
是
热量测定
IP65
卫星导航系统(RS485)
是
塑料PC
没有
铝合金
135mm
16bar
109.1mm
140mA
55mm
5
12 - 36
-20 - 60
-20 - 70
0 - 105
0.18 - 185
2023-11-02
SL950021
SL950021
流量传感器, 空气, 量热式, 139x80x13...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL950021
28
TFT显示屏
紧凑型设计
常开触点(NO)
4-20mA
连接器M12
G2英寸
继电器触点
长方体
参数化
气体
没有
测量范围的±1.5 % ±0.3 % 测量范围的末...
是
热量测定
IP65
是
塑料PC
是
铝合金
1
150mA
135mm
16bar
139.1mm
140mA
80mm
5
48V
12 - 36
-20 - 60
-20 - 70
0 - 19,916.67
0.18 - 185
2023-11-02
SL920022
SL920022
流量传感器,空气,量热式,109x55x135mm...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL920022
28
TFT显示屏
紧凑型设计
连接器M12
G1英寸
长方体
参数化
没有
测量范围的±1.5 % ±0.3 % 测量范围的末...
是
热量测定
IP65
卫星导航系统(RS485)
是
塑料PC
是
铝合金
135mm
16bar
109.1mm
140mA
55mm
5
12 - 36
-20 - 60
-20 - 70
0 - 4,833.33
0.18 - 185
2023-11-02
SL950022
SL950022
流量传感器,空气,量热式,139x80x135mm...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL950022
28
TFT显示屏
紧凑型设计
连接器M12
G2英寸
长方体
参数化
没有
测量范围的±1.5 % ±0.3 % 测量范围的末...
是
热量测定
IP65
卫星导航系统(RS485)
是
塑料PC
是
铝合金
135mm
16bar
139.1mm
140mA
80mm
5
12 - 36
-20 - 60
-20 - 70
0 - 19,916.67
0.18 - 185
2023-11-02
SL890023
SL890023
流量传感器,空气,量热仪,109x55x135mm...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL890023
28
TFT显示屏
紧凑型设计
连接器M12
G1/4英寸
插入式连接M12
长方体
参数化
没有
X-编码
测量范围的±1.5 % ±0.3 % 测量范围的末...
是
热量测定
IP65
以太网
是
塑料PC
没有
铝合金
没有
135mm
16bar
109.1mm
140mA
55mm
5
8
12 - 36
-20 - 60
-20 - 70
0 - 105
0.18 - 185
2023-11-02
SL920023
SL920023
流量传感器,空气,量热仪,109x55x135mm...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL920023
28
TFT显示屏
紧凑型设计
连接器M12
G1英寸
插入式连接M12
长方体
参数化
没有
X-编码
测量范围的±1.5 % ±0.3 % 测量范围的末...
是
热量测定
IP65
以太网
是
塑料PC
是
铝合金
没有
135mm
16bar
109.1mm
140mA
55mm
5
8
12 - 36
-20 - 60
-20 - 70
0 - 4,833.33
0.18 - 185
2023-11-02
SL94F001
SL94F001
传感器电流, 空气, 热量计, 187x75x47...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL94F001
液晶显示器
综合测量部分
常开触点(NO)
4-20mA
连接器M12
R1 1/2英寸
插入式连接M12
长方体
参数化
没有
A编码的
是
热量测定
IP65
MBus
是
塑料PC
不锈钢1.4301
1
2
150mA
475mm
16bar
186.9mm
120mA
75mm
5
48V
12 - 36
-30 - 80
-20 - 70
16.66 - 12,166.66
0.18 - 185
2023-11-02
SL900021
SL900021
流量传感器,空气,量热式,109x55x135mm...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL900021
28
TFT显示屏
紧凑型设计
常开触点(NO)
4-20mA
连接器M12
G1/2英寸
继电器触点
长方体
参数化
没有
测量范围的±1.5 % ±0.3 % 测量范围的末...
是
热量测定
IP65
是
塑料PC
是
铝合金
1
150mA
135mm
16bar
109.1mm
140mA
55mm
5
48V
12 - 36
-20 - 60
-20 - 70
0 - 1,500
0.18 - 185
2023-11-02
SL920721
SL920721
传感器电流,空气,量热式,109x55x135mm...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL920721
28
TFT显示屏
紧凑型设计
常开触点(NO)
4-20mA
连接器M12
G1英寸
继电器触点
带集成压力测量功能
长方体
参数化
没有
测量范围的±1.5 % ±0.3 % 测量范围的末...
是
热量测定
IP65
是
塑料PC
是
铝合金
1
150mA
135mm
16bar
109.1mm
140mA
55mm
5
48V
12 - 36
-20 - 60
-20 - 70
0 - 4,833.33
0.18 - 185
2023-11-02
SL950020
SL950020
流量传感器,空气,量热式,196x75x475mm...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL950020
28
LED显示屏
综合测量部分
常开触点(NO)
4-20mA
连接器M12
R 2英寸
继电器触点
插入式连接M12
长方体
参数化
没有
测量范围的±1.5 % ±0.3 % 测量范围的末...
是
热量测定
IP65
卫星导航系统(RS485)
是
塑料PC
不锈钢1.4301
1
2
150mA
475mm
16bar
195.9mm
120mA
75mm
5
48V
12 - 36
-30 - 80
-20 - 70
33.33 - 19,916.66
0.18 - 185
2023-11-02
SL950023
SL950023
流量传感器,空气,量热仪,139x80x135mm...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL950023
28
TFT显示屏
紧凑型设计
连接器M12
G2英寸
插入式连接M12
长方体
参数化
没有
X-编码
测量范围的±1.5 % ±0.3 % 测量范围的末...
是
热量测定
IP65
以太网
是
塑料PC
是
铝合金
没有
135mm
16bar
139.1mm
140mA
80mm
5
8
12 - 36
-20 - 60
-20 - 70
0 - 19,916.67
0.18 - 185
2023-11-02
SL930020
SL930020
流量传感器, 空气, 量热式, 187x75x47...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL930020
28
LED显示屏
综合测量部分
常开触点(NO)
4-20mA
连接器M12
R 1 1/4英寸
继电器触点
长方体
参数化
没有
测量范围的±1.5 % ±0.3 % 测量范围的末...
是
热量测定
IP65
卫星导航系统(RS485)
是
塑料PC
不锈钢1.4301
1
2
150mA
475mm
16bar
186.9mm
120mA
75mm
5
48V
12 - 36
-30 - 80
-20 - 70
11.66 - 8,833.33
0.18 - 185
2023-11-02
SL900022
SL900022
流量传感器,空气,量热式,109x55x135mm...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL900022
28
TFT显示屏
紧凑型设计
连接器M12
G1/2英寸
长方体
参数化
没有
测量范围的±1.5 % ±0.3 % 测量范围的末...
是
热量测定
IP65
卫星导航系统(RS485)
是
塑料PC
是
铝合金
135mm
16bar
109.1mm
140mA
55mm
5
12 - 36
-20 - 60
-20 - 70
0 - 1,500
0.18 - 185
2023-11-02
SL95E326
SL95E326
流量传感器,空气,量热式,196x75x475mm...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL95E326
28
LED显示屏
综合测量部分
4-20mA
连接器M12
R 2英寸
插入式连接M12
长方体
参数化
气体
没有
X-编码
是
热量测定
IP65
以太网
是
塑料PC
不锈钢1.4301
475mm
16bar
196.5mm
120mA
75mm
5
8
12 - 36
-30 - 80
-20 - 70
3.33 - 19,916.67
0.27 - 123
2023-11-02
SL930021
SL930021
流量传感器, 空气, 量热式, 139x80x13...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL930021
28
TFT显示屏
紧凑型设计
常开触点(NO)
4-20mA
连接器M12
G1 1/4英寸
继电器触点
长方体
参数化
没有
测量范围的±1.5 % ±0.3 % 测量范围的末...
是
热量测定
IP65
是
塑料PC
是
铝合金
1
150mA
135mm
16bar
139.1mm
140mA
80mm
5
48V
12 - 36
-20 - 60
-20 - 70
0 - 8,833.33
0.18 - 185
2023-11-02
SL900023
SL900023
流量传感器,空气,量热仪,109x55x135mm...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL900023
28
TFT显示屏
紧凑型设计
连接器M12
G1/2英寸
插入式连接M12
长方体
参数化
没有
X-编码
测量范围的±1.5 % ±0.3 % 测量范围的末...
是
热量测定
IP65
以太网
是
塑料PC
是
铝合金
没有
135mm
16bar
109.1mm
140mA
55mm
5
8
12 - 36
-20 - 60
-20 - 70
0 - 1,500
0.18 - 185
2023-11-02
SL930022
SL930022
流量传感器,空气,量热式,139x80x135mm...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL930022
28
TFT显示屏
紧凑型设计
连接器M12
G1 1/4英寸
长方体
参数化
没有
测量范围的±1.5 % ±0.3 % 测量范围的末...
是
热量测定
IP65
卫星导航系统(RS485)
是
塑料PC
是
铝合金
135mm
16bar
139.1mm
140mA
80mm
5
12 - 36
-20 - 60
-20 - 70
0 - 8,833.33
0.18 - 185
2023-11-02
SL900024
SL900024
传感器电流,空气,量热式,109x55x135mm...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL900024
28
TFT显示屏
紧凑型设计
连接器M12
G1/2英寸
插入式连接M12
长方体
参数化
没有
X-编码
测量范围的±1.5 % ±0.3 % 测量范围的末...
是
热量测定
IP65
以太网
是
塑料PC
是
铝合金
是
135mm
16bar
109.1mm
140mA
55mm
5
8
12 - 36
-20 - 60
-20 - 70
0 - 1,500
0.18 - 185
2023-11-02
SL930023
SL930023
流量传感器,空气,量热仪,139x80x135mm...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL930023
28
TFT显示屏
紧凑型设计
连接器M12
G1 1/4英寸
插入式连接M12
长方体
参数化
没有
X-编码
测量范围的±1.5 % ±0.3 % 测量范围的末...
是
热量测定
IP65
以太网
是
塑料PC
是
铝合金
没有
135mm
16bar
139.1mm
140mA
80mm
5
8
12 - 36
-20 - 60
-20 - 70
0 - 8,833.33
0.18 - 185
2023-11-02
SL95F001
SL95F001
传感器电流, 空气, 热量计, 196x75x47...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL95F001
液晶显示器
综合测量部分
常开触点(NO)
4-20mA
连接器M12
R 2英寸
插入式连接M12
长方体
参数化
没有
A编码的
是
热量测定
IP65
MBus
是
塑料PC
不锈钢1.4301
1
2
150mA
475mm
16bar
120mA
75mm
5
48V
12 - 36
-30 - 80
-20 - 70
33.33 - 19,916.66
0.18 - 185
2023-11-02
SL940020
SL940020
流量传感器, 空气, 量热式, 187x75x47...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL940020
28
LED显示屏
综合测量部分
常开触点(NO)
4-20mA
连接器M12
R1 1/2英寸
继电器触点
插入式连接M12
长方体
参数化
没有
测量范围的±1.5 % ±0.3 % 测量范围的末...
是
热量测定
IP65
卫星导航系统(RS485)
是
塑料PC
不锈钢1.4301
1
2
150mA
475mm
16bar
186.9mm
120mA
75mm
5
48V
12 - 36
-30 - 80
-20 - 70
16.66 - 12,166.66
0.18 - 185
2023-11-02
SL98E269
SL98E269
流量传感器,空气,量热式,G1/2英寸,18-36...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL98E269
28
LED显示屏
插入式传感器
4-20mA
夹持式终端连接
G1/2英寸
长方体
参数化
气体
没有
X-编码
是
热量测定
IP65
以太网
是
塑料PC
不锈钢1.4301
150mA
50bar
140mA
11
8
18 - 36
-30 - 110
-20 - 80
0.18 - 92.7
2023-11-02
SL900025
SL900025
流量传感器,空气,量热式,109x55x135mm...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL900025
28
TFT显示屏
紧凑型设计
连接器M12
G1/2英寸
长方体
参数化
没有
A编码的
测量范围的±1.5 % ±0.3 % 测量范围的末...
是
热量测定
IP65
MBus
是
塑料PC
是
铝合金
135mm
16bar
109.1mm
140mA
55mm
5
5
12 - 36
-20 - 60
-20 - 70
0 - 1,500
0.18 - 185
2023-11-02
SL940021
SL940021
流量传感器, 空气, 量热式, 139x80x13...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL940021
28
TFT显示屏
紧凑型设计
常开触点(NO)
4-20mA
连接器M12
G1 1/2英寸
继电器触点
长方体
参数化
没有
测量范围的±1.5 % ±0.3 % 测量范围的末...
是
热量测定
IP65
是
塑料PC
是
铝合金
1
150mA
135mm
16bar
139.1mm
140mA
80mm
5
48V
12 - 36
-20 - 60
-20 - 70
0 - 12,166.7
0.18 - 185
2023-11-02
SL98F001
SL98F001
流量传感器,空气,量热式,G 1/2",18-36...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL98F001
28
LED显示屏
插入式传感器
4-20mA
连接器M12
G1/2英寸
插入式连接M12
长方体
参数化
没有
A编码的
测量范围的±1.5 % ±0.3 % 测量范围的末...
是
热量测定
IP65
MBus
是
塑料PC
不锈钢1.4301
对于压力大于10巴的情况--另外订购高压安全装置
50bar
220mm
140mA
220mm
5
5
18 - 36
-30 - 110
-20 - 80
0 - 185
2023-11-02
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
QBE61.3-DP10_BPZ:QBE61.3-DP10
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
04.05.2023
QBE61.3-DP10_BPZ:QBE61.3-DP10
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
15.09.2023
Modèle 34-1014 - Raccord de tube avec filtre, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
GN 7405 - Stainless Steel-Strainer fittings, Type B, Fitting with female / ...
Berger Tools
24.05.2023
32510 - Replacement battery
norelem
30.05.2024
32540 - Dial gauges DIN 878
norelem
30.05.2024
各种气体的消耗量测量
Ipf Electronic
09.01.2024
用于空气的传感器
Ipf Electronic
09.01.2024
Double-Ended Cordsets
Balluff
03.06.2024
Ethernet Connector RJ45 Wireable Connector
Norgren
17.11.2023
EVC924 - Ethernet- und Patch-Kabel
ifm_electronic
23.04.2024
PTH - Pressure transducer
Duplomatic
03.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表