您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-SUT , SH-SUT , SHD-SUT , SL-SUTS , SH-SUTS , SHD-SUTS , SL-SUTPK, SH-SUTPK, SHD-SUTPK - Precision Cleaning Steel Pipes
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sl_sutp6a.prj},{NB=SL-SUTPK15A},{CO=SL},{TS=1},{MAT=3},{SHP=C},{NO=15A},{COLOR=},{L=500},{DN=12.7000},{D1S=21.7},{DD1S=16.1},{D1SS=21.7},{DD1SS=16.1},{D1=21.7},{DD1=16.1},{D2=21.7},{DD2=16.1},{D3=21.7},{DD3=16.1},{D4=21.7},{DD4=16.1},{D5=21.7},{DD5=14.3},{NDM=20.9550},{ALT1=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
R
R/Rc (PT)
ⁿ/ₐ
DN
Duzina Navoja
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
SL-SUTPK6A
SL-SUTPK6A
6A
N/A
6.2000
10.5
5.7
SL-SUTPK8A
SL-SUTPK8A
8A
N/A
9.4000
13.8
7.8
SL-SUTPK10A
SL-SUTPK10A
10A
N/A
9.7000
17.3
10.9
SL-SUTPK15A
SL-SUTPK15A
15A
N/A
12.7000
21.7
16.1
SL-SUTPK20A
SL-SUTPK20A
20A
N/A
14.1000
27.2
21.4
SL-SUTPK25A
SL-SUTPK25A
25A
N/A
16.2000
34.0
27.2
SL-SUTP32A-60
SL-SUTP32A-60
32A
11/4
19.8827
42.7
35.5
SL-SUTP40A-60
SL-SUTP40A-60
40A
11/2
19.8827
48.6
41.2
SL-SUTP50A-60
SL-SUTP50A-60
50A
2
24.9067
60.5
52.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SH-UBSU, SHD-UBSU - (Precision Cleaning) U Bolts for Steel Pipes
Misumi
31.01.2024
SGPPT, SUTPT - 低压用拧入型接头 同径型 三通
Misumi
30.06.2021
SGPPE, SUTPE, SUTPES - 低压用拧入型接头 同径90°
Misumi
30.06.2021
SGPNR, SUTNR, SUTNRS - 钢管用接头 同径型 六角接套
Misumi
29.05.2023
SGPHE, SUTHE - 钢管用接头 同径型 45°弯管
Misumi
30.06.2021
MCBR - 配管固定夹附件—英寸管用橡胶衬套
Misumi
30.06.2021
SGG_, SGP_ _, SUT_ _, SUTS_, STPG_, SGHP_ - 钢管
Misumi
29.05.2023
BBFF - 球阀 – PT内螺纹·PF内螺纹
Misumi
30.06.2021
SGPSD, SUTSD - 钢管用接头 异径型 渐缩管
Misumi
30.06.2021
BBPF - 球阀-PT外螺纹·PF外螺纹
Misumi
30.06.2021
SL-SUTPE, SH-SUTPE, SHD-SUTPE, SL-SUTPES, SH-SUTPES, SHD-SUTPES - Precision...
Misumi
17.10.2023
K0493 - 圆形管和方形管
KIPP
27.05.2024
MH - quad element - Solid Clamps
RK Rose+Krieger
24.01.2024
SGPHEH, SUTHEH - 高压用接头 同径型 45°弯头
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表