피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SL-SUTFR, SH-SUTFR, SHD-SUTFR - Precision Cleaning Flange Low Pressure Pipe Fitting - Tapped (MISUMI)
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sl_sutfr.prj},{NB=SL-SUTFR25A},{CO=DE},{NO=25A},{R=1},{D=125},{T1=23},{T2=20},{TT=14},{B1=49},{B2=44},{FF3D=1},{GG3D=67},{PCD=90},{DD=19},{ABD=M16},{NDM=33.24900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
R
RC(PT)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
(T)
[mm]
TT
(t)
[mm]
B
(B)
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD
d
[mm]
ABD
적용볼트 직경
ⁿ/ₐ
SL-SUTFR15A
SL-SUTFR15A
15A
1/2
95
16
12
30
70
15
M12
SL-SUTFR20A
SL-SUTFR20A
20A
3/4
100
20
14
36
75
15
M12
SL-SUTFR25A
SL-SUTFR25A
25A
1
125
20
14
44
90
19
M16
SL-SUTFR32A
SL-SUTFR32A
32A
1 1/4
135
22
16
53
100
19
M16
SL-SUTFR40A
SL-SUTFR40A
40A
1 1/2
140
24
16
60
105
19
M16
SL-SUTFR50A
SL-SUTFR50A
50A
2
155
24
16
73
120
19
M16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BSCSF - 볼밸브 - PT 암/PT암 - 대유량타입
Misumi
30.06.2021
SGFMFA, SUFFA - 배관매니폴드-소켓부지정타입-소켓수나사
Misumi
30.06.2021
SGPFR, SUTFR - Flange Low Pressure Pipe Fitting - Tapped (MISUMI)
Misumi
29.05.2023
MBRK, MBRKM - 볼밸브
Misumi
01.06.2021
SL-BFRBG, SH-BFRBG - Precision Cleaning Sanitary Flanged Ball Valve
Misumi
10.10.2023
Screwed Flange with Socket, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754, Typ 13, P...
Huelsen
10.02.2021
SGPPE, SUTPE, SUTPES - 90 Degree Elbow Low Pressure Pipe Fitting (MISUMI)
Misumi
30.06.2021
C-HTBN__S8M - 【이코노미타입】타이밍벨트 S8M타입
Misumi
31.05.2024
SGPHEH, SUTHEH - 고압용조인트 -동경타입- 45° 엘보
Misumi
30.06.2021
SGPPTH, SUTPTH - 고압용이음 - 동직경형 - 치즈
Misumi
29.05.2023
SL-SUTFRW, SH-SUTFRW, SHD-SUTFRW - Precision Cleaning Low Pressure Steel Pi...
Misumi
17.10.2023
SL-SUTSD, SH-SUTSD, SHD-SUTSD - Precision Cleaning Steel Pipe Fittings - Th...
Misumi
17.10.2023
Gasfilter DN 65
remeha
23.02.2023
C-NKSM_ - C-VALUE 세븐 로브 노브 - 수나사 타입 -
Misumi
31.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성