您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-SUSM, SH-SUSM, SHD-SUSM - Precision Cleaning Sockets for Piping Manifolds Male Thread Type
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/sl_susm.prj},{NB=SL-SUSM2},{CO=D},{NO=2},{R=1/4},{E=6},{A=11.0},{V=13.8},{D=12.8},{L=15.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
R
R (PT)
ⁿ/ₐ
E
[mm]
A
[mm]
V
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
SL-SUSM5
SL-SUSM5
5
M5
4
5.9
6.0
1.5
5.0
7.5
SL-SUSM1
SL-SUSM1
1
1/8
5
10.0
10.5
5.7
9.5
10.0
SL-SUSM2
SL-SUSM2
2
1/4
6
11.0
13.8
7.8
12.8
15.0
SL-SUSM3
SL-SUSM3
3
3/8
6
12.0
17.3
10.9
16.3
17.0
SL-SUSM4
SL-SUSM4
4
1/2
7
13.0
21.7
16.1
20.7
20.0
SL-SUSM6
SL-SUSM6
6
3/4
8
13.5
27.2
21.4
26.2
23.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Fitting A2 conical nipple with PTFE
Metalwork
21.07.2022
SPJD, RSPJD, PSPJD - 导向轴-一端外螺纹一端内螺纹管型
Misumi
27.05.2023
1263240000 - ADAP NPT1-1/2-M40-W
Weidmüller
22.01.2024
1686850 - HC-NPT-3/4-M25
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
KNH metal IP69K - Fitting
PMA
28.11.2023
GELMR, GELMF - 冲击吸收减震材料 - 内螺纹型·外螺纹型
Misumi
30.06.2021
1262250000 - ADAPS M32-G1-1/4-W
Weidmüller
22.01.2024
1262100000 - ADAPS M32-NPT1-W
Weidmüller
22.01.2024
KQ2S (Inch) - Hex. Socket Head Male Connector (Sealant)
SMC
28.09.2023
SJSRN - 低压用拧入型接头-黄铜螺纹接头
Misumi
29.05.2023
1261970000 - ADAPS M32-M40-W
Weidmüller
22.01.2024
K0465 - 带测油尺的排气螺塞
KIPP
27.05.2024
PX27 - Bulkhead Union
C Matic
11.03.2021
Straight, intermediate, bulkmtad XR10
Metalwork
21.07.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表