피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SL-SSTHRK, SH-SSTHRK, SHD-SSTHRK - Precision Cleaning Shaft Supports - Flange Mount - Dowel Hole - Round Flange
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_ssthrk_asmtab.prj},{NB=SL-SSTHRK16},{CO=DE},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{N=3.0},{L=32},{D1=22},{H=42},{T=6.0},{LL=19},{M=M4},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{P=32},{W=26},{P1=28},{F=16},{DD1=4.5},{Q=5},{ALT1=},{PPATH=sl_ssthrk/sl_ssthrk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
N
홀더N의두께
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
M
M일반나사
ⁿ/ₐ
P
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
Q
[mm]
SL-SSTHRK12
SL-SSTHRK12
12
2.0
24
16
36
6.0
15
M4
26
20
26
0
4.5
4
SL-SSTHRK13
SL-SSTHRK13
13
2.5
24
18
38
6.0
15
M4
28
22
28
0
4.5
4
SL-SSTHRK15
SL-SSTHRK15
15
2.5
30
20
40
6.0
18
M4
30
24
30
0
4.5
4
SL-SSTHRK16
SL-SSTHRK16
16
3.0
32
22
42
6.0
19
M4
32
26
28
16
4.5
5
SL-SSTHRK18
SL-SSTHRK18
18
5.0
32
28
50
8.0
20
M5
39
32
31
22
5.5
5
SL-SSTHRK20
SL-SSTHRK20
20
4.0
32
28
50
8.0
20
M5
39
32
31
22
5.5
6
SL-SSTHRK25
SL-SSTHRK25
25
4.0
38
33
55
8.0
23
M5
44
37
36
24
5.5
6
SL-SSTHRK30
SL-SSTHRK30
30
4.0
38
38
66
10.0
24
M6
52
42
41
27
6.6
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SHCF/SHCK/SHCH - Shaft Supports-Set Screw
SAMLO
23.03.2023
ABSFBNG,ABSFNG,ABSHBNG,ABSHNG - zhi jia xing dai jian cao xing
SRD-FA
03.04.2023
STHIRBN, STHIRN, SSTHIRN, STHIRNA - 샤프트홀더 - 브라켓형홀드부살두꺼운타입 -돌출타입-원형 플랜지
Misumi
21.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성