您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-SSSLW, SH-SSSLW, SHD-SSSLW - (Precision Cleaning) Spring Washer - 316 SS
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/sl_ssslw.prj},{NB=SL-SSSLW5},{CM=SL-},{NO=5},{DD=5.1},{D=9.2},{TT=1.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
TT
t
[mm]
SL-SSSLW3
SL-SSSLW3
SL-SSSLW
SUS316L
3
3.1
5.9
0.7
SL-SSSLW4
SL-SSSLW4
SL-SSSLW
SUS316L
4
4.1
7.6
1.0
SL-SSSLW5
SL-SSSLW5
SL-SSSLW
SUS316L
5
5.1
9.2
1.3
SL-SSSLW6
SL-SSSLW6
SL-SSSLW
SUS316L
6
6.1
12.2
1.5
SL-SSSLW8
SL-SSSLW8
SL-SSSLW
SUS316L
8
8.2
15.4
2.0
SL-SSSLW10
SL-SSSLW10
SL-SSSLW
SUS316L
10
10.2
18.4
2.5
SL-SSSLW12
SL-SSSLW12
SL-SSSLW
SUS316L
12
12.2
21.5
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SLW, SSLW - 弹簧垫圈
Misumi
30.06.2021
Reducer, conical XA4
Metalwork
21.07.2022
DIN 7979 - Spring lock washers for screws with cylindrical heads (Attention...
Fabory
13.02.2023
AYCSLW - AlloyC276 Spring Washer
Misumi
31.01.2024
DIN 7980 - Federstahl verzinkt
Böllhoff
26.10.2021
Verschlussschraube - Verschlussschraube
VOSS
11.04.2023
AYSLW - AlloyX750 Spring Washer
Misumi
31.01.2024
DIN 7980 - Federstahl
Böllhoff
26.10.2021
Modèle 5256 - Hexagon head male plug (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
SL-BOX-SCBS,SH-BOX-SCBS,SHD-BOX-SCBS - (Precision Cleaning) Socket Head Cap...
Misumi
31.01.2024
TBS Verschlusskappe - TBS Verschlusskappe
VOSS
24.02.2020
SWAS-IS - 弹簧锁紧垫圈(英制螺纹)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
Plug - hexagon
ASOH
17.02.2017
BN 20430 - Split spring lock washers with flat end (DIN 127 B), spring stee...
Bossard Catalog
31.10.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表